MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Haas rúdadagoló 12
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819

Szerviz kezdőlap Eljárási mód EC-400/500/630 - B-tengely szorítófelület tömítése - Csere - AD0819

EC-400/500/630 - B-tengely szorítófelület tömítése - Csere - AD0819

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Removal (4 lépések) 3. Installation (7 lépések) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

EC-400/500/630 - B-tengely szorítófelület tömítése - Csere


AD0819

Introduction

Ez az eljárás lecseréli a filctömítést egy nejlontömítésre egy O-gyűrűvel a B-tengely szorítófelületén az EC-400/500/630 gépekhez. 

Ez az eljárás a következő szervizkészletre vonatkozik:

  • 93-4752 SZORÍTÓFELÜLET TÖMÍTÉS SVC KÉSZLET EC-400/500/630

Removal

1

 FIGYELMEZTETÉS: GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY NYOMÁSMENTESÍTI A HPU-T, MIVEL EZ SÉRÜLÉST OKOZHAT A SZERELVÉNY ALKATRÉSZEINEK ELTÁVOLÍTÁSAKOR.  

nullponti visszatérítés a B tengelyen a HPU nyomásmentesítése előtt

Nyomja le a [DIAGNOSZTIKA] gombot, majd lépjen a PARAMÉTEREK fülre, majd a GYÁRI fülre.

Állítsa a  40.011 HPU 1 TYPE [1] paramétert KÉRÉSRE értékre [2]. 

 MEGJEGYZÉS: A nyomásmentesítő oldal működéséhez a 40.011. HPU 1 TYPE paramétert KÉRÉSRE értékre kell állítani. Ha MINDIG BE vagy LETILTVA értékre van állítva, a HPU nem szünteti meg a nyomást.

2

Nyomásmentesítse a HPU-t a HPU DEPRESSURE oldal segítségével.

Nyomja meg a [DIAGNOSZTIKA] gombot, majd lépjen a KARBANTARTÁS fülre [1], majd a HPU NYOMÁSMENTESÍTÉS fülre [2]. Nyomja meg az [F3] gombot a HPU [3] nyomásának megszüntetéséhez, és a HPU-nak már nem kellene nyomást gyakorolnia a vezetékekben. A képernyőn megjelenő szöveg azt jelzi, hogy a HPU biztonságosan használható [4]

 MEGJEGYZÉS: A nyomásmentesítő oldal működéséhez a 40.011. HPU 1 TYPE paramétert KÉRÉSRE értékre kell állítani. Ha MINDIG BE vagy LETILTVA értékre van állítva, a HPU nem szünteti meg a nyomást.

Engedje ki a féket, nyomja le a vészleállítót, kapcsolja ki a gépet és helyezze a reteszelőt a gépre.

3

Az érzékelő/elforgatás elleni keret [1] megszüntetése és csökkentése. Távolítsa el a Snap gyűrűt [2] a tengelyről. Engedje le a blokkot [3] a tengelyről.

 MEGJEGYZÉS: Az eljárás során a későbbi visszaszerelés megkönnyítése érdekében az elosztócsövön levő hidraulikus vezetékeket, légvezetékeket és szerelvényeket jelölje meg kábelkötegelőkkel.

A rögzítő lemez alatt [4] csatlakozós csavarokat kell telepíteni, hogy a dugattyú quad-gyűrűje sérülését megakadályozza.

Távolítsa el a (8) csavarokat [5] a vevőn.

Szereljen (2) gyűrűs csavart a szorítólemezbe. Használja a megfelelő emelőpántot a vevőkészülék emelésére a forgólaptól.

Ez a szerelvény körülbelül  200 lbs súlyú.

  MEGJEGYZÉS: A vevő felemelésekor hidraulikafolyadék kiszivárog.

4

Távolítsa el a (9) szorítófelület rögzítőcsavart [1].

1/2-13 gyűrűs csavarok [2] használatával biztonságosan emelje fel és távolítsa el a szorítófelületet [3].

A szorítófelület kb.  200 lbs  súlyú, eltávolításához a megfelelő emelőeszközt kell használni. 

Engedje ki a féket, és a vezeték eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a HPU nyomásmentes. Úgy dugja be a féket, hogy megelőzze a szivárgást. 

 FIGYELEM:HA NEM OLDJA KI A FÉKET, ÉS NEM VÁLASZTJA LE A VEZETÉKEKET, AKKOR A SZORÍTÓFELÜLET ELTÁVOLÍTÁSÁVAL TARTÓSAN MEGRONGÁLHATJA A FÉKET. 

 

Installation

1

EC-400/500

Óvatosan fordítsa át a szorítófelületet.

Egy komissiózási vagy kis kaparó segítségével távolítsa el a FILC TÖMÍTÉST a szorítófelületről.

Tisztítsa meg a szorítófelület alsó részét, amely érintkezésbe kerül a fékegységgel és a tömítés hornyával.   

MEGJEGYZÉS: A tömítések beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a horony tiszta-e, és nincsenek-e rajtuk sorjak.

Kenje meg az O-GYŰRŰT [1] és a NEJLONTÖMÍTÉST [2] RAGADÓS ZSÍRRAL , és szerelje be a szorítófelület hornyába.

2

EC-630

Óvatosan fordítsa át a szorítófelületet.

Egy komissiózási vagy kis kaparó segítségével távolítsa el a FILC TÖMÍTÉST a szorítófelületről.

Tisztítsa meg a szorítófelület alsó részét, amely érintkezésbe kerül a fékegységgel és a tömítés hornyával.   

MEGJEGYZÉS: A tömítések beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a horony tiszta-e, és nincsenek-e rajtuk sorjak.

Kenje meg az O-GYŰRŰT [1] és a NEJLONTÖMÍTÉST [2] RAGADÓS ZSÍRRAL , és szerelje be a szorítófelület hornyába.

3

1/2-13 szemcsavarok [1] használatával biztonságosan engedje le a szorítófelületet [2] a fékszerelvényre. Állítsa egy vonalba a fék légtelenítő nyílását a szorítófelületen lévő hozzáférési nyílással.

Lazán szerelje be a szorítófelület rögzítőcsavarjait (SHCS M16 X 50 ) [3].

A szorítófelület súlya kb.  200 lbs , az alkatrész biztonságos emeléséhez használja a megfelelő emelőeszközt. 

4

A Jack csavar [1] a helyén, alacsonyabb a vevő-ra a rotációs testet. Győződjön meg róla, hogy az új O-gyűrű a vevő alatt marad, mivel a helyére süllyesztik.

 Állítsa egy vonalba a szorítófelület fék légtelenítő nyílását a vevőn lévő hozzáférési nyílással. Kézzel húzza meg a (8) vevőcsavarokat [2].

Telepítsük a forgatókészülék csatlakozójának blokkját [3] a tengelyre, és szereljük fel a zégergyűrűt [4].

Telepítsük az érzékelőt/elforgatás elleni keretet [5]. Vigyen fel vékony réteg zsírt a csapra.

A vevő súlya kb. 200 lbs, az alkatrész biztonságos emeléséhez használja a megfelelő emelőeszközt.

5

Végezzen újra nyomást a HPU-ra a HPU DEPRESSURE oldal segítségével.

Nyomja meg a [DIAGNOSZTIKA] gombot, majd navigáljon a KARBANTARTÁS fülre [1], azután navigáljon a HPU DEPRESSURE fülre [2]. Nyomja meg az [F4] gombot a HPU újraindításához [3].

 

6

Egy üzenet jelenik meg arról, hogy a szivattyú bármikor elindulhat.

Nyomja meg az IGEN [Y] gombot, és a szivattyú újraindul.

7

A HPU nyomásmérője 600 PSI-re [1] emelkedik, és az oldalon megjelenik a figyelmeztetés szövege, hogy a szivattyú engedélyezve van [2].

MEGJEGYZÉS: Ez a kép egy szimulátor oldalt használ referenciaként, a mérőműszernek NEM KELL 0 PSI-t olvasnia a szivattyú újraindítása után. 

A szivattyú újraindítása után ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás. 

Verification

A vevő és a szorítószerelvény, valamint a paletta igazítására vonatkozó teljes körű utasításokat lásd az alábbiakban hivatkozott vevő- és palettaellenőrzés részekben. 

EC-400/500, VC-400 paletta vevő és szorítószerelvény - Telepítés - AD0619
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.