My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire EC-400/500/630 - Garnitură platou axa B - Înlocuire - AD0819

EC-400/500/630 - Garnitură platou axa B - Înlocuire - AD0819

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Removal (4 pași) 3. Installation (7 pași) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

EC-400/500/630 - Sigiliu platou axa B - Înlocuire


AD0819

Introduction

Această procedură înlocuiește garnitura din pâslă cu o garnitură din nailon care are o garnitură inelară pe platoul axei B pentru mașinile EC-400/500/630. 

Această procedură se aplică următorului kit de service:

  • 93-4752 KIT SVC GARNITURĂ PLATOU EC-400/500/630

Removal

1

 AVERTISMENT: ASIGURAȚI-VĂ CĂ DEPRESURIZAȚI HPU, DEOARECE ACEST LUCRU POATE DUCE LA O POSIBILĂ ACCIDENTARE ATUNCI CÂND SCOATEȚI COMPONENTELE DIN ACEST ANSAMBLU.  

Aduceți la zero axa B înainte de a depresuriza HPU

Apăsați [DIAGNOSTIC] apoi navigați la fila PARAMETRI , apoi navigați la fila FABRICĂ.

Setați parametrul 40.011 TIPUL HPU 1 [1] la LA CERERE [2]. 

 NOTĂ: Parametrul 40.011 TIPUL HPU 1 va trebui setat la LA CERERE pentru ca pagina de depresurizare să funcționeze. Dacă este setat la ÎNTOTDEAUNA PORNIT sau DEZACTIVAT, HPU nu se va depresuriza.

2

Depresurizați HPU utilizând pagina DEPRESURIZARE HPU.

Apăsați [DIAGNOSTIC] apoi navigați la fila ÎNTREȚINERE [1] apoi navigați la fila DEPRESIUNE HPU [2]. Apăsați [F3] pentru a depresuriza HPU [3], iar HPU nu trebuie să mai aibă presiune în linii. Textul de pe ecran va afișa o stare în care HPU este sigur de utilizat [4]

 NOTĂ: Parametrul 40.011 TIPUL HPU 1 va trebui setat la LA CERERE pentru ca pagina de depresurizare să funcționeze. Dacă este setat la ÎNTOTDEAUNA PORNIT sau DEZACTIVAT, HPU nu se va depresuriza.

Eliberați frâna, apăsați butonul de oprire de urgență, opriți maşina și efectuați blocarea pe maşină.

3

Deșurubați și coborâți senzorul/suportul antirotație [1]. Scoateți inelul de fixare [2] din ax. Coborâţi blocul [3] de pe ax.

 NOTĂ: Marcați liniile hidraulice, liniile de aer și racordurile de pe varietate cu coliere de plastic pentru a facilita reinstalarea ulterioară în timpul acestei proceduri.

Instalați bolțuri de ridicare [4] sub placa de fixare, pentru a preîntâmpina deteriorarea inelului cvadruplu al pistonului.

Scoateţi şuruburile (8) [5] de pe receptor.

Instalați (2) șuruburi cu ochi pe placa de fixare. Utilizaţi o chingă de ridicare corespunzătoare pentru a ridica receptorul de pe rotativă.

Acest ansamblu va cântări aproximativ 200 lbs.

  NOTĂ: Lichidul hidraulic se va scurge atunci când receptorul este ridicat.

4

Scoateți cele (9) șuruburi de montaj al platoului [1].

Folosind șuruburi cu ochi de 1/2-13 [2] ridicați și scoateți în siguranță platoul [3].

Acest platou cântărește aproximativ 200 lbs și utilizează dispozitivul de ridicare adecvat la îndepărtare. 

Eliberați frâna și asigurați-vă că HPU este depresurizat înainte de a scoate conducta. Cuplați frâna pentru a preveni scurgerile. 

 AVERTISMENT:DACĂ NU DECUPLAȚI FRÂNA ȘI NU DECONECTAȚI CABLURILE, PUTEȚI DETERIORA PERMANENT FRÂNA LA ÎNDEPĂRTAREA PLATOULUI. 

 

Installation

1

EC-400/500

Întoarceți cu grijă platoul.

Utilizând o racletă de preluare sau o racletă mică, scoateți GARNITURA DE PÂSLĂ de pe platou.

Curățați porțiunea inferioară a platoului care urmează să intre în contact cu ansamblul frânei și canelura pentru etanșare.   

NOTĂ: Verificați dacă canelura este curată și fără bavuri înainte de a instala garniturile.

Lubrifiați GARNITURĂ INELARĂ [1] și GARNITURA DIN NAILON [2] cu VASELINĂ LIPICIOASĂ și instalați-le în canelura platoului.

2

EC-630

Întoarceți cu grijă platoul.

Utilizând o racletă de preluare sau o racletă mică, scoateți GARNITURA DE PÂSLĂ de pe platou.

Curățați porțiunea inferioară a platoului care urmează să intre în contact cu ansamblul frânei și canelura pentru etanșare.   

NOTĂ: Verificați dacă canelura este curată și fără bavuri înainte de a instala garniturile.

Lubrifiați GARNITURĂ INELARĂ [1] și GARNITURA DIN NAILON [2] cu VASELINĂ LIPICIOASĂ și instalați-le în canelura platoului.

3

Folosind șuruburi cu inel 1/2-13 [1] coborâți în siguranță platoul [2] pe ansamblul frânei. Aliniați portul de purjare a frânei de pe frână cu orificiul de acces de pe platou.

Instalați lejer șuruburile de montaj al platoului (SHCS M16 X 50) [3].

Platoul cântărește aproximativ 200 lbs, utilizați dispozitivul de ridicare adecvat pentru a ridica în siguranță această componentă. 

4

Cu bolțul de ridicare [1] în poziție, coborâți receptorul pe corpul rotativ. Asiguraţi-vă că noul oring rămâne fixat sub receptor pe măsură ce acesta este coborât în poziție.

 Aliniați orificiul de acces pentru purjarea frânei de pe platou cu orificiul de acces de pe receptor. Strângeţi manual cele (8) bolţuri ale receptorului [2].

Montați blocul unității rotative [3] pe ax și montați inelul de fixare [4] și reconectați conductele hidraulice și de aer.

Instalați senzorul/suportul antirotație [5]. Aplicați un strat subțire de vaselină pe știft.

Receptorul cântărește aproximativ 200 lbs, utilizați dispozitivul de ridicare adecvat pentru a ridica în siguranță această componentă.

5

Depresurizați HPU utilizând pagina DEPRESURIZARE HPU.

Apăsați [DIAGNOSTIC] , navigați la fila ÎNTREȚINERE [1] și la fila DEPRESURIZARE HPU [2]. Apăsați [F4] pentru a reporni HPU [3].

 

6

Va apărea un mesaj care vă indică faptul că pompa poate porni în orice moment.

Apăsați DA [Y] și pompa va reporni.

7

Manometrul HPU va crește la 600 PSI [1], iar pagina va afișa un text de avertizare că pompa este activată [2].

NOTĂ: Această imagine utilizează o pagină de simulator ca referință; manometrul NU TREBUIE să indice 0 PSI după repornirea pompei. 

Verificați să nu existe scurgeri după repornirea pompei. 

Verification

Urmați secțiunile de verificare a receptorului și a paletei din linkul de mai jos pentru instrucțiuni complete privind modul de poziționare a ansamblului receptorului și de fixare, precum și a paletei. 

EC-400/500, VC-400 Ansamblu receptor palete și de fixare - Instalare - AD0619

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.