EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819

サービス ホーム 手順 EC-400/500/630 - B軸プラッタシール - 交換 - AD0819

EC-400/500/630 - B軸プラッタシール - 交換 - AD0819

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Removal (4 ステップ) 3. Installation (7 ステップ) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

EC-400/500/630 - B軸プラッタシール - 交換


AD0819

Introduction

この手順では、EC-400/500/630マシンのB軸プラッターのフェルトシールをOリング付きナイロンシールに交換します。 

この手順は次のサービスキットに適用されます。

  • 93-4752 プラッタシールSVCキットEC-400/500/630

Removal

1

 警告:このアセンブリのコンポーネントを取り外すときは、怪我をする可能性があるため、必ずHPUを減圧してください。  

HPUを減圧する前に、B軸をゼロリターンします

 [DIAGNOSTIC]を押してから PARAMETERS タブに移動し、その後FACTORYタブに移動します。

パラメータ 40.011 HPU 1タイプ [1]をON DEMAND[2]に設定します。 

 注:減圧ページを機能させるには、 パラメータ 40.011 HPU 1 TYPE をON DEMANDに設定する必要があります。常時オンまたは無効に設定されている場合、HPUは減圧されません。

2

HPU減圧ページを参照してHPUを減圧します。

[DIAGNOSTIC]を押してからMAINTENANCEタブ[1]に移動し、その後HPU DEPRESSUREタブ[2]に移動します。[F3] を押してHPU[3]を減圧すると、HPUのライン内には圧力がなくなるはずです。 画面上のテキストには、HPUが安全に使用できるステータスが表示されます[4]

 注:減圧ページを機能させるには、 パラメータ 40.011 HPU 1 TYPE をON DEMANDに設定する必要があります。常時オンまたは無効に設定されている場合、HPUは減圧されません。

ブレーキを解除し、非常停止を押し、機械の電源を切り、機械にロックアウトを掛けます。

3

センサー/回転防止ブラケット[1]のボルトを、取り外して下げます。スナップリング[2]を、シャフトから取り外します。ブロック[3]を下げ、シャフトを取り外します。

 注:この手順の後半で再取り付けを容易にするために、油圧ライン、エアライン、マニホールドのフィッティングにジップタイで印を付けます。

クランププレートの下にジャッキボルト[4]を取付け、ピストンクワッドリングの損傷を防ぎます。

8本のボルト[5]を、受信機から取り外します。

(2本の)アイボルトをクランププレートに取り付けます。適切なリフティングストラップを使用して、受信機を回転部から持ち上げます。

このアセンブリの重量は約 200ポンドです。

  注:受信機を持ち上げると、作動油が漏れます。

4

(9本の)プラッタ取付けボルト[1]を取り外します。

1/2-13アイボルト[2]を使用して、プラッタ[3]を安全に持ち上げて取り外します。

このプラッタの重量は約200ポンドですので、取り外しの際には適切なつり上げ装置を使用してください。

ブレーキを解放し、ラインを取り外す前にHPUが減圧されていることを確認してください。漏れを防ぐために、ブレーキのようなものを差し込みます。 

 警告:ブレーキを解除せず、ラインを外さない場合、プラッタを取り外すことにより、ブレーキに永久的な損傷を与える可能性があります。 

 

Installation

1

EC-400/500

プラッタを慎重に裏返します。

ピックまたは小さなスクレーパーを使用して、プラッタからフェルトシールを取り外します。

プラッタ下部の、ブレーキアセンブリとシール用の溝に接触する部分を清掃します。  

注:シールを取り付ける前に、溝がきれいでバリがないことを確認してください。

Oリング[1]とナイロンシール[2]をタッキーグリースで潤滑し、プラッタの溝に取り付けます。

2

EC-630

プラッタを慎重に裏返します。

ピックまたは小さなスクレーパーを使用して、プラッタからフェルトシールを取り外します。

プラッタ下部の、ブレーキアセンブリとシール用の溝に接触する部分を清掃します。  

注:シールを取り付ける前に、溝がきれいでバリがないことを確認してください。

Oリング[1]とナイロンシール[2]をタッキーグリースで潤滑し、プラッタの溝に取り付けます。

3

1/2-13アイボルト[1]を使用して、プラッタ[2]をブレーキアセンブリに安全に降ろします。ブレーキのブレーキブリードポートをプラッタのアクセスホールに合わせます。

プラッタ取り付けボルト(SHCS M16 X 50)[3]を緩めて取り付けます。

プラッタの重量は約 200ポンドですので、このコンポーネントを安全に持ち上げるには、適切なつり上げ装置を使用してください。

4

ジャッキボルト[1]が所定の位置にある状態で、受信機を回転体の方に下げます。新しいOリングが受信機下部の定位置に下がったときに、下がった位置にとどまっていることを確認します。

 プラッタのブレーキブリードアクセス穴をレシーバーのアクセス穴に合わせます。8本の受信機ボルト[2]を、手で締付けします。

回転ユニオンブロック[3]をシャフトに取付け、スナップリング[4]を取付けます。

センサー/回転防止ブラケット[5]を取付けます。ピンにグリースを薄く塗ります。

受信機の重量は約200ポンドですので、このコンポーネントを安全に持ち上げるには、適切なつり上げ装置を使用してください。

5

HPU減圧ページを使用してHPUを再圧します。

 [診断] を押してからメンテナンスタブ[1]に移動し、HPU圧力タブ[2]に移動します。 [F4] を押して、HPU [3]を再起動します。

 

6

ポンプがいつでも起動できることを示すメッセージが表示されます。

YES [Y]を押すと、ポンプが再起動します。

7

HPU圧力ゲージは600PSI[1]まで上昇し、ページにはポンプが有効になっているという警告テキストが表示されます[2]。

注: この画像は参照用にシミュレーターページを使用しています。ポンプを再起動した後は、ゲージの読み取り値は0PSIとはならないはずです。 

ポンプを再起動した後、漏れがないことを確認します。 

Verification

受信機とクランプアセンブリ、およびパレットの位置合わせ方法については、以下にリンクされている受信機とパレットの確認セクションに従ってください。

EC-400/500、VC-400パレット受信機とクランプアセンブリ - 取り付け - AD0619