MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819

Service hjem Fremgangsmåter EC-400/500/630 – Tetning for flat B-akse – Utskifting – AD0819

EC-400/500/630 – Tetning for flat B-akse – Utskifting – AD0819

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal (4 trinn) 3. Installation (7 trinn) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

EC-400/500/630 – Tetning for B-akseplate – Utskifting


*AD0819

Introduction

Denne prosedyren erstatter filtforseglingen til en nylonforsegling med en O-ring på B-akseplaten for EC-400/500/630-maskiner. 

Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:

  • 93-4752 PLATEFORSEGLING, SVC-SETT (EC-400/500/630)

Removal

1

 ADVARSEL: SØRG FOR Å TRYKKAVLASTE HPU, DA DET KAN FØRE TIL MULIG SKADE NÅR DU FJERNER KOMPONENTER I DENNE ENHETEN.  

Nullreturner B-aksen før trykkavlastning av HPU

Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til  PARAMETRE -fanen og naviger deretter til STANDARD-fanen.

Still inn parameter 40.011 HPU 1 TYPE [1] til ON DEMAND [2]. 

 MERK: Parameter 40.011 HPU 1-TYPE må stilles inn på ON DEMAND for at trykkavlastningssiden skal fungere. Hvis den er satt til ALLTID PÅ eller DEKATIVERT, vil ikke HPU-en trykkavlastes.

2

Trykkavlast HPU ved hjelp av HPU-TRYKKAVLASTNING-siden.

Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til VEDLIKEHOLD- fanen [1], og naviger deretter til HPU-TA UT TRYKKET-fanen [2]. Trykk på [F3] for å trykkavlaste HPU [3] og HPU skal ikke lenger ha trykk i slangene. Teksten på skjermen vil vise en status at HPU er trygg å bruke [4]

 MERK: Parameter 40.011 HPU 1-TYPE må stilles inn på ON DEMAND for at trykkavlastningssiden skal fungere. Hvis den er satt til ALLTID PÅ eller DEKATIVERT, vil ikke HPU-en trykkavlastes.

Sett bremsen i fri, trykk på E-stopp, slå maskinen av og aktiver låsen på maskinen.

3

Fjern bolten og senk sensor/anti-rotasjonsbraketten [1]. Fjern smekkringen [2] fra akselen. Senk blokken [3] av akselen.

 MERK: Merk de hydrauliske slangene, luftslangene og beslagene på manifolden med strips for å forenkle reinstallasjon senere under denne .

Monter løftebolter [4] under klemmeplaten for å hindre skade på stempelkvarts-ring.

Fjern (8) boltene [5] fra mottakeren.

Monter (2) øyebolter i klemmeplaten. Bruk en passende løftestropp for å løfte mottakeren fra den roterende.

Denne enheten vil veie ca. 200 lbs.

  MERK: Hydraulisk væske vil lekke ut når mottakeren løftes.

4

Fjern de (9) platemonteringsboltene [1].

Bruk 1/2-13 bolter med hull [2], løft sikkert og fjern platen [3].

Denne platen veier ca. 200 pund og bruker riktig løfteutstyr når den fjernes. 

Frigjør bremsen og sørg for at HPU er trykkavlastet før du fjerner linjen. Plugg inn bremsen for å forhindre lekkasje. 

 ADVARSEL:HVIS DU IKKE KOBLER FRA BREMSEN OG KOBLER FRA LEDNINGENE, KAN DU PERMANENT SKADE BREMSEN VED Å FJERNE PLATEN. 

 

Installation

1

EC-400/500

Vend forsiktig platen over.

Fjern FELT SEAL fra platen ved hjelp av en plukker eller liten skraper.

Rengjør den nederste delen av platen som skal komme i kontakt med bremseenheten og sporet for forseglingen.   

MERK: Verifiser at rillen er ren og fri for ujevnheter før du installerer tetninger.

Smør O-RING [1] og NYLON-FORSEGLEREN [2] med KLEBRIG FETT og installer i platesporet.

2

EC-630

Vend forsiktig platen over.

Fjern FELT SEAL fra platen ved hjelp av en plukker eller liten skraper.

Rengjør den nederste delen av platen som skal komme i kontakt med bremseenheten og sporet for forseglingen.   

MERK: Verifiser at rillen er ren og fri for ujevnheter før du installerer tetninger.

Smør O-RING [1] og NYLON-FORSEGLEREN [2] med KLEBRIG FETT og installer i platesporet.

3

Bruk 1/2-13 øyebolter [1] for å senke platen [2] på bremseenheten på en sikker måte. Juster bremselufteporten på bremsen med tilgangshullet på platen.

Installer platemonteringsboltene løst (SHCS M16 X 50) [3].

Platen veier ca. 200 pund . Bruk riktig løfteutstyr for å løfte denne komponenten på en sikker måte. 

4

Med løftebolten [1] på plass, senk mottakeren på den roterende kroppen. Pass på at den nye O-ringen holder seg på plass under mottakeren mens den senkes i posisjon.

 Juster tilgangshullet for bremsetømming på platen med tilgangshullet på mottakeren. Håndstram de (8) mottakerboltene [2].

Installer den roterende koblingsblokken [3] på akselen og installer smekkringen [4] og koble til de hydrauliske og luftkretsene igjen.

Monter sensor-/rotasjonsbraketten [5]. Påfør et lett lag med fett på stiften.

Mottakeren veier ca. 200 pund . Bruk riktig løfteutstyr for å løfte denne komponenten på en sikker måte.

5

Trykk igjen HPU ved hjelp av HPU-DEPRESSURE-siden.

Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger deretter til VEDLIKEHOLD-fanen [1] og naviger deretter til HPU-TRYKKAVLASTNING-fanen [2]. Trykk på [F4] for å starte HPU på nytt [3].

 

6

En ledetekst vil vise at pumpen kan starte når som helst.

Trykk på JA [Y] og pumpen vil starte på nytt.

7

Trykkmåleren (HPU) vil stige til 600 PSI [1], og siden vil vise en tekst med advarsel om at pumpen er aktivert [2].

NOTER DEG AT: Bildet bruker en simulatorside til referanse. Måleren BØR IKKE lese 0 PSI etter omstart av pumpen. 

Verifiser at det ikke er lekkasjer etter at pumpen er startet på nytt. 

Verification

Følg delene for bekreftelse av mottaker og pall som er lenket nedenfor for komplette instruksjoner om hvordan du justerer mottaker, klemme og pall. 

EC-400/500, VC-400 mottaker av pall og klemme – Installasjon – AD0619

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.