EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819

서비스 홈 방법 절차 EC-400/500/630 - B축 플랫터 씰 - 교체 - AD0819

EC-400/500/630 - B축 플랫터 씰 - 교체 - AD0819

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 제거 (4 단계) 3. 설치 (7 단계) 4. 확인 Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

EC-400/500/630 - B축 플랫터 씰 - 교체


AD0819

개요

이 절차는 EC-400/500/630 기계용 B축 플랫터에서 펠트 씰을 O-링이 있는 나일론 씰로 교체합니다. 

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-4752 플랫터 씰 SVC 키트 EC-400/500/630

제거

1

 경고: 이 어셈블리의 구성품을 제거할 때 부상을 입을 수 있으므로 HPU를 감압해야 합니다.  

HPU를 감압하기 전에 B축을 영점 복귀합니다.

[DIAGNOSTIC]을 누른 다음 PARAMETERS 탭으로 이동한 후 FACTORY 탭으로 이동합니다.

파라미터 40.011 HPU 1 TYPE [1]을 ON DEMAND [2]로 설정합니다. 

 참고: 감압 페이지가 작동하려면 파라미터 40.011 HPU 1 유형을 ON DEMAND로 설정해야 합니다. ALWAYS ON 또는 DISABLED로 설정되어 있으면 HPU가 감압되지 않습니다.

2

HPU DEPRESSURE 페이지를 사용하여 HPU를 감압합니다.

[DIAGNOSTIC] 을 누른 다음, MAINTENANCE 탭 [1]으로 이동한 후 HPU DEPRESSURE 탭 [2]으로 이동합니다.  [F3] 을눌러 HPU[3]를 감압하고 HPU는 더 이상 라인에 압력이 없어야 합니다. 화면의 텍스트는 HPU가 사용하기에 안전한 상태 [4]임을 표시

 참고: 감압 페이지가 작동하려면 파라미터 40.011 HPU 1 유형을 ON DEMAND로 설정해야 합니다. ALWAYS ON 또는 DISABLED로 설정되어 있으면 HPU가 감압되지 않습니다.

브레이크를 해제하고 비상 정지를 누른 다음 기계의 동력을 끄고 기계에 잠금 장치를 놓습니다.

3

센서/회전 방지 브래킷 [1]의 볼트를 풀고 내립니다. 샤프트에서 스냅 링 [2]를 제거합니다. 샤프트에서 블록 [3]을 내립니다.

 참고: 나중에 이 절차 중에 쉽게 다시 설치할 수 있도록 매니폴드의 유압 라인, 에어 라인 및 피팅을 케이블 타이로 표시하십시오.

피스톤 쿼드 링의 손상을 방지하기 위해 클램프 플레이트 아래에 잭 볼트 [4]를 설치합니다.

리시버에서 (8)개 볼트 [5]를 제거합니다.

클램프 플레이트에 (2)개의 아이 볼트를 설치합니다. 적절한 리프팅 스트랩을 사용하여 리시버를 로터리에서 들어 올립니다.

이 어셈블리의 무게는 약 91Kg입니다.

  참고: 리시버를 들어 올리면 유압액이 누출됩니다.

4

(9)개의 플랫터 장착 볼트 [1]를 제거합니다.

1/2-13 아이 볼트 [2]를 사용하여 플랫터 [3]를 안전하게 들어 올려 제거합니다.

이 플랫터 무게는 약 91Kg이며 제거할 때 적절한 리프팅 장치를 사용합니다. 

라인을 제거하기 전에 브레이크를 해제하고 HPU가 감압되었는지 확인하십시오. 누출을 방지하기 위해 브레이크를 끼우십시오. 

 경고:브레이크를 풀지 않고 라인을 분리하지 않은 경우 플래터를 제거하면 브레이크를 영구적으로 손상시킬 수 있습니다. 

 

설치

1

EC-400/500

플랫터를 조심스럽게 뒤집습니다.

픽 또는 소형 스크레이퍼를 사용하여 플랫터에서 펠트 씰을 제거합니다.

브레이크 어셈블리와 씰용 홈과 접촉할 플랫터의 바닥 부분을 청소합니다.   

참고: 씰을 설치하기 전에 홈이 깨끗하고 버가 없는지 확인하십시오.

O-링 [1]과 나일론 씰 [2]에 점착성 그리스를 바르고 플랫터 홈에 설치합니다.

2

EC-630

플랫터를 조심스럽게 뒤집습니다.

픽 또는 소형 스크레이퍼를 사용하여 플랫터에서 펠트 씰을 제거합니다.

브레이크 어셈블리와 씰용 홈과 접촉할 플랫터의 바닥 부분을 청소합니다.   

참고: 씰을 설치하기 전에 홈이 깨끗하고 버가 없는지 확인하십시오.

O-링 [1]과 나일론 씰 [2]에 점착성 그리스를 바르고 플랫터 홈에 설치합니다.

3

1/2-13 아이 볼트[1]를 사용하여 플랫터[2]를 브레이크 어셈블리 위로 안전하게 내립니다. 브레이크의 브레이크 블리드 포트를 플랫터의 액세스 구멍에 맞추십시오.

플랫터 장착 볼트(SHCS M16 X 50) [3]를 느슨하게 설치하십시오.

플랫터의 무게는 약 91Kg입니다. 적절한 리프팅 장치를 사용하여 이 구성품을 안전하게 들어올리십시오. 

4

잭 볼트 [1]이 제자리에 있는 상태에서 리시버를 로터리 본체 위에 내려 놓습니다. 제자리에 내려질 때 새 O링이 리시버 아래 제자리에서 유지되는지 확인합니다.

 플랫터의 브레이크 블리드 액세스 구멍을 리시버의 액세스 구멍과 정렬합니다. (8)개 리시버 볼트 [2]를 손으로 조입니다.

로터리 유니언 블록[3]을 샤프트에 설치하고 스냅 링[4]을 설치한 다음, 유압 및 에어 라인을 다시 연결합니다.

센서/회전 방지 브래킷 [5]를 설치합니다. 핀에 그리스를 얇게 도포합니다.

수신기의 무게는 약 91Kg입니다. 적절한 리프팅 장치를 사용하여 이 구성품을 안전하게 들어올리십시오.

5

HPU DEPRESSURE 페이지를 사용하여 HPU를 재가압합니다.

 [DIAGNOSTIC]을 누른 다음, MAINTENANCE 탭[1]으로 이동한 후 HPU DEPRESSURE 탭[2]으로 이동합니다.  [F4]를 눌러 HPU[3]를 다시 시작합니다.

 

6

펌프가 언제든지 시동될 수 있다는 메시지가 표시됩니다.

YES[Y]를 누르면 펌프가 다시 시작됩니다.

7

HPU 압력 게이지는 600PSI[1]로 상승하고 이 페이지에 펌프가 활성화되었다는 주의 텍스트[2]가 표시됩니다.

참고: 이 이미지는 참조용으로 시뮬레이터 페이지를 사용하며 펌프를 다시 시동한 후 게이지가 0PSI로 판독되어서는 안 됩니다. 

펌프를 다시 시동한 후 누출이 없는지 확인하십시오. 

확인

리시버 및 클램프 어셈블리와 팔레트를 정렬하는 방법에 대한 전체 지침은 아래 링크된 리시버 및 팔레트 확인 섹션을 따르십시오. 

EC-400/500, VC-400 팔레트 리시버 및 클램프 어셈블리 - 설치 - AD0619