MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819

Servisna domača stran Kako poteka postopek EC-400/500/630 - Tesnilo pladnja B-osi - Zamenjava - AD0819

EC-400/500/630 - Tesnilo pladnja B-osi - Zamenjava - AD0819

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Removal (4 koraki) 3. Installation (7 koraki) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

EC-400/500/630 - Tesnilo pladnja B-osi - Zamenjava


AD0819

Introduction

Ta postopek nadomešča tesnilo jermena z najlonskim tesnilom z O-obročem na pladnju B-osi za stroje EC-400/500/630. 

Ta postopek velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-4752 KOMPLET SVC TESNILA ZA PLADENJ EC-400/500/630

Removal

1

  OPOZORILO: POSKRBITE, DA SE IZ HPU SPUSTI TLAK, SAJ LAHKO PRI ODSTRANJEVANJU SESTAVNIH DELOV V TEM SKLOPU PRIDE DO MOREBITNIH POŠKODB.  

Pred zmanjšanjem pritiska na HPU vrnite B-os v ničelno točko.

Pritisnite [DIAGNOSTIC], nato se pomaknite do zavihka  PARAMETERS  in do zavihka FACTORY.

Nastavite parameter 40.011 HPU 1 TYPE [1] na ON DEMAND [2].

OPOMBA: Parameter 40.011 HPU 1 TYPE bo treba nastaviti na ON DEMAND, da bo stran z zmanjšanim tlakom delovala. Če je nastavljen na ALWAYS ON ali DISABLED, HPU ne bo zmanjšal pritiska.

2

S pomočjo strani IZTIS TLAKA IZ HPU izpustite tlak iz HPU.

Pritisnite [DIAGNOSTIC] in se pomaknite do zavihka  MAINTENANCE  [1], nato se pomaknite do zavihka HPU DEPRESSURE [2]. Pritisnite [F3] za tlak HPU [3] in HPU ne sme več pritiskati v vodih. Besedilo na zaslonu bo prikazalo stanje, da je HPU varen za uporabo [4]

OPOMBA: Parameter 40.011 HPU 1 TYPE bo treba nastaviti na ON DEMAND, da bo stran z zmanjšanim tlakom delovala. Če je nastavljen na ALWAYS ON ali DISABLED, HPU ne bo zmanjšal pritiska.

Sprostite zavoro, pritisnite E-stop, izklopite stroj in na stroj namestite zaklep.

3

Odvijte in spustite tipalo/nosilec proti vrtenju [1]. Odstranite zatični obroč [2] z gredi. Spustite blok [3] z gredi.

 OPOMBA: Hidravlične vode, zračne vode in priključke na razdelilniku označite z vezicami, da si boste pozneje med tem postopkom olajšali ponovno namestitev.

Pod vpenjalno ploščo namestite vijake [4], da preprečite poškodbe štirikotnega obroča bata.

Odstranite (8) vijakov [5] iz sprejemnika.

Na pritrdilno ploščo namestite (2) vijaka. S pomočjo primernega dvižnega traku dvignite sprejemnik iz rotacijske enote.

Ta sklop tehta približno  200 lbs.

  OPOMBA: Ko je sprejemnik dvignjen, bo hidravlična tekočina iztekala.

4

Odstranite (9) pritrdilnih vijakov pladnja [1].

Z očesnimi vijaki 1/2-13 [2] varno dvignite in odstranite pladenj [3].

Ta pladenj tehta približno  200 lbs, pri odstranjevanju uporabite ustrezno dvižno napravo. 

Pred odstranitvijo cevi sprostite zavoro in se prepričajte, da je v HPU zmanjšan tlak. Vključite zavoro, da preprečite puščanje. 

 OPOZORILO:ČE ZAVORE NE SPROSTITE IN NE ODKLOPITE VODOV, LAHKO Z ODSTRANITVIJO PLADNJA TRAJNO POŠKODUJETE ZAVORE. 

 

Installation

1

EC-400/500

Previdno obrnite pladenj.

S kljukico ali majhnim strgalom odstranite filc tesnilo s pladnja.

Očistite spodnji del pladnja, ki bo prišel v stik z zavornim sklopom in utorom za tesnilo.   

OPOMBA: Pred namestitvijo tesnil preverite, ali je utor čist in brez prask.

Podmažite O-OBROČ [1] in NAJLONSKO TESNILO [2] z OPRIJEMLJIVO MASTJO in namestite v utor pladnja.

2

EC-630

Previdno obrnite pladenj.

S kljukico ali majhnim strgalom odstranite filc tesnilo s pladnja.

Očistite spodnji del pladnja, ki bo prišel v stik z zavornim sklopom in utorom za tesnilo.   

OPOMBA: Pred namestitvijo tesnil preverite, ali je utor čist in brez prask.

Podmažite O-OBROČ [1] in NAJLONSKO TESNILO [2] z OPRIJEMLJIVO MASTJO in namestite v utor pladnja.

3

S pomočjo 1/2-13 očesnih vijakov [1] varno spustite pladenj [2] na zavorni sklop. Poravnajte odprtino za odzračevanje zavore na zavori z odprtino za dostop na pladnju.

Rahlo namestite pritrdilne vijake pladnja (SHCS M16 X 50) [3].

Pladenj tehta približno  200 lbs, za varno dvigovanje te komponente uporabite ustrezno dvižno napravo. 

4

Z nameščenim vijakom [1] spustite sprejemnik na telo rotacijske enote. Poskrbite, da bo novi O-obroček nameščen pod sprejemnikom, ko je spuščen.

Luknjo dostopa do praznjenja zavor na pladnju poravnajte z luknjo za dostop na sprejemniku. Ročno zategnite (8) vijakov sprejemnika [2].

Namestite blokado vrtenja [3] na gred, namestite zatični obroč [4] ter ponovno priključite hidravlične in zračne cevi.

Namestite nosilec tipala/nosilec proti vrtenju [5]. Nanesite tanko plast maščobe na zatič.

Sprejemnik tehta približno 200 lbs, za varno dvigovanje te komponente uporabite ustrezno dvižno napravo.

5

Povrnite tlak v HPU na strani HPU DEPRESSURE.

Pritisnite [DIAGNOSTIC] in se pomaknite do zavihka VZDRŽEVANJE [1], nato pa se pomaknite do zavihka IZTIS TLAKA IZ HPU [2]. Pritisnite [F4] za ponovni zagon HPU [3].

 

6

Prikaže se poziv, da se lahko črpalka kadar koli zažene.

Pritisnite DA [Y] in črpalka se bo znova zagnala.

7

Merilnik tlaka HPU se bo dvignil na 600 PSI [1], na strani pa bo prikazano opozorilno besedilo, da je črpalka omogočena [2].

OPOMBA: Ta slika za referenco uporablja stran simulatorja, merilec NE SME biti na 0 PSI po ponovnem zagonu črpalke. 

Po ponovnem zagonu črpalke se prepričajte, da ni puščanja. 

Verification

Za celotna navodila o poravnavi sprejemnika in sklopa objemke ter palete sledite spodnjim razdelkom preverjanja sprejemnika in palete. 

EC-400/500, VC-400 Sprejemnik palet in sklop objemke - Namestitev - AD0619
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.