MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
      • Haas 送料器 12
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
EC-400/500/630 - B-Axis Platter Seal - Replacement - AD0819

服务主页 方法程序 EC-400/500/630 - B 轴转盘密封件 - 更换 - AD0819

EC-400/500/630 - B 轴转盘密封件 - 更换 - AD0819

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Removal (4 步骤) 3. Installation (7 步骤) 4. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

EC-400/500/630 - B 轴转盘密封件 - 更换


AD0819

Introduction

此程序使用 O 形环将 EC-400/500/630 机床 B 轴转盘上的毡垫密封件替换为尼龙密封件。 

此程序适用于以下维修套件:

  • 93-4752 转盘密封 SVC 套件 EC-400/500/630

Removal

1

 警告:拆卸此组件中的部件时,请务必对 HPU 减压,否则可能会导致受伤。  

在对 HPU 减压之前,使 B 轴回原点

按  [DIAGNOSTIC] (诊断),然后导航到  PARAMETERS (参数)选项卡,然后导航到 FACTORY(出厂)选项卡。

将参数  40.011 HPU 1 TYPE [1] 设置为 ON DEMAND[2]。 

 注意:  参数  40.011 HPU 1 TYPE 需要设置为 ON DEMAND,以便减压页面正常工作。如果将其设置为 ALWAYS ON(始终开启)或 DISABLED(禁用),则 HPU 不会减压。

2

使用 HPU DEPRESSURE 页面对 HPU 减压。

按  [DIAGNOSTIC] (诊断),然后导航到 MAINTENANCE (维护)选项卡 [1],然后导航到“HPU 压力”选项卡 [2]。按  [F3]   对 HPU [3] 减压,HPU 不应再在管路中有压力。屏幕上的文本将显示 HPU 可安全使用的状态 [4]

 注意:  参数  40.011 HPU 1 TYPE 需要设置为 ON DEMAND,以便减压页面正常工作。如果将其设置为 ALWAYS ON(始终开启)或 DISABLED(禁用),则 HPU 不会减压。

松开制动器,按急停,关闭机床电源,并将机床锁定。

3

解开并降低传感器/防旋转支架 [1]。从轴上拆下卡环 [2]。将块 [3] 从轴上放下。

 注意:用拉链扎带 标记歧管上的液压管路、空气管路和接头,以便稍后在此程序中重新安装。

在夹板下安装千斤顶螺栓 [4],以防止损坏活塞四环。

从接收器上拆下 (8) 螺栓 [5]。

在夹板中安装 (2) 个吊环螺栓。使用适当的提升带将接收器从旋转式提起。

此组件重约  200 磅。

  注意: 提升接收装置时,液压油会泄漏。

4

拆下 (9) 转盘安装螺栓 [1]。

使用 1/2-13 吊环螺栓 [2] 安全地提起并取下转盘 [3]。

此转盘重量约为  200 磅 ,在拆卸时请使用适当的起重装置。 

松开制动器并确保在拆除管路之前 HPU 已减压。堵住制动器,以防泄漏。 

 警告:如果您未断开制动器和断开线路,则可以通过拆下转盘永久性损坏制动器。 

 

Installation

1

EC-400/500

小心地将转盘翻过来。

使用拨子或小刮刀,从转盘上拆下 FELT 密封件。

清洁要与制动组件和密封槽接触的转盘底部。    

注意:在安装密封件之前,验证凹槽是否清洁且无毛刺。

 用 TACKY 润滑脂润滑 O 形圈[1] 和尼龙密封件[2],然后安装到转盘凹槽中。

2

EC-630

小心地将转盘翻过来。

使用拨子或小刮刀,从转盘上拆下 FELT 密封件。

清洁要与制动组件和密封槽接触的转盘底部。    

注意:在安装密封件之前,验证凹槽是否清洁且无毛刺。

 用 TACKY 润滑脂润滑 O 形圈[1] 和尼龙密封件[2],然后安装到转盘凹槽中。

3

使用 1/2-13 吊环螺栓 [1] 将转盘 [2] 安全地降低到制动组件上。将制动器上的制动器排气口与转盘上的检修孔对齐。

松散安装转盘安装螺栓 (SHCS M16 X 50 ) [3]。

转盘重约  200 磅,使用适当的提升装置安全提升此部件。 

4

当千斤顶螺栓 [1] 就位后,将接收器降至旋转体上。确保新的 O 型环在接收器降至原位时保持在原位。

 将转盘上的制动放气检修孔与接收装置上的检修孔对齐。用手拧紧 (8) 接收器螺栓 [2]。

将旋转杆块 [3] 安装到轴上,然后安装卡环 [4] 并重新连接液压管道和空气管道。

安装传感器/防旋转支架 [5]。在销上涂抹一层润滑脂。

接收装置重约 200 磅,使用适当的起重装置安全地起重此部件。

5

按照“HPU 减压”页面所述对 HPU 重新加压。

按  [DIAGNOSTIC] (诊断),然后导航到 MAINTENANCE(维护)选项卡 [1],然后导航到 HPU DEPRESSURE(HPU 减压)选项卡 [2]。按  [F4]  重新启动 HPU [3]。

 

6

将显示提示:泵可以随时启动。

按 YES [Y] ,泵将重新启动。

7

HPU 压力表将上升到 600 PSI [1],页面将显示一个警告文本以表明泵已被启用 [2]。

注意: 此图像使用模拟器页面作为参考,在重新启动泵后,仪表读数不应为 0 PSI。 

重新启动泵后,验证是否不存在泄漏。 

Verification

按照下面链接的接收装置和托盘验证部分,获取有关如何对齐接收装置和夹具组件以及托盘的完整说明。 

EC-400/500、VC-400 托盘接收装置和夹具组件 - 安装 - AD0619