MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824

Szerviz kezdőlap Eljárási mód HSK-A63 orsó befogó egység csere
Recently Updated Last updated: 12/20/2024

HSK-A63 orsó befogó egység - csere


AD0824

HSK-A63 orsó befogó egység csere

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 lépések) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 lépés) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 lépések) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top

Introduction

Ez az eljárás megmutatja, hogyan kell kicserélni a HSK-A63 orsó egységet.

 VIGYÁZAT: Ez az eljárás kizárólag HAAS HSK - A63 orsóhoz készült.  Ne használja H-5AX ES779 vagy ES789 orsókhoz.

Ez a dokumentum a következő készletekre vonatkozik:

  • 93-3141 MEGFOGÓ UJJKÉSZLET HSK-A63

Szükséges eszközök:

  • Hosszú 5 mm-es hatszögletű foglalatú szár
  • 24 mm-es csavarkulcs
  • Üreges (TSC) A63 szerszámtartó és hozzáillő csavarkulcs
  • HSK orsó kúp törlő
  • METAFLUX 70-8508 zsírpaszta és zsírkefe
  • Fogó
  • Egy választás

HSK-A63 - Remove the Clamping Unit

 Kizárólag abban az esetben végezhet mechanikai, illetve eletktromos javítási és szervizeljárásokat, ha képesített, és ért a folyamatokhoz.

   Ezt a javítási eljárást csak megfelelő képzettséggel és tanúsítvánnyal rendelkező, erre felhatalmazott személyzet végezheti.

  A jelen dokumentumban szereplő minden információ csak referenciaként és illusztrációként szolgál a Haas géptulajdonosok számára. A Haas Automation nem vállal felelősséget az Ön által elvégzett javításokért. Kizárólag a Haas Gyárfiók hivatalos forgalmazói által nyújtott szolgáltatások és javítások garantáltak.

 

1

  • Helyezzen egy üreges HSK-A63 szerszámbefogót az orsóra - ezzel megakadályozható, hogy a vonószerkezet elforgatható legyen 
  • Csavarozza ki a zárócsavart hosszú 5 mm-es hatszöglapú szárral, amely keresztülér a szerszámbefogón és a szorítóhüvely villáskulcsán a szerszámtartón, hogy megakadályozza a forgását
  • Vegye ki a HSK-A63 eszköztartót az orsóról

2

 
  • Az orsó eltávolításának megfelelő lépéseit lásd: AD0541 VMC – HSK-A63 orsó cseréje.

Figyelem: Legyen nagyon óvatos az orsó kezelése során.  Ne bump az érzékelő gyűrű a vezető Release. Biztonságosan rögzítse a munkapadon a munkapadon, és védje a kapcsolókészülék és a ház károsodását. Bármilyen hatása van az orsó Brinell a csapágyak és tartósan elpusztítják őket, vagy jelentősen csökkenti életciklusukat. Győződjön meg róla, hogy a szükséges eszközöket, hogy megfelelően biztosítsa az orsó, mielőtt elkezdi ezt a javítást.

  • Csavarja ki a befogó kúp, ha forog a vonó, tartsuk lenyomva a vonó a hátsó, hogy megakadályozzák az esztergálás [2]
VMC - HSK-A63 - Orsó - Csere

3

  • Távolítsa el minden megfogó szegmens [1] x 7 minden
  • Billenő mozgatáshoz használja a fogószakaszt a távozó egységből.
  • Megjegyzés: Ha egy szegmenst lecserélni, azt be kell cserélni

4

  • Távolítsa el az O-gyűrűt [1] a vonó tengelyről egy pick
  • Vegye ki a távfogó egység [2] segítségével fogó
  • Távolítsa el a műanyag alátétet [3]
  • Vegye ki az O-gyűrűt [4] a tengely furatából a

HSK-A63 - Install New Clamping Unit

1

  • Csak a METAFLUX paszta 70-8508, hogy a zsír a következő helyszíneken a képen, és bárhol van fém-fém érintkező:
    • O-gyűrűk [1], [3]
    • Fogószegmensek [4] x 7
    • Távfogó egység [2], zsírt mind a 7 a nemek, hogy a influenza többi
    • Befogó tölcsér [6]
  • Figyelmeztetés: Mindent meg kell zsírozni nagylelkűen, ha nem fog laza bilincs erő
  • Megjegyzés: A METAFLUX termék nem kapható a Haas Automation-tól, és készen kapható
  • A telepítés fordított az eltávolítási
    • Telepítse az O-gyűrűt [3] a T-0118 eszközzel. Ez az eszköz védi az O-gyűrűt a nyesedtől a vonósáv szálai között.
    • A megfogószegmenseket [4] telepítéshez akassza be az élt a tengelyfurat horonyába, majd billentse a helyére.  Egyszerre csak egy szegmenst telepíthet, ügyelve arra, hogy az összes korábban telepített szegmenst a telepítés során tartsa a helyére.
    • Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a reteszelőcsavar [5] be van-e irányban a befogó tölcsérbe szerelve.  Ha a befogó tölcsér telepítve van, akkor a csavar hexadecimális kulcsoldalát is hozzáférhetővé kell tenni. A rögzítő csavar nem kell zsír.
    • A szegmens helyére közvetlenül helyezze be a befogó tölcsért.
    • A rögzítő csavar otthonos
  • A telepítés befejezéséhez telepítse újra az orsót a gépre
VMC - HSK-A63 - Orsó - Csere

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Set Push Out:
  • Engage the TRP (Tool Release Piston) so that the drawbar is in the unclamped position
  • With the TRP engaged, use a depth gauge to measure the distance between the face of the clamping cone and the face of the spindle [1]
    • NTE (not to exceed) [0.41 in +/- 0.004 in] OR [10.5 mm +/- 0.1mm]
    • NOTE: For H-5AX HSK A63 spindles the push out distance is NTE (not to exceed) [0.417 in +.003/- 0 in] OR [10.59 mm +/- 0 mm]
  • If the push out is not within the above specification do the following:
  • Loosen the locking screw only 1-2 turns   
    • Note: backing out the locking screw too much can damage the spindle 
  • Unscrew or tighten the clamping cone to adjust the push out distance measured
  • Once set snug the locking screw using a 24mm wrench on the flats of the clamping cone and a 5mm hex bit

2

  • Torque Locking Screw:
  • Insert a hollow HSK-A63 tool holder without a collet to the spindle - this will prevent the drawbar from rotating while you torque the locking screw
    •  Use a long 5mm hex bit that will reach through the tool holder and a collet spanner wrench on the tool holder to prevent it from rotating
  • Torque the locking screw to 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Check clamp force 2,835 - 4,050 lbs
    • Note: A new unit should be near 4,050 lbs, but if you are simply replacing it after cleaning, slightly lower force is acceptable
    • Once the force drops below 70% of max (2,835 lbs) is when the unit needs to either be re-greased, cleaned, inspected for damage, or have the drawbar inspected for damage as well.
  • To achieve clamp force the clamping unit must be thoroughly greased, the drawbar must not have broken springs, the gripper segments must not be broken, and the spacer unit and gripper segments must not be worn

HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment

  • Állítsuk be a főorsó eszköz váltó igazítás:
  • Állítsa be a Z tengely módosítása és orsó tájolásának eltolását:
  • Oldalsó felszerelésű szerszámváltó (SMTC)
    • A Z-tengely eszköz változás eltolásának beállítása oldalsó felszerelésű szerszámváltó esetén NGC
    • Állítsa be az oldalsó felszerelésű szerszámváltót  - HSK - orsótájolás eltolás - NGC
  • Ellenőrizze orsó szerzés kenés
  • Futtassa az ORSÓ SÖPRÉSÉT.
  • Futtasson rezgésanalízist, hogy ellenőrizze az orsó áthaladó vibrációt. Mentse a mintaterületeket, és küldje el a gyárban egy technikusnak, hogy csatolja a vevő rekordjainak a gép sorozatszámának előzményeit.
  • EGYENSÚLYOZZA KI AZ ORSÓT, ha szükséges.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.