HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824

服务主页 方法程序 HSK-A63 主轴夹紧单元更换
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HSK-A63 主轴夹紧单元 - 更换


AD0824

HSK-A63 主轴夹紧单元更换

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 步骤) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 步骤) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 步骤) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top

Introduction

此程序演示如何更换 HSK-A63 主轴夹紧装置。

 注意: 此程序仅用于 HAAS HSK - A63 主轴。 请勿用于 H-5AX ES779 或 ES789 主轴。

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-3141 夹持器夹爪 HSK-A63

所需工具:

  • 长 5mm 六角头起子套筒
  • 24 毫米扳手
  • 空心 (TSC) A63 刀座和匹配的活动扳手
  • HSK 主轴锥度雨刮器
  • METAFLUX 润滑脂膏 70-8508 和润滑脂刷
  • 钳子
  • 镊子

HSK-A63 - Remove the Clamping Unit

  除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。

   只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行此修理程序。

   本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation对您执行的修理不承担任何责任。仅保证由 Haas 专卖店授权经销商提供的那些维修和修理。

 

1

  • 将空心 HSK-A63 刀座插入主轴,无需筒夹 - 这将防止拉杆旋转 
  • 使用可穿过刀座的 5 毫米长六角钻头和刀座上的筒夹活动扳手松开锁紧螺钉,以防止其旋转
  • 从主轴上拆下 HSK-A63 刀座

2

 
  • 请参考AD0541 VMC - HSK-A63 - 更换,了解拆卸主轴的正确步骤。

注意: 处理主轴时要非常小心。  请勿在导引释放上碰撞感应环。将其安全地固定在工作台上的夹具中,并保护耦合器和外壳免受损坏。对主轴的任何冲击都可能使轴承承重并永久损坏或显著缩短其生命周期。在开始此维修之前,请确保使用所需的工具正确固定主轴。

  • 拧下夹紧锥体,如果夹紧锥体与拉杆一起旋转,则从背面握住拉杆,阻止其转动 [2]
VMC - HSK-A63 主轴 - 更换

3

  • 拆下每个夹持器段 [1] x 7 每个
  • 使用倾斜运动将夹持器段从垫片单元上移开
  • 注意:如果要更换段,则必须将其替换为集

4

  • 使用拾取件从牵引杆轴上拆下 O 形环 [1]
  • 使用钳子拆下垫组 [2]
  • 拆下塑料处理道 [3]
  • 使用拾取件从轴孔上拆下 O 型环 [4]

HSK-A63 - Install New Clamping Unit

1

  • 仅使用 METAFLUX 膏 70-8508 在图像中显示的位置以及金属与金属接触的任何位置中润滑:
    • O 型环 [1] ,[3]
    • 夹持器段 [4] x 7
    • 垫单元 [2] ,润滑夹持器所休息的所有 7 个 nobs
    • 夹钳锥 [6]
  • 警告 一切都必须慷慨润滑,如果不是,你会松动的钳力
  • 注意: METAFLUX  产品在 Haas Automation 上不可用,可以现成购买
  • 安装与拆卸相反
    • 使用工具 T-0118 安装 O 形环 [3]。此工具可保护 O 形环免受牵引杆螺纹上的剪切。
    • 要安装夹持器段 [4],请将边钩入联接轴孔槽,然后将其倾斜到位。 一次安装一个段,在安装每个段时,要小心将所有以前安装的段都装入到位。
    • 注意: 确保锁定螺钉 [5] 处于安装到夹紧锥体时显示的方向。 安装夹紧锥体时,需要检修螺钉的六角钥匙侧。锁定螺钉不需要润滑脂。
    • 紧接夹紧锥体后立即将段固定到位。
    • 拧紧锁紧螺钉
  • 要完成安装,请将主轴重新安装到机器上
VMC - HSK-A63 主轴 - 更换

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • 设置推出:
  • 接合 TRP(工具释放活塞),使牵引杆处于未夹紧位置
  • 接合 TRP 时,使用深度计测量夹紧锥面与主轴表面之间的距离 [1]
    • NTE(不超过) [0.41 英寸/- 0.004 英寸] 或 [10.5 毫米 +/- 0.1 毫米]
    • 注意::对于 H-5AX HSK A63 主轴,推出距离为 NTE(不超过)[0.417 英寸 +.003/- 0 英寸] 或 [10.59 毫米 +/- 0 毫米]
  • 如果推出不在上述规范范围内,则执行以下操作:
  • 仅松开锁紧螺钉 1-2 圈   
    • 注意: 锁紧螺钉松开过多可能会损坏主轴 
  • 拧下或拧紧夹紧锥,以调整测量的推出距离
  • 固定锁定螺钉后,使用夹紧锥体平面上的 24mm 扳手和 5mm 六角钻头固定锁定螺钉

2

  • 拧紧锁定螺钉:
  • 将一个空心 HSK-A63 刀架插入主轴,无需筒夹 - 这将防止拉杆旋转,同时拧紧锁定螺钉
    •  使用一个 5mm 长的六角位,可以穿过刀架和刀架上的筒夹活动扳手,以防止其旋转
  • 将锁定螺钉扭矩拧至 20 英尺磅  (27 N-m)
  • 确认夹钳力为  2,835 - 4,050 lbs
    • 注意:新装置采用的夹钳力应接近 4,050 lbs,但如果您只是在清洁后更换,则可接受施加略低的力
    • 一旦力下降到最大值(2,835 lbs)的 70% 以下,则需要对设备进行重新润滑、清洁、检查是否有损坏,或检查拉杆是否损坏。
  • 为了达到夹紧力,夹紧装置必须彻底润滑,拉杆不得有破碎的弹簧,夹紧部分不得破裂,垫片组件和夹持器段不得有磨损

HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment

  • 将主轴设置为刀具更换器对齐:
  • 设置 Z 轴刀具更改和主轴方向偏移:
  • 侧装式刀库SMTC
    • 设置 Z 轴刀具 更改偏移侧安装工具更换器: NGC
    • 设置 侧挂式刀库  - HSK - 主轴定向偏置 - NGC
  • 验证主轴是否获得润滑
  • 运行 主轴扫描。
  • 运行 振动分析 以验证主轴是否通过振动。保存图并发送给工厂的技术人员,以附加到机器序列号历史记录中,以便记录客户记录。
  • 平衡主轴 (如有必要)。