My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824

Service Home How-To-Verfahren HSK-A63 Spindelspanneinheit Ersatz
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HSK-A63 Spindelspanneinheit - Ersatz


AD0824

HSK-A63 Spindelspanneinheit Ersatz

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 Schritte) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 Schritt) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 Schritte) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top

Introduction

Dieses Verfahren zeigt, wie Sie eine HSK-A63 Spindelspanneinheit austauschen.

 ACHTUNG: Dieses Verfahren ist nur für die HAAS HSK – A63 Spindel vorgesehen.  Nicht für H-5AX ES779- oder ES789-Spindeln verwenden.

Dieses Dokument gilt für folgendes Service-Kit:

  • 93-3141 GREIFERFINGERSATZ HSK-A63

Erforderliche Werkzeuge:

  • Langer 5-mm-Innensechskant-Bit
  • 24-mm-Schlüssel
  • Hollow (TSC) A63 Werkzeughalter und passender Schraubenschlüssel
  • HSK-Spindelkonus-Abstreifer
  • METAFLUX-Fettpaste 70-8508 und Fettpinsel
  • Zange
  • Ein Plektrum

HSK-A63 - Remove the Clamping Unit

  Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind.

   Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.

   Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.

 

1

  • Setzen Sie einen hohlen HSK-A63-Werkzeughalter ohne Spannzange in die Spindel ein. So wird verhindert, dass sich die Zugstange dreht. 
  • Lösen Sie die Verriegelungsschraube mit einem 5-mm-Innensechskant-Bit, das durch den Werkzeughalter greift und einen Spannzangenschlüssel am Werkzeughalter, um zu verhindern, dass dieser sich dreht.
  • Entfernen Sie den HSK-A63-Werkzeughalter von der Spindel.

2

 
  • Unter AD0541 VMC – HSK-A63 Spindel – Austausch finden Sie die richtigen Schritte zum Ausbau der Spindel.

Vorsicht: Seien Sie beim Umgang mit der Spindel sehr vorsichtig.  Stoßen Sie nicht auf den Sensorring auf der Führungsfreigabe. Sichern Sie sie sicher in einer Vorrichtung auf einer Werkbank und schützen Sie die Kupplung und das Gehäuse vor Beschädigungen. Jeder Aufprall auf die Spindel könnte die Lager beschädigen und dauerhaft zerstören oder ihren Lebenszyklus erheblich verkürzen. Stellen Sie vor Beginn der Reparatur sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, um die Spindel ordnungsgemäß zu sichern.

  • Lösen Sie den Spannkegel. Wenn er sich mit der Zugstange dreht, halten Sie diese von hinten fest, um zu verhindern, dass sie sich dreht [2]
VMC – HSK-A63 Spindel – Ersatz

3

  • Entfernen Sie jedes Greifersegment [1] x 7
  • Lösen Sie mit einer Kippbewegung das Greifersegment von der Abstandseinheit
  • Hinweis: Wenn Sie ein Segment ersetzen, muss dieses als Satz ersetzt werden

4

  • Entfernen Sie den O-Ring [1] mit einem Pick von der Deichselwelle
  • Entfernen Sie den Distanzhalter [2] mit einer Zange
  • Entfernen Sie die Kunststoff-Unterlegscheibe [3]
  • Entfernen Sie den O-Ring [4] mit einem Pick

HSK-A63 - Install New Clamping Unit

1

  • Verwenden Sie nur die METAFLUX-Paste 70-8508, um die in der Abbildung gezeigten Stellen und alle anderen Stellen, wo Metall auf Metall trifft, zu fetten:
    • O-Ringe [1], [3]
    • Greifersegmente [4] x 7
    • Distanzhaltereinheit [2], fetten Sie alle 7 Knöpfe, auf denen die Greifer ruhen
    • Spannkegel [6]
  • Warnung: Alles muss großzügig gefettet werden, sonst verlieren Sie die Klemmkraft
  • Achtung: METAFLUX  Produkte sind nicht bei Haas Automation erhältlich und können im Handel erworben werden.
  • Die Installation erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Entfernung
    • Installieren Sie den O-Ring [3] mit dem Werkzeug T-0118. Dieses Werkzeug schützt den O-Ring vor dem Abscheren der Gewinde der Zugstange.
    • Zum Installieren der Greifersegmente [4] haken Sie eine Kante in die Wellenbohrungsnut ein und kippen Sie sie in Position.  Sie installieren jeweils ein Segment und achten darauf, dass alle zuvor installierten Segmente bei der Installation an ihrem Platz bleiben.
    • Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Verriegelungsschraube [5] in der gleichen Ausrichtung befindet, wie im eingebauten Zustand am Spannkegel angezeigt.  Die Sechskant-Schlüsselseite der Schraube muss zugänglich sein, wenn der Spannkegel installiert ist. Die Verriegelungsschraube benötigt kein Fett.
    • Installieren Sie den Spannkegel unmittelbar danach, um die Segmente an Ort und Stelle zu halten.
    • Ziehen Sie die Verriegelungsschraube fest
  • Installieren Sie die Spindel zum Abschluss der Installation erneut an der Maschine
VMC – HSK-A63 Spindel – Ersatz

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Ausstoss einstellen:
  • Setzen Sie den TRP (Werkzeugfreigabekolben) so ein, dass sich die Zugstange in gelöster Position befindet
  • Verwenden Sie mit dem TRP einen Tiefenmesser, um den Abstand zwischen der Stirnfläche des Spannkegels und der Spindel zu messen [1]
    • NTE (nicht zu überschreiten) [0,41 Zoll +/- 0,004 Zoll] ODER [10,5 mm +/- 0,1 mm]
    • HINWEIS: Bei H-5AX HSK A63-Spindeln beträgt der Ausschubabstand NTE (nicht überschreiten) [0,417 in +0,003/- 0 in] ODER [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Wenn der Ausstoßer nicht innerhalb der oben genannten Spezifikation liegt, gehen Sie wie folgt vor:
  • Lösen Sie die Sicherungsschraube nur 1-2 Umdrehungen  
    • HINWEIS: Ein zu weites Herausdrehen der Feststellschraube kann die Spindel beschädigen 
  • Lösen Sie den Spannkegel oder ziehen Sie ihn fest, um den gemessenen Ausstoßerabstand einzustellen
  • Einmal eingestellt, ziehen Sie die Verriegelungsschraube mit einem 24 mm Schraubenschlüssel und einem 5 mm Innensechskant-Bit an den Ebenen des Spannkegels fest

2

  • Verriegelungsschraube festziehen:
  • Setzen Sie einen hohlen HSK-A63-Werkzeughalter ohne Spannzange in die Spindel ein. Das verhindert, dass sich die Zugstange dreht, während Sie die Verriegelungsschraube in festziehen
    •  Verwenden Sie ein 5 mm Innensechskant-Bit, das durch den Werkzeughalter greift und einen Spannzangenschlüssel am Werkzeughalter, um zu verhindern, dass er sich dreht
  • Ziehen Sie die Verriegelungsschraube mit 20 Ft-lbs an  (27 N-m)
  • Prüfen Sie die Klemmenkraft 2.835 - 4.050 lbs
    • Hinweis: Ein neues Gerät sollte in der Nähe von 4.050 lbs sein. Wenn Sie es aber einfach nach der Reinigung ersetzen, ist eine etwas geringere Kraft akzeptabel
    • Sobald die Kraft unter 70 % des Maximalwerts (2.835 lbs) abfällt, muss das Gerät entweder neu gefettet, gereinigt, auf Beschädigungen überprüft oder die Zugstange ebenfalls auf Beschädigungen überprüft werden.
  • Um eine Klemmkraft zu erzielen, muss die Spanneinheit gründlich gefettet sein, die Zugstange darf keine gebrochenen Federn haben, die Greifersegmente dürfen nicht gebrochen sein, und die Abstandseinheit und die Greifersegmente dürfen nicht abgenutzt sein

HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment

  • Richten Sie die Spindel auf den Werkzeugwechsler aus:
  • Stellen Sie die Versätze für Werkzeugwechsel und Spindelorientierung für die Z-Achse ein
  • Versätze für seitlich angeordnete Werkzeugwechsler:
    • Z-Achsen-Werkzeugwechsel-Versatz für seitlich angeordneten Werkzeugwechsler einstellen: NGC
    • Set seitlich angeordneter Werkzeugwechsler -HSK – Spindelorientierungsversatz – NGC
  • Vergewissern Sie sich, dass die Spindel geschmiert wird
  • Führen Sie SPINDEL-REINIGUNG aus.
  • Führen Sie eine VIBRATIONSANALYSE durch, um zu überprüfen, ob die Spindel Vibrationen durchlässt. Speichern Sie die Plots und senden Sie sie an einen Techniker im Werk, um die Kundenaufzeichnungen mit der Seriennummer der Maschine zu versehen.
  • BALANCIEREN SIE DIE SPINDEL falls erforderlich.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.