HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824

서비스 홈 방법 절차 HSK-A63 스핀들 클램핑 유닛 교체
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HSK-A63 스핀들 클램핑 유닛 - 교체


AD0824

HSK-A63 스핀들 클램핑 유닛 교체

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 단계) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 단계) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 단계) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top

Introduction

이 절차는 HSK-A63 스핀들 클램핑 유닛을 교체하는 방법을 보여줍니다.

 주의: 이 절차는 HAAS HSK - A63 스핀들에만 적용됩니다.  H-5AX ES779 또는 ES789 스핀들에는 사용하지 마십시오.

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-3141 GRIPPER FINGER SET HSK-A63

필요한 도구:

  • 긴 5mm 육각 소켓 비트
  • 24mm 렌치
  • 중공(TSC) A63 공구 홀더 및 일치하는 스패너 렌치
  • HSK 스핀들 테이퍼 와이퍼
  • METAFLUX 그리스 페이스트 70-8508 및 그리스 브러시
  • 플라이어
  • 픽

HSK-A63 - Remove the Clamping Unit

  해당 절차에 대해 지식과 자격을 갖춘 사람이 아닐 경우 기계 장치나 전기 장츼의 수리나 정비 절차를 이행해서는 안됩니다.

   적절한 교육과 인증을 받은 공인된 직원만 수리 절차를 수행해야 합니다.

   여기에 있는 모든 정보는 참조 및 설명 목적으로만 Haas 기계 소유자를 위해 제공됩니다. Haas Automation은 귀하가 수행하는 수리에 대해 책임을 지지 않습니다. Haas 직영 창고 매장 유통업체에서 제공하는 서비스 및 수리만 보장됩니다.

 

1

  • 스핀들에 콜릿이 없는 빈 HSK-A63 공구 홀더를 삽입하십시오. 이렇게 하면 드로바가 회전하지 않습니다 
  • 공구 홀더와 공구 홀더의 콜릿 스패너 렌치를 통해 닿을 수 있는 긴 5mm 육각 비트를 사용하여 회전하지 않도록 잠금 스크루를 푸십시오.
  • 스핀들에서 HSK-A63 공구 홀더를 제거합니다.

2

 
  • 스핀들 제거를 위한 올바른 단계는 AD0541 VMC - HSK-A63 스핀들 - 교체를 참조하십시오.

주의: 스핀들을 다룰 때 특히 주의하십시오.   가이드를 릴리즈할 때 감지 링에 부딪치지 마십시오. 작업대 고정장치에 안전하게 고정하고 커플러와 하우징이 손상되지 않도록 보호하십시오. 스핀들에 충격이 가해지면 베어링이 삐걱거리고 영구적으로 파괴되거나 수명이 크게 단축될 수 있습니다. 이 수리를 시작하기 전에 스핀들을 올바르게 고정하는 데 필요한 도구를 준비해야 합니다.

  • 드로바로 돌리는 경우, 클램핑 콘의 나사를 풀고 드로바를 뒤부터 잡아 터닝[2]을 막아줍니다.
VMC - HSK-A63 스핀들 - 교체

3

  • 각 그리퍼 분절[1] x 7 제거
  • 스페이서 장치에서 그리퍼 분절을 분리하려면 틸팅 동작을 사용하십시오.
  • 참고: 분절을 교체하는 경우, 세트로 교체해야 합니다

4

  • 픽을 사용하여 드로바 샤프트에서 O-링[1]을 제거하십시오.
  • 플라이어를 사용하여 스페이서 장치[2]를 제거하십시오
  • 플라스틱 와셔[3] 제거
  • 픽을 사용하여 샤프트 보어에서 O-링[4]을 제거합니다

HSK-A63 - Install New Clamping Unit

1

  • METAFLUX 페이스트 70-8508만 사용하여 다음 이미지에 표시된 위치와 금속과 금속이 접촉하는 곳에 그리스를 바르십시오.
    • O-링[1], [3]
    • 그리퍼 세그먼트[4] x 7
    • 스페이서 장치[2], 그리퍼가 놓인 노브 7 개 모두에 그리스를 바르십시오
    • 클램핑 콘[6]
  • 경고: 모든 것에 골고루 그리스를 발라야 하며, 그렇지 않으면 클램프 힘이 풀릴 수 있습니다
  • 참고: METAFLUX  제품은 Haas Automation에서 구입할 수 없으며 기성품으로 구입할 수 있습니다
  • 설치는 제거와 반대 순서임
    • 공구 T-0118을 사용하여 O-링[3]을 설치하십시오. 이 도구는 드로바의 나사 절삭에서 O-링이 부러지는 것을 방지합니다.
    • 그리퍼 분절 [4]을 설치하려면 샤프트 보어 홈에 모서리를 걸고 제자리에서 각을 기울입니다.  한 번에 하나의 분절을 설치하고, 각 분절을 설치할 때 이전에 설치한 모든 분절을 제자리에 고정하십시오.
    • 참고: 잠금 나사[5]가 클램핑 콘에 설치될 때 표시된 방향인지 확인하십시오.  클램핑 콘을 설치할 때 나사의 육각 키 측면에 접근할 수 있어야 합니다. 잠금 나사는 그리스가 필요하지 않습니다.
    • 분절을 제자리에 고정한 직후 클램핑 콘을 설치하십시오.
    • 잠금 나사 고정
  • 설치를 마치려면, 스핀들을 기계에 다시 설치하십시오
VMC - HSK-A63 스핀들 - 교체

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • 푸시 아웃 설정:
  • 드로바가 클램프 해제 위치에 있도록 TRP(공구 배출 피스톤)를 맞물리게 하십시오.
  • TRP를 맞물리게 한 상태에서 깊은 게이지를 사용하여 클램핑 콘의 면과 스핀들[1] 면 사이의 거리를 측정하십시오.
    • NTE(초과하지 않아야 함) [0.41in +/- 0.004in] 또는 [10.5mm +/- 0.1mm]
    • 참고: H-5AX HSK A63 스핀들의 경우 푸시아웃 거리는 NTE(초과되지 않음) [0.417인치 +.003/- 0인치] 또는 [10.59mm +/- 0mm]입니다.
  • 푸시 아웃이 위의 규격을 벗어나면 다음을 수행하십시오:
  • 잠금 나사를 1-2바퀴만 풉니다.   
    • 참고: 잠금 나사를 뒤로 너무 많이 빼면 스핀들이 손상될 수 있습니다. 
  • 클램핑 콘을 풀거나 조여 측정 거리를 조정하십시오.
  • 클램핑 콘의 평평한 부분에 24mm 렌치와 5mm 육각 비트를 사용하여 잠금 나사를 단단히 고정하십시오.

2

  • 잠금 나사 토크:
  • 스핀들에 콜릿이 없는 빈 HSK-A63 공구 홀더를 삽입하십시오. 이렇게 하면 잠금 나사를 조이는 동안 드로바가 회전하지 않습니다
    •  공구 홀더와 공구 홀더의 콜릿 스패너 렌치를 통해 닿을 수 있는 긴 5mm 육각 비트를 사용하여 회전하지 않도록 하십시오.
  • 잠금 나사를 20Ft-lbs (27 Nm) 토크
  • 고정력 2,835-4,050파운드 확인
    • 참고: 새 장치는 4,050파운드에 가까워야 하지만, 청소 후에 간단히 교체하는 경우 약간 낮은 힘이 허용됩니다.
    • 힘이 최대의 70 %(2,835 lbs) 미만으로 떨어지면 장치에 다시 그리스를 칠하거나 청소하거나 손상을 검사하거나 견인 막대의 손상을 검사해야 합니다.
  • 클램핑 힘을 얻으려면 클램핑 장치에 골고루 그리스를 바르고 드로바에 스프링이 부러지지 않아야 하며 그리퍼 분절이 파손되어서는 안되며 스페이서 장치와 그리퍼 분절이 마모되어서는 안됩니다

HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment

  • 스핀들을 공구 교환장치 정렬로 설정하십시오.
  • Z축 공구 교환 및 스핀들 오리엔테이션 오프셋 설정:
  • 측면 장착 공구 교환장치 오프셋:
    • 사이드 마운트 공구 교환용 Z축 공구 교환 오프셋 설정: NGC
    • 측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 설정 - NGC
  • 스핀들에 윤활유가 묻어 있는지 확인
  • SPINDLE SWEEP을 작동합니다.
  • 진동 분석을 작동하여 스핀들이 진동을 통과하는지 확인하십시오. 플롯을 저장하고 공장의 기술자에게 보내 고객 레코드의 기계 일련 번호 기록에 첨부하십시오.
  • 필요한 경우 BALANCE THE SPINDLE