MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824

Service Home Instructieprocedure HSK-A63 Spil-klemunit vervangen
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HSK-A63 Spil-opspaneenheid - Vervanging


AD0824

HSK-A63 Spil-klemunit vervangen

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 stappen) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 stap) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 stappen) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top

Introduction

Deze procedure laat zien hoe u een HSK-A63 spil vervangt.

 LET OP: Deze procedure is alleen bedoeld voor HAAS HSK - A63 spindel.  Niet gebruiken voor H-5AX ES779- of ES789-spillen.

Dit document is van toepassing op de volgende servicekit:

  • 93-3141 (GRIJPER VINGERSET HSK-A63)

Benodigde gereedschappen:

  • Lange 5 mm hex socket bit
  • 24 mm moersleutel
  • Hollow (TSC) A63 Gereedschapshouder en bijpassende steeksleutel
  • HSK-spilconuswisser
  • METAFLUX vetpasta 70-8508 en vetborstel
  • Tang
  • Een keuze

HSK-A63 - Remove the Clamping Unit

  U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.

   Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.

   Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u zelf uitvoert. Alleen onderhoud en reparaties die worden uitgevoerd door erkende Haas Factory Outlet-distributeurs worden gegarandeerd.

 

1

  • Plaats een holle HSK-A63 gereedschapshouder zonder spantang op de spil - dit voorkomt dat de trekbuis draait 
  • Draai de borgschroef los met behulp van een lange 5 mm hex-bit die door de gereedschapshouder gaat en een spantang op de gereedschapshouder om te voorkomen dat deze roteert
  • Verwijder de HSK-A63 gereedschapshouder van de spil

2

 
  • Raadpleeg AD0541 VMC - HSK-A63 spil - Vervanging voor de juiste stappen om de spil te verwijderen.

Waarschuwing: wees zeer voorzichtig bij het hanteren van de spil.  Stoot niet tegen de detectiering op de geleidingsontgrendeling. Zet hem goed vast in een opspanning op een werkbank en bescherm de koppeling en behuizing tegen beschadiging. Elke impact op de spil zou de lagers kunnen brinelleren en ze voorgoed kapotmaken of ervoor zorgen dat ze aanzienlijk minder lang gaan. Zorg ervoor dat u over de gereedschappen beschikt die u nodig heeft om de spil goed vast te zetten, voordat u met deze reparatie begint.

  • Draai de klem kegel, als hij draait met de trekbuis, houd de trekbuis van achteren om te voorkomen dat het draaien [2]
VMC - HSK-A63 spil - Vervanging

3

  • Verwijder elk grijper segment [1] x 7 per stuk
  • Gebruik een kantelbeweging om het grijper segment uit de Afstandseenheid te Verdoe-
  • Opmerking: Als u een segment vervangt, moeten deze worden vervangen als een set

4

  • Verwijder de O-ring [1] van de trekbuis-as met een pick
  • Verwijder de Afstandseenheid [2] met behulp van een tang
  • Verwijder de plastic ring [3]
  • Verwijder de O-ring [4] van de asboring met een pick

HSK-A63 - Install New Clamping Unit

1

  • Gebruik alleen METAFLUX paste 70-8508 om het volgende vet te maken op de locaties die in de afbeelding worden weergegeven en overal waar metaal of metaal contact is:
    • O-ringen [1], [3]
    • Grijper segmenten [4] x 7
    • Afstandseenheid [2], vet alle 7 van de Nobs die de grijpers rusten op
    • Klem kegel [6]
  • Waarschuwing Alles moet royaal worden gesmeerd, zo niet u verliest klemkracht
  • Opmerking: METAFLUX  is niet verkrijgbaar bij Haas Automation en kan kant-en-klaar worden aangeschaft.
  • Installatie is achteruit van de verwijdering
    • Installeer O-ring [3] met gereedschap T-0118. Deze tool beschermt de O-ring tegen het schuintrekken van de draden van de trekbuis.
    • Om de grijpersegmenten [4] te installeren, haakt u een rand in de groef van de asboring en kantelt u deze op zijn plaats.  U installeert één segment tegelijk, waarbij u alle eerder geïnstalleerde segmenten op hun plaats houdt tijdens de installatie.
    • Opmerking: Zorg ervoor dat de borgschroef [5] in de stand wordt weergegeven wanneer deze op de klem kegel wordt geplaatst.  De inbussleutel zijde van de schroef moet toegankelijk zijn wanneer de klem kegel is geïnstalleerd. De borgschroef heeft geen vet nodig.
    • Installeer de klem kegel direct daarna om de segmenten op zijn plaats te houden.
    • De borgschroef
  • Om de installatie te voltooien, installeert u de spil opnieuw op de machine
VMC - HSK-A63 spil - Vervanging

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Push-out instellen:
  • De TRP (gereedschaps ontgrendelingszuiger) inschakelen zodat de trekbuis zich in de niet-vastgeklemde positie bevindt
  • Gebruik met de TRP een dieptemeter om de afstand tussen het gezicht van de klem kegel en het vlak van de spil te meten [1]
    • NTE (niet te overschrijden) [0,41 in +/-0,004 in] of [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • OPMERKING: Voor H-5AX HSK A63 spillen is de uitschuifafstand NTE (niet te overschrijden) [0,417 inch +0,003/- 0 inch] OF [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Als de push-out zich niet in de bovenstaande specificatie bevindt, doet u het volgende:
  • Draai de borgschroef slechts 1-2 slagen los   
    • Opmerking:  Te veel terugdraaien van de borgschroef kan de spil beschadigen 
  • Draai de klem kegel los om de Uitschuif afstand af te stellen, gemeten
  • Na het vastzetten van de borgschroef met een 24mm sleutel op de flats van de klem kegel en een 5mm hex bit

2

  • Schroef voor koppel vergrendeling:
  • Plaats een holle HSK-A63 gereedschapshouder zonder spantang op de spil - dit voorkomt dat de trekbuis draait terwijl u de borgschroef aanhaalt.
    •  Gebruik een lange 5 mm hex-bit die door de gereedschapshouder en een spantang op de gereedschapshouder komt om te voorkomen dat deze roteert
  • Koppel de borgschroef tot 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Controleer de klemkracht 2.835-4.050 lbs
    • Opmerking: Een nieuwe eenheid moet in de buurt van 4.050 lbs, maar als je gewoon te vervangen na het schoonmaken, iets lagere kracht is acceptabel
    • Zodra de kracht daalt onder 70% van de Max (2.835 lbs) is wanneer het apparaat moet worden opnieuw gesmeerd, gereinigd, geïnspecteerd op schade, of de trekbuis geïnspecteerd op schade ook.
  • Om de klemkracht te bereiken moet de opspaneenheid grondig worden gesmeerd, mag de trekbuis geen gebroken veren hebben, mogen de grijper segmenten niet worden gebroken en mogen de Afstandseenheid en grijper segmenten niet worden gedragen

HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment

  • Spindel instellen op gereedschapswisselaar uitlijning:
  • Stel de Z-as gereedschapswissel en spiloriëntatie verschuivingen in:
  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (SMTC)
    • Stel Z-as gereedschapswissel verschuiving in voor Gereedschapswisselaars met zijmontage: NGC
    • Set aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar  - HSK - spiloriëntatie-offset - NGC
  • Controleer of de spil smering krijgt
  • Uitvoeren SPIL SWEEP.
  • Uitvoeren van een TRILLINGSANALYSE om te controleren of de spil passeert trillingen. Sla de waarnemingspunten op en stuur deze naar een technicus in de fabriek om de serienummer historie van de machine voor de records van de klant te koppelen.
  • BALANCEER DE SPIL indien nodig.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.