• Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages すべて表示
      • Value Option Packages
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
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824

サービス ホーム 手順 HSK-A63スピンドルクランプユニットの交換
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

HSK-A63スピンドルクランプユニット - 交換


AD0824

HSK-A63スピンドルクランプユニットの交換

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 ステップ) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 ステップ) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 ステップ) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top

Introduction

この手順では、HSK-A63スピンドルクランプユニットを交換する方法を示します。

 注意: この手順は、HAAS HSK - A63スピンドルのみを対象としています。H-5AX ES779、またはES789スピンドルには使用しないでください。

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-3141 GRIPPER FINGER SET HSK-A63

必要な工具:

  • 長い5mm六角ソケットビット
  • 24mmレンチ
  • 中空(TSC)A63工具ホルダと対応するスパナレンチ
  • HSKスピンドルテーパーワイパー
  • METAFLUXグリースペースト70-8508とグリースブラシ
  • プライヤー
  • Aピック

HSK-A63 - Remove the Clamping Unit

 プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械的または電気的な機械の修理やサービス手順を実行しないでください。

   この修理手順は、適切なトレーニングと認定を受けた権限ある担当者のみが実行する必要があります。

   ここに記載されているすべての情報は、参照および説明のみを目的として、Haas機械のオーナー向けに提供されています。Haas Automationは、お客様が行った修理について責任を負いかねます。HAASファクトリーアウトレットの正規販売代理店が提供するサービスと修理のみが保証の対象となります。

 

1

  • 中空のHSK-A63工具ホルダをコレットなしでスピンドルに挿入します。これにより、ドローバーが回転しなくなります
  • 工具ホルダと工具ホルダのコレットスパナレンチを介して到達する5mmの長い六角ビットを使用して、平面の止めねじを緩め、回転しないようにします
  • スピンドルシャフトからHSK-A63工具ホルダを取り外します

2

 
  • スピンドルを取り外すための適切な手順については、AD0541 VMC - HSK-A63スピンドル - 交換を参照してください。

注意:スピンドルの取り扱いには十分注意してください。  検知リングをガイドリリースにぶつけないでください。作業台の固定具に安全に固定し、カップラとハウジングを損傷から保護してください。スピンドルに何らかの衝撃が加わると、ベアリングが弱体化し、永久的に破壊されたり、ライフサイクルが著しく短くなったりする可能性があります。この修理を始める前に、スピンドルを適切に固定するために必要な工具が揃っていることを確認してください。

  • クランプコーンを緩めます。ドローバーと一緒に回転する場合は、ドローバーを後ろから押さえて回転しないようにします[2]
VMC - HSK-A63 スピンドル - 交換

3

  • 各グリッパーセグメント[1](各7)を取り外します
  • 傾斜動作を使用して、グリッパーセグメントをスペーサーユニットから外します
  • 注記: セグメントを交換する場合は、セットとして交換する必要があります

4

  • ピックを使用して、ドローバーシャフトからOリング[1]を取り外します
  • プライヤーを使用してスペーサーユニット[2]を取り外します
  • プラスチックワッシャ[3]を取り外します
  • ピックを使用してシャフト穴からOリング[4]を取り外します

HSK-A63 - Install New Clamping Unit

1

  • METAFLUXペースト70-8508のみを使用して、画像に表示されている場所、および金属同士の接触がある場所において以下にグリースを塗布します。
    • Oリング[1]、[3]
    • グリッパーセグメント[4] x 7
    • スペーサーユニット[2]、グリッパーが置かれている7つのノブすべてにグリースを塗布します
    • クランプコーン[6]
  • 警告:クランプ力を失うことにならないよう、すべて十分にグリースを塗布してください
  • 注記:METAFLUX製品はHaas Automationからは販売されておらず、市販品を購入できます
  • 取り付けは取り外しの逆の手順で行います
    • 工具T-0118を使用してOリング[3]を取り付けます。この工具は、ドローバーのねじ山でOリングがずれないようにします。
    • グリッパーセグメント[4]を取り付けるには、シャフトの穴の溝に端を引っ掛けてから、所定の位置まで傾斜させます。一度に1つのセグメントを取り付けます。各セグメントを取り付ける際は、以前に取り付けたすべてのセグメントを所定の位置に保持するように注意してください。
    • 注意:止めねじ[5]は、クランプコーンへの取り付け時に、示されている方向に向いていることを確認してください。クランプコーンを取り付ける際は、ねじの六角キー側にアクセス可能である必要があります。止めねじはグリースを必要としません。
    • セグメントを所定の位置に保持したら、すぐにクランプコーンを取り付けます。
    • 止めねじをしっかり締めます
  • 取り付けを完了するには、スピンドルを機械に再度取り付けます
VMC - HSK-A63 スピンドル - 交換

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • 押し出しの設定:
  • ドローバーがクランプ解放位置になるように、TRP(工具解除ピストン)を作動させます
  • TRPを作動させた状態で、深度ゲージを使用して、クランプコーンの面とスピンドル[1]の面の間の距離を測定します
    • NTE(上限値)[0.41インチ±0.004インチ]または[10.5mm±0.1mm]
    • 注意:H-5AX HSK A63スピンドルの場合、押し出し距離は [0.417インチ+.003/-0インチ]または[10.59mm +/-0mm] NTE(を超えない)です。
  • 押し出しが上記の仕様内にない場合は、次のようにします。
  • 固定ねじを1~2回転だけ緩めます
    • 注意: 固定ねじを緩めすぎると、スピンドルが損傷する可能性があります 
  • クランプコーンを緩めるか締めて、測定された押し出し距離を調整します
  • 24mmレンチを使用して、クランピングコーンと5mmの六角ビットの平面に止めねじをしっかりセットします

2

  • 止めねじの締結:
  • 中空のHSK-A63工具ホルダをコレットなしでスピンドルに挿入します。これにより、止めねじを締めている間、ドローバーが回転しなくなります
    • 工具ホルダと工具ホルダのコレットスパナレンチを介して到達する5mmの長い六角ビットを使用して、回転しないようにします
  • 止めねじを20Ft-lb(27 Nm)のトルクで締めます
  • クランプ力2,835~4,050ポンドを確認します
    • 注記: 新しいユニットは、4,050ポンド近くであるはずですが、クリーニング後に単に交換する場合は、わずかに低い力で十分です
    • 力が最大値の70%(2,835ポンド)を下回った場合は、ユニットに再度グリースを塗り、清掃し、損傷を検査する必要があります。あるいはドローバーに損傷がないかについても検査してください。
  • クランプ力を達成するには、クランプユニットに完全にグリースを塗る必要があり、ドローバーに破損したスプリングがなく、グリッパーセグメントが壊れておらず、スペーサーユニットとグリッパーセグメントに摩耗があってはなりません

HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment

  • スピンドルとツールチェンジャーの整列の設定:
  • Z 軸の工具交換とスピンドル方向決めオフセットを設定します。
  • サイドマウントツールチェンジャーオフセット
    • サイドマウントツールチェンジャーのZ軸工具交換オフセットを設定:  NGC
    •  サイドマウントツールチェンジャー - HSK - スピンドル方向決めオフセット - NGC の設定
  • スピンドルが潤滑されていることを確認します
  • スピンドルスイープを実行します。
  • 振動解析を実行し、スピンドルが振動に合格していることを確認します。プロットを保存し、工場の技術者に送付して、顧客の記録用に機械のシリアル番号履歴に添付します。
  • 必要に応じてスピンドルのバランスを調整します。