My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Înlocuire unitate de prindere a arborelui principal HSK-A63
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Înlocuire unitate de prindere a arborelui principal HSK-A63


AD0824

Înlocuire unitate de prindere a arborelui principal HSK-A63

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 pași) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 pas) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 pași) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top

Introduction

Această procedură arată cum să înlocuiți o unitate de prindere a arborelui principal HSK-A63.

 ATENȚIE: Această procedură este destinată exclusiv arborelui principal HAAS HSK - A63.  Nu utilizați pentru arborii principali H-5AX ES779 sau ES789.

Acest document se aplică următorului kit de service:

  • 93-3141 SET CLEȘI DISPOZITIV DE PRINDERE HSK-A63

Scule necesare:

  • Inserție tubulară hexagonală lungă de 5 mm
  • Cheie de 24 mm
  • Portsculă tubulară A63 (TSC) și cheie pentru piuliță corespunzătoare
  • Ștergător con arbore principal HSK
  • Pastă de gresare METAFLUX 70-8508 și perie de gresare
  • Clește
  • O pană

HSK-A63 - Remove the Clamping Unit

  Nu trebuie să efectuați proceduri de reparație și service la mașină, decât dacă sunteți calificat și cunoașteți aceste proceduri.

   Doar personalul autorizat cu instruirea și certificarea corespunzătoare trebuie să efectueze această procedură de reparație.

   Toate informațiile din acest document sunt oferite cu titlu de curtoazie pentru proprietarii de mașini Haas, exclusiv în scopuri de referință și ilustrative. Compania Haas Automation nu poate fi considerată responsabilă pentru reparațiile pe care le efectuați. Sunt garantate doar serviciile și reparațiile furnizate de distribuitorii autorizați ai reprezentanței Haas.

 

1

  • Introduceți un portscule tubular HSK-A63 fără bucșă elastică pe arborele principal - acest lucru va împiedica rotirea barei de tracțiune 
  • Slăbiți șurubul de blocare utilizând un bit cu cap hexagonal cu lungimea de 5 mm care va ajunge prin portsculă şi o cheie de piuliță pentru bucșa elastică pe portsculă pentru a preveni rotirea
  • Scoateți suportul portscule HSK-A63 de pe arborele principal

2

 
  • Consultați AD0541 VMC - Arbore principal HSK-A63 - Înlocuire pentru pașii corespunzători pentru îndepărtarea arborelui principal.

Atenție: Aveți grijă când manevrați arborele principal.  Nu loviţi inelul de detectare la eliberarea ghidajului. Fixați-l în siguranță într-un dispozitiv de fixare de pe bancul de lucru și protejați cuplajul și carcasa împotriva deteriorării. Orice impact asupra arborelui principal ar putea să-i afecteze lagărele și să le distrugă permanent sau să reducă semnificativ ciclul de viață al acestora. Asigurați-vă că aveți uneltele necesare pentru a securiza corect arborele principal înainte de a începe această reparație.

  • Deșurubați conul de prindere, dacă acesta se rotește împreună cu bara de tracțiune, țineți bara de tracțiune din spate pentru a preveni rotirea acesteia [2]
VMC - Arbore principal HSK-A63 - Înlocuire

3

  • Îndepărtați fiecare segment al dispozitivului de prindere [1] x 7 fiecare
  • Utilizați o mișcare de înclinare pentru a disloca segmentul dispozitivului de prindere din unitatea de distanțiere
  • Notă: Dacă înlocuiţi un segment, acestea trebuie înlocuite ca set

4

  • Scoateți garnitura inelară [1] din axul barei de tracțiune folosind un târnăcop
  • Îndepărtați unitatea distanțierului [2] folosind cleștele
  • Îndepărtaţi şaiba de plastic [3]
  • Scoateți garnitura inelară [4] din orificiul axului folosind un târnăcop

HSK-A63 - Install New Clamping Unit

1

  • Utilizaţi doar pasta METAFLUX 70-8508 pentru a lubrifia următoarele elemente în locațiile ilustrate în imagine şi oriunde există contact metal pe metal:
    • Garnituri inelare [1], [3]
    • Segmente ale dispozitivului de prindere [4] x 7
    • Unitate de distanţiere [2], lubrifiați toate cele 7 elemente pe care se sprijină dispozitivele de prindere
    • Con de prindere [6]
  • Avertisment: Totul trebuie lubrifiat cu generozitate, în caz contrar, veţi pierde din forţa de strângere
  • Notă: Produsul METAFLUX  nu este disponibil la Haas Automation și poate fi achiziționat de la raft
  • Montarea se face în ordine inversă demontării
    • Instalați garnitura inelară [3] folosind unealta T-0118. Această unealtă protejează garnitura inelară împotriva forfecării pe filetele barei de tracțiune.
    • Pentru a instala segmentele dispozitivului de prindere [4], prindeți o margine în canalul alezajului axului și apoi înclinați în poziție.  Instalați un segment odată, având grijă să țineți toate segmentele instalate anterior pe măsură ce instalați câte unul pe rând.
    • Notă: Asigurați-vă că șurubul de blocare [5] se află în orientarea ilustrată atunci când este instalat în conul de prindere.  Latura cu cheie hexagonală a șurubului trebuie să fie accesibilă atunci când este instalat conul de prindere. Șurubul de blocare nu necesită lubrifiere.
    • Montaţi conul de prindere imediat după pentru a menține segmentele în poziţie.
    • Înşurubaţi şurubul de blocare
  • Pentru a finaliza instalarea, montați la loc arborele principal pe maşină
VMC - Arbore principal HSK-A63 - Înlocuire

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Setați avansul:
  • Cuplaţi TRP (pistonul de eliberare a sculei) astfel încât bara de tracțiune să se afle în poziţia neprinsă
  • Cu TRP angrenat, utilizaţi un indicator de adâncime pentru a măsura distanţa dintre partea frontală a conului de prindere şi partea frontală a arborelui principal [1]
    • NTE (a nu se depăși) [0,41 in +/- 0,004 in] SAU [10,5 mm +/- 0,1 mm]
    • NOTĂ: Pentru arborii principali H-5AX HSK A63, distanța de avansare este NTE (nu trebuie să depășească) [0,417 in + 0,003/- 0 in] SAU [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Dacă avansul nu se încadrează în specificaţia de mai sus, procedaţi astfel:
  • Slăbiți șurubul de blocare doar 1-2 rotații   
    • NOTĂ:  retragerea prea mare a șurubului de blocare poate deteriora arborele principal 
  • Deşurubaţi sau strângeţi conul de prindere pentru a regla distanţa de avans măsurată
  • După poziționare, strângeți tare șurubul de blocare folosind o cheie de 24 mm pe fațetele conului de prindere și un bit cu cap hexagonal de 5 mm

2

  • Strângeți șurubul de blocare:
  • Introduceți un portscule tubular HSK-A63 fără bucșă elastică pe arborele principal – acest lucru va împiedica rotirea barei de tracțiune în timp ce strângeți șurubul de blocare
    •  Utilizaţi un bit cu cap hexagonal cu lungimea de 5 mm care va ajunge prin portsculă şi o cheie de piuliță pentru bucșa elastică pe portsculă pentru a preveni rotirea
  • Strângeți șurubul de blocare la un cuplu de 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Verificaţi forţa de strângere 2.835 - 4.050 livre
    • Notă: O unitate nouă trebuie să fie aproape de 4.050 livre, dar dacă pur și simplu o puneți la loc după curățare, este acceptabilă o forță puțin mai scăzută
    • Odată ce forţa scade sub 70% din max. (2.835 livre), unitatea trebuie să fie relubrifiată, curăţată, inspectată pentru a depista eventuale semne de deteriorare sau trebuie inspectată pentru seme de deteriorare și bara de tracțiune.
  • Pentru a obține o forță de strângere, unitatea de prindere trebuie lubrifiată temeinic, bara de tracțiune nu trebuie să aibă arcuri rupte, segmentele dispozitivului de prindere nu trebuie să fie rupte, iar unitatea de distanțare și segmentele dispozitivului de prindere nu trebuie să fie uzate

HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment

  • Setaţi alinierea arborelui principal la schimbătorul de scule:
  • Setați decalajele schimbătorului de scule axa Z și orientarea arborelui principal:
  • Decalaje schimbător de scule lateral:
    • Setați decalajul schimbătorului de scule pe axa Z pentru  schimbătoarele de scule laterale: NGC
    • Setați Schimbătorul de scule lateral - HSK - corecție orientare arbore principal - NGC
  • Verificați dacă arborele principal primește lubrifiere
  • Executați MIȘCAREA CIRCULARĂ A ARBORELUI PRINCIPAL.
  • ExecutațiANALIZA VIBRAȚIILOR pentru a verifica dacă arborele principal transmite vibrații. Salvaţi diagramele şi trimiteţi-le unui tehnician din fabrică pentru a le ataşa la istoricul numărului de serie al maşinii pentru înregistrările clientului.
  • ECHILIBRAȚI ARBORELE PRINCIPAL idacă este necesar.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.