MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione unità di bloccaggio del mandrino HSK-A63
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Sostituzione unità di bloccaggio del mandrino HSK-A63


AD0824

Sostituzione unità di bloccaggio del mandrino HSK-A63

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 passi) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 passo) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 passi) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top

Introduction

Questa procedura mostra come sostituire un'unità di bloccaggio del mandrino HSK-A63.

 ATTENZIONE: Questa procedura è destinata esclusivamente al mandrino HAAS HSK - A63.  Non utilizzare per mandrini H-5X ES779 o ES789.

Questo documento si applica al seguente kit:

  • 93-3141 (SET CON GANASCE A PINZA HSK-A63)

Strumenti necessari:

  • Bit presa esadecimale lungo 5 mm
  • Chiave inglese da 24 mm
  • Portautensile cavo (TSC) A63 e chiave inglese coordinata
  • cono del mandrino HSK
  • Grasso METAFLUX pasta 70-8508 e spazzola per grasso
  • Pinze
  • Una scelta

HSK-A63 - Remove the Clamping Unit

  Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.

   Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.

   Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.

 

1

  • Inserire un portautensili cavo HSK-A63 senza un collare sul mandrino - questo impedirà al tirante di ruotare 
  • Allentare la vite di bloccaggio utilizzando un lungo bit esadecimale di 5 mm che raggiungerà attraverso il portautensili e una chiave per collare sul supporto dell'utensile per evitare che ruoti
  • Rimuovere il portautensili HSK-A63 dal mandrino

2

 
  • Fare riferimento a AD0541 VMC - Mandrino HSK-A63 - Sostituzione per i passi appropriati per la rimozione del mandrino.

Attenzione: Prestare molta attenzione quando si maneggia il mandrino.  Non urtare l'anello di rilevamento sul rilascio della guida. Fissarlo in modo sicuro in un apparecchio su un banco di lavoro e proteggere l'accoppiatore e l'alloggiamento dai danni. Qualsiasi impatto sul mandrino potrebbe rovinare i cuscinetti e distruggerli in modo permanente o ridurre significativamente il loro ciclo di vita. Assicurarsi di avere per gli strumenti necessari per fissare correttamente il mandrino prima di iniziare la riparazione.

  • Svitare il cono di bloccaggio, se gira con la barra di prelievo, tenere la barra di prelievo dalla parte posteriore per evitare che giri [2]
VMC - HSK-A63 - Mandrino - Sostituzione

3

  • Rimuovere ogni segmento di pinza [1] x 7 ciascuno
  • Utilizzare un movimento di inclinazione per spostare il segmento gripper dall'unità distanziale
  • Nota: Se si sostituisce un segmento, è necessario sostituirli come

4

  • Rimuovere O-ring [1] dall'albero del drawbar utilizzando un plettro
  • Rimuovere l'unità distanziale [2] utilizzando le pinze
  • Rimuovere la lavavestata [3]
  • Rimuovere l'anello O [4] dal foro dell'albero utilizzando un plettro

HSK-A63 - Install New Clamping Unit

1

  • Utilizzare solo METAFLUX incollare 70-8508 per ungere quanto segue nelle posizioni mostrano nell'immagine e ovunque ci sia metallo a contatto metallo:
    • O-rings [1], [3]
    • Segmenti gripper [4] x 7
    • Spacer Unit [2] , ungere tutti e 7 i nobs su cui poggiano le pinze
    • Cono di serraggio [6]
  • Attenzione: Tutto deve essere unto generosamente, se non si perde la forza morsetto
  • Nota: il prodotto METAFLUX non è disponibile presso Haas Automation e può essere acquistato in serie
  • L'installazione è inversa della rimozione
    • Installare O-ring [3] utilizzando lo strumento T-0118. Questo strumento protegge l'anello O dalla tosatura sui fili del drawbar.
    • Per installare i segmenti della pinza di presa [4] si aggancia un bordo alla scanalatura del foro dell'albero e poi lo si inclina in posizione.  Si installa un segmento alla volta, facendo attenzione a tenere tutti i segmenti precedentemente installati in posizione come si installa ciascuno di essi.
    • nota: Assicurarsi che la vite di bloccaggio [5] sia nell'orientamento mostrato quando viene installata sul cono di bloccaggio.  Il lato chiave esadecimale della vite deve essere accessibile quando è installato il cono di bloccaggio. La vite di bloccaggio non ha bisogno di grasso.
    • Installare il cono di bloccaggio immediatamente dopo per tenere i segmenti in posizione.
    • Snug la vite di bloccaggio
  • Per completare l'installazione, reinstallare il mandrino sulla macchina
VMC - HSK-A63 - Mandrino - Sostituzione

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Impostare Push Out:
  • Attivare il TRP (Tool Release Piston) in modo che il drawbar si trova nella posizione non
  • Con il TRP impegnato, utilizzare un misuratore di profondità per misurare la distanza tra la faccia del cono di bloccaggio e la faccia del mandrino [1]
    • NTE (non superiore) [0,41 in z/- 0,004 in] OPPURE [10,5 mm - - 0,1 mm]
    • NOTA: Per i mandrini HSD HSK H-5AX A63, la distanza di spinta è NTE (da non superare) [0.417 in +.003/- 0 in] OPPURE [10.59 mm +/- 0 mm]
  • Se il push out non rientra nelle specifiche precedenti, procedere come segue:
  • Allentare la vite di bloccaggio solo 1-2 giri   
    • NOTA:  se si estrae eccessivamente la vite di bloccaggio si può danneggiare il mandrino 
  • Svitare o stringere il cono di bloccaggio per regolare la distanza di spinta misurata
  • Una volta impostata, stringere la vite di bloccaggio con una chiave inglese da 24 mm e una brugola da 5mm sulla parte piana del cono di bloccaggio

2

  • Vite di bloccaggio della coppia:
  • Inserire un portautensili cavo HSK-A63 senza un colle sul mandrino - questo impedirà al drawbar di ruotare mentre si torque la vite di bloccaggio
    •  Utilizzare un lungo bit esadecimale di 5 mm che raggiungerà attraverso il portautensili e una chiavetta collet spanner sul supporto dell'utensile per evitare che ruoti
  • Coppia la vite di bloccaggio a 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Controllare la forza del morsetto 2.835 - 4.050 libbre
    • Nota: Una nuova unità dovrebbe essere vicina a 4.050 libbre, ma se si sta semplicemente sostituendo dopo la pulizia, la forza leggermente inferiore è accettabile
    • Una volta che la forza scende al di sotto del 70% del massimo (2.835 lbs) è quando l'unità deve essere nuovamente ingrassata, pulita, ispezionata per i danni, o avere il tratto ispezionato per danni pure.
  • Per ottenere la forza di morsetto l'unità di bloccaggio deve essere accuratamente unta, il drawbar non deve avere molle rotte, i segmenti della pinza non devono essere rotti e i segmenti dell'unità di stanziamento e della pinza non devono essere indossati

HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment

  • Impostare il mandrino sull'allineamento del cambiautensile:
  • Impostare gli offset dell'assieme di selezione e dell'orientamento della colonna:
  • Offset del changer dell'utensile di montaggio laterale:
    • Impostare l'offset dell'assieme z per Modificatori utensile Side-Mount: Ngc
    • Impostare il cambio utensile montato a lato  - HSK - Offset orientamento mandrino - NGC
  • Verificare che il mandrino stia ottenendo la lubrificazione
  • Eseguire SWEEP SPINDLE.
  • Eseguire un’ ANALISI DELLE VIBRAZIONI per verificare che il mandrino passi la vibrazione. Salvare i dati e inviarli a un tecnico della fabbrica per collegarsi alla cronologia del numero di serie della macchina per la cronologia del cliente.
  • BILANCIARE IL MANDRINO se necessario.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.