My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana zespołu mocowania wrzeciona HSK-A63
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

*Zespół mocowania wrzeciona HSK-A63 - wymiana


AD0824

Wymiana zespołu mocowania wrzeciona HSK-A63

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 kroki) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 krok) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 kroki) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top

Introduction

Ta procedura przedstawia, jak wymienić jednostkę zaciskową wrzeciona HSK-A63.

 PRZESTROGA: Ta procedura jest przeznaczona tylko dla wrzeciona HAAS HSK – A63.  Nie należy jej stosować do wrzecion H-5AX ES779 ani ES789.

Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego:

  • 93-3141 GRIPPER FINGER SET HSK-A63 (ZESTAW PALCÓW CHWYTAKOWYCH)

Wymagane narzędzia:

  • długi sześciokątny bit gniazda 5 mm
  • Klucz 24 mm
  • Pusta w środku (TSC) oprawka narzędziowa A63 i pasujący klucz oczkowy
  • Wycieraczka stożka wrzeciona HSK
  • Pasta smarowa METAFLUX 70-8508 i szczotka do smaru
  • Szczypce
  • Haczyk

HSK-A63 - Remove the Clamping Unit

  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów.

   Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.

  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.

 

1

  • Włóż pustą oprawkę narzędziową HSK-A63 bez tulei zaciskowej do wrzeciona - zapobiegnie to obracaniu się pręta 
  • Poluzuj śrubę blokującą przy użyciu długiej końcówki sześciokątnej 5 mm, która sięgnie przez uchwyt narzędziowy i klucz z tuleją na uchwycie narzędziowym, aby zapobiec obracaniu się
  • Usuń uchwyt narzędziowy HSK-A63 z wrzeciona

2

 
  • Aby wykonać odpowiednie kroki w celu wymontowania wrzeciona, zapoznaj się z punktem AD0541 VMC – Wrzeciono HSK-A63 – Wymiana.

Przestroga: Podczas czynności związanych z wrzecionem należy zachować szczególną ostrożność.  Pierścienia wykrywający nie należy uderzać w zwolnienie prowadnicy. Zabezpiecz go bezpiecznie w uchwycie na stanowisku pracy i Zabezpiecz sprzęgło i obudowę przed uszkodzeniem. Każdy wpływ na wrzeciono może spowodować, że łożyska zostaną trwale zniszczone lub znacząco skróci ich cykl życiowa. Przed rozpoczęciem naprawy należy upewnić się, że dysponujemy narzędziami potrzebnymi do prawidłowego zabezpieczenia wrzeciona.

  • Odkręcić stożek zaciskowy, jeśli obraca się za pomocą dyszli, przytrzymać dyszbar z tyłu, aby zapobiec skręcaniu [2]
VMC – Wrzeciono HSK-A63 – Wymiana

3

  • Wyjąć każdy segment chwytaka [1] x 7 każdego
  • Użyj ruchu przechylania, aby wydzielić segment chwytaka z jednostki dystansowej
  • Uwaga: W przypadku wymiany segmentu należy je wymienić jako zestaw

4

  • Zdjąć pierścień uszczelkowy [1] z wału dyszowego za pomocą
  • Wyjąć zespół dystansowy [2] za pomocą szczypce
  • Zdjąć plastikową podkładkę [3]
  • Wyjąć pierścień uszczelkowy [4] z otworu wału za pomocą

HSK-A63 - Install New Clamping Unit

1

  • Użyj tylko pasty METAFLUX 70-8508, aby wysmarować następujące lokalizacje w obrazku i wszędzie tam, gdzie występuje kontakt metal-metal:
    • Pierścienie uszczelniające [1], [3]
    • Segmenty chwytaka [4] x 7
    • Dystansowego [2], nasmarować wszystkie 7 Nobs, które chwytaki
    • Stożek zaciskowy [6]
  • Ostrzeżenie: Wszystko musi być wysmarowane hojnie, jeśli nie będzie luźne siły zacisku
  • Uwaga: Produkt METAFLUX  nie jest dostępny w firmie Haas Automation i można go kupić od ręki
  • Instalacja jest odwrotna do usunięcia
    • Zamontować pierścień Uszczelczy [3] za pomocą narzędzia T-0118. Narzędzie to chroni pierścień uszczelniania O-Ring od ścinania na gwincie dyszu.
    • Aby zamontować segmenty chwytaka [4], zaczepić krawędź do rowka otworu wału, a następnie przechylić ją na miejsce.  Zainstalować jeden segment na raz, uważając, aby pomieścić wszystkie poprzednio zainstalowane segmenty na miejscu, jak zainstalować każdy z nich.
    • Uwaga: Upewnić się, że Śruba blokująca [5] jest w orientacji pokazana po zamontowaniu na stożku zaciskowym.  Po zamontowanie stożka mocującego śruba musi być dostępna po stronie klucza sześciokątnego. Śruba blokująca nie wymaga smaru plastycznego.
    • Zamontować stożek zaciskowy natychmiast po umieszczeniu segmentów w miejscu.
    • Przylegająca Śruba blokująca
  • Aby zakończyć instalację, należy ponownie zamontować wrzeciono do maszyny
VMC – Wrzeciono HSK-A63 – Wymiana

HSK-A63 - Set Push Out

1

  • Ustaw wypychanie:
  • Włączyć TRP (tłok zwalniający narzędzie) tak, aby dyszbar znajdował się w położeniu
  • Przy zaangażowanym TRP należy użyć miernika głębokości do zmierzenia odległości między ścią stożka zaciskowego a ścią wrzeciona [1]
    • NTE (nie przekraczać) [0,41 w +/-0,004 w] lub [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • UWAGA: W przypadku wrzecion H-5AX HSK A63 odległość wypychania wynosi NTE (nie przekraczać) [0,417 cala + 0,003/- 0 cala] LUB [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Jeśli wypchnąć nie znajduje się w powyższej specyfikacji, wykonaj następujące czynności:
  • Poluzuj śrubę blokującą o 1–2 obroty  
    • Uwaga: zbyt mocne wykręcenie śruby blokującej może spowodować uszkodzenie wrzeciona 
  • Odkręcić lub dokręcić stożek zaciskowy, aby wyregulować odległość wypchania
  • Po ustawieniu przykręcić wkręt blokujący za pomocą klucza 24mm na płaskowniki stożka zaciskowego i 5mm HEX bit

2

  • Śruba blokująca moment obrotowy:
  • Włóż pusty uchwyt narzędziowy HSK-A63 bez tulei do wrzeciona-zapobiegnie to obracaniu się dyszbaru podczas dokręcania wkrętu blokującego
    •  Użyj długiego sześciokąta 5 mm, który będzie docierał przez oprawę narzędziową i klucz do klucza z tuleją, aby zapobiec obracaniu się
  • Dokręcić wkręt blokujący do 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Sprawdzić siłę zacisku 2 835 w-4 050 lbs
    • Uwaga: Nowa jednostka powinna być w pobliżu 4 050 lbs, ale jeśli po prostu zastąpienie go po czyszczeniu, nieco niższa siła jest dopuszczalne
    • Gdy siła spadnie poniżej 70% Max (2 835 lbs) jest, gdy jednostka musi być albo ponownie smarowane, czyszczone, kontrolowane pod kątem uszkodzeń, lub mieć dyszla kontrolowane pod kątem uszkodzeń, jak również.
  • Aby uzyskać siłę zacisku, zespół zaciskowy musi być dokładnie nasmarowany, dyszał nie może mieć złamanych sprężyn, nie wolno łamać segmentów chwytaka oraz nie wolno nosić zespołu dystansowego i segmentów chwytaka

HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment

  • Ustaw wrzeciono na wyrównanie zmieniacza narzędzi:
  • Ustawić przesunięcie narzędzia na osi Z i odsunięcia orientacji wrzeciona:
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi (SMTC)
    • Ustaw korekcję wymiany narzędzi w osi Z dla  mocowanych bocznie urządzeń do wymiany narzędzi: NGC
    • Ustaw mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi – HSK – korekcja orientacji wrzeciona – NGC
  • Sprawdź, czy wrzeciono jest coraz bardziej smarne
  • Uruchom ZAMIATANIE WRZECIONA.
  • Uruchom ANALIZĘ DRGAŃ , aby sprawdzić, czy wrzeciono przechodzi drgania. Zapisz wykresy i Wyślij do technika w fabryce, aby dołączyć do historii numer seryjny maszyny dla rekordów klienta.
  • ZRÓWNOWAŻ WRZECIONO w razie potrzeby.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.