MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
4 - Autodoor - LVPS

Porta automatica - Manuale di servizio


  • 1 - Porta automatica - Introduzione
  • 2 - Porta automatica 8M- Installazione
  • 3 - Porta automatica CAN- Installazione
  • 4 - Porta automatica - LVPS
  • 5 - Porta automatica - Sensore bordo porta
  • 6 - Porta automatica - Traccia porta
  • 7 - Porta automatica - Motore CC
  • 8 - Porta automatica - Manutenzione
  • 9 - Porta automatica - Guida alla risoluzione dei problemi

Go To :

  • 4.1 Porta automatica DC LVPS - Sostituzione

4.1 Porta automatica DC LVPS - Sostituzione

Recently Updated

Porta automatica DC LVPS - Sostituzione


AD0459

Introduction

Questa procedura ti mostrerà come sostituire la porta automatica DC LVPS.

Requisiti della macchina:

  • Versione software 100.20.000.1200 o successiva
  • PCB I/O 34-3490B o superiore
  • Versione firmware AD PCB 34-3096A 1.42 o successiva
  • Firmware I/O versione 4.09 o successiva
  • Firmware TC versione 2.06 o successiva

 NOTA:  Tutti i file del software e del firmware di cui sopra possono essere scaricati dal portale dell’assistenza Haas.

Questa procedura si applica ai seguenti kit:

  • 93-3354: KIT ALIMENTAZIONE AUTOMATICA PORTA CAN 2021

Nota: Se si sta effettuando l’aggiornamento a un sistema Porta automatica Smart CAN non utilizzare questa procedura, fare riferimento alla procedura di AGGIORNAMENTO PORTA AUTOMATICA SMART CAN .

Electrical Safety

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.

Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.

In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.

Removal

1

Impostare l'interruttore di circuito principale su [OFF]. 

Individuare l’alimentatore AD che si trova vicino all’interruttore principale.  

Rimuovere i cavi collegati all’alimentatore.

Rimuovere le (4) viti dalla piastra di montaggio.

Rimuovere l’alimentatore.

Smart CAN Autodoor Power Supply

1

Installare l’alimentatore per porte automatiche Smart Can utilizzando l’hardware fornito.

Fare riferimento a quanto segue per l'aggiornamento dell'alimentatore da 350W:

  • Per le macchine costruite prima di luglio2021, utilizzare i (2) dadi 6-32 forniti sui due fori nella parte superiore della staffa LVPS per installare l'alimentatore CAN Autodoor da 350W.
  • Per le macchine costruite dopo luglio2021, l’LVPS dovrebbe avere (2) dadi cilindrici [1] sui fori passanti esistenti sulla parte superiore dell’LVPS e i dadi 6-32 non sono necessari per installare l’alimentatore CAN Autodoor da 350W.
  • Collegare i cavi all'alimentatore come illustrato nella fase successiva.

2

Collegare l’alimentatore Smart CAN Autodoor utilizzando lo schema elettrico illustrato.

Collegare i seguenti cavi:

  1. P/N 33-3310 Alimentazione CAN intelligente (P1) su PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310Alimenta zione CAN intelligente (J1) a PCB I/O (J2)
  3. Il cavo di alimentazione dallo Smart Can Supply (J6) al motore della porta automatica n. 1 e per la fresatrice collegare il cavo di alimentazione da (J9) alla porta automatica motore n. 2.

 NOTA: I cavi P/N 33-3310 e 33-5310 sono inclusi nel nuovo alimentatore.

 Nota: Se il kit 93-3354 è stato ordinato e la macchina ha altri sistemi CAN, il cavo 33-5310 non verrà utilizzato. Fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi del pannello di lubrificazione  CAN e della testa del mandrino per la disposizione dei cavi dei sistemi CAN.

Feedback

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.