MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
40-Taper - Spindle - Belt Drive - Drawbar Assembly - Replacement - AD0278

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 40-Taper - Mandrino - Belt Drive - Assemblaggio Drawbar - Sostituzione - AD0278
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

40-Taper - Spindle - Belt Drive - Assemblaggio Drawbar - Sostituzione


AD0278

Si applica alle macchine create da: Dicembre 1989

40-Taper - Mandrino - Belt Drive - Assemblaggio Drawbar - Sostituzione - AD0278

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (1 passo) Back to Top

Introduzione

In questa procedura viene illustrato come sostituire l'assieme drawbar. Questa procedura è applicabile a (5) diversi kit. 

KIT 93-30-3410C DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 900 - 1300 LB

KIT 93-30-3410D DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1200 LB

KIT 93-30-3415H DRAWBAR, 40T TSC BELT DRIVE, 1750 - 2100 LB

KIT 93-30-2406A DRAWBAR, 40T BELT DRIVE (15K), 900 - 1300LB

KIT 93-30-3415F DRAWBAR, 40T BELT DRIVE, 1000 - 1200 LB

Le macchine con cambio hanno bisogno di un sollevamento con una capacità di almeno 200 libbre.

Sostituzione

1

Mettere un portautensili senza uno strumento nel mandrino. Chiudere la valvola dell'aria primaria alla macchina. Rimuovere l'assieme del pistone di rilascio dell'utensile (TRP)[1]. Rimuovere l'anello di sostegno [2] dall'albero del mandrino. Installare l'assembly TRP [1]. Aprire la valvola dell'aria primaria alla macchina. Rimuovere il portautensili dal mandrino. Chiudere la valvola dell'aria primaria alla macchina. Rimuovere l'assieme TRP [1].

Se la macchina ha un cambio: Rimuovere le viti (6) [4] dalla base del cambio. Utilizzare il sessonaggio [5] per sollevare il cambio e l'assemblaggio del motore del mandrino [6] fino a quando non è possibile rimuovere facilmente il drawbar [3].

Rimuovere l'assieme drawbar utilizzato [3]. Pulire il foro dell'albero del mandrino. Assicurarsi che le sfere [7] o gli o-ring dall'assieme del lingotto usato [3] non cadano nel foro dell'albero del mandrino.

Assicurarsi che le (5) palline [7] siano completamente in posizione alla fine del drawbar sostitutivo [3]. Spingere leggermente il drawbar [3] per installarlo nell'albero del mandrino.

 cautela: Installare il drawbar [3] con la forza leggera in modo da non danneggiare gli o-rings. Non utilizzare uno strumento per colpire la barra di disegno in posizione.

Installare l'assembly TRP [1]. Ciò consente di inserire un portautensili nel mandrino. Aprire la valvola dell'aria primaria alla macchina. Mettere un portautensili senza uno strumento nel mandrino. Chiudere la valvola dell'aria primaria alla macchina. Rimuovere l'assieme TRP [1]. Installare l'anello di sostegno [2] sull'albero del mandrino.

Se la macchina ha un cambio: Installare le (6) viti [4] nella base del cambio. Assicurarsi che le cinghie di trasmissione siano moderatamente strette. Se le cinghie sono troppo strette, fanno rumore ad alta velocità. Se le cinture sono troppo allentate, vibrano. Se non è possibile regolare la tensione della cinghia di trasmissione, rivolgersi all'HFO locale. Coppia le viti [4] sulla base del cambio a 25 ft-lbs.

Installare l'assembly TRP [1]. Coppia le viti a 45 ft-lbs.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.