MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Top Starter Machines & Options

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


Haas 최고의 스타터 기계 & 로터리

이제 막 시작하시는 경우 이러한 패키지를 확인하여 기계 가공을 시작하십시오.

맞춤화된 견적서를 직접 받아 보시려면 버튼을 클릭하십시오.

스타터 기계

  • 수직 밀
  • 터닝 센터
  • 4축 및 5축 로터리

수직 밀

TM-0P

508mm x 304.8mm x 406.4mm 이동거리| 40 테이퍼 | 6,000rpm

TM-0P는 Haas TM-P 시리즈 툴룸 밀 중 가장 작으며 가장 합리적인 가격으로 제공됩니다. Haas TM-P 모델은 합리적인 가격으로 사용하기 쉬우며 Haas CNC 시스템을 정밀 제어 기능을 제공합니다. 이 제품은 표준 40 테이퍼 툴링을 사용하며 G-코드를 몰라도 쉽게 배우고 작동할 수 있습니다. CNC로 전환하는 학교와 기업 또는 예산에 맞는 긴 이동거리 기계를 찾는 모든 사람들에게 완벽한 제품입니다.

옵션:
✓ TSC(Through-Spindle Coolant)
✓ 제4축 드라이브와 배선
✓ 무선 직관형 검사 시스템
✓ 칩 오거
✓ 프로그래밍형 절삭유 노즐

더 알아보기

경제적인 대안

Haas TM-0

TM-0

508 x 305 x 406mm 이동거리를 갖춘 CNC 툴룸 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Haas TM-1P

TM-1P

762 x 406 x 406mm 이동거리 및 ATC를 갖춘 CNC 툴룸 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

미니밀 2

508mm x 406.4mm x 355.6mm 이동거리 | 40 테이퍼 | 6,000rpm

미니밀2는 표준 미니밀과 동일한 작은 바닥면적, 전체 CNC 기능, 합리적인 가격의 조합을 제공함에도 불구하고 더 긴 이동거리를 갖추고 있습니다. CNC 머시닝의 첫 단계로 학교, 스타트업 샵에 매우 적합한 제품입니다. 이 제품은 공간이 제한된 곳에 “보조” 기계 또는 추가 스핀들이 필요한 공장에 매우 유용합니다.

옵션:
✓ TSC(Through-Spindle Coolant)
✓ 제4축 드라이브와 배선
✓ 무선 직관형 검사 시스템
✓ 프로그래밍형 절삭유 노즐
✓ 편의 패키지

더 알아보기

더 작은 공작물 가공범위

Haas 미니밀

Mini Mill

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 미니 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 높은 생산량

VF-2

762mm x 406.4mm x 508mm 이동거리 | 40 테이퍼 | 8,100rpm

TM 및 미니밀 시리즈가 너무 작은 경우 VF-2를 확인하십시오. 컴팩트한 VMC에서 높은 생산성과 뛰어난 가치를 찾고 있는 공장에게 VF-2가 인기 있는 제품인 이유는 여러 가지가 있습니다. 가장 중요한 이유 중 하나는 VF-2는 시작한 지 얼마 안 되었든 아니면 공장에 기계가 많이 설치되어 있든 관계없이 너무나 많은 것들에 유용하게 사용할 수 있고 아주 많은 종류의 작업을 할 수 있도록 구성이 가능하다는 점입니다.

옵션:
✓ TSC(Through-Spindle Coolant)
✓제4축 드라이브 &배선
✓ 무선 직관형 검사 시스템
✓ 칩 트레이 필터 키트
✓ 프로그래밍형 절삭유 노즐

더 알아보기

더 작은 공작물 가공범위

Product Image

VF-1

이동거리 508 x 406 x 508mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 긴 Y축 이동거리

Haas VF-2YT

VF-2YT

이동거리 762 x 508 x 508mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

고속화 & 공구

Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

고성능 터닝 센터

TL-1

406.4mm" x 762mm" 최대 용량 | 2.3" 환봉 | A2-5 | 1,800rpm

TL 시리즈 툴룸 선반은 합리적인 가격의 제품으로 사용하기 쉬우며 Haas CNC 시스템을 정밀하게 제어하고 유연하게 사용할 수 있는 기능을 제공합니다. TL-1은 G-코드를 몰라도 배우고 작동하기가 매우 쉽습니다. 스타트업 샵 또는 CNC 머시닝의 첫 단계로 매우 적합한 기계입니다.

옵션:
✓ 벨트식 칩 컨베이어
✓ 수동 심압대, MT4

더 알아보기

더 큰 공작물 가공범위

Haas TL-2

TL-2

최대 용량 406 x 1219mm CNC 툴룸 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

고속화 & 공구

Haas ST-10

ST-10

최대 용량 305 x 406mm 및 봉재 이송용량 44mm CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

생산성 향상 & Y축 추가

Haas ST-10Y

ST-10Y

최대 용량 279 x 406mm 및 봉재 이송용량 44mm의 Y축 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

ST-10

305mm" x 406mm" 최대 용량 | 165 mm 척 | 44 mm 환봉 | 6000rpm

ST-10은 굉장히 작은 바닥면적을 가지고 있지만 넉넉한 공작물 가공범위를 제공합니다. 이 기계는 동급 제품 중 가격 대비 최고의 성능과 품질을 제공합니다.

특장점:
✓ 자동 공구 프리셋터
✓ 벨트식 칩 컨베이어
✓ 유압 퀼이 있는 수동 심압대
✓ 공작물 회수 장치

더 알아보기

더 큰 봉재 이송용량 & 더 큰 척

Product Image

ST-15

최대 용량 305 x 406mm 및 봉재 이송용량 63.5mm CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

Y축의 기능 향상

Haas ST-10Y

ST-10Y

최대 용량 279 x 406mm 및 봉재 이송용량 44mm의 Y축 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

로터리로 제4번 & 제5번 기능 탐색

HA5C

가장 쉽고 & 가장 저렴한

Haas HA5C 시리즈 로터리 인덱서는 더 소형의 공작물을 고정하기 위한 가장 이상적인 제품입니다. 프로그래밍, 인터페이스, 설정하기 쉬우며 당사의 정밀 자체 제조 및 가공 프로세스가 높은 품질과 수년간의 신뢰성 있는 운영을 보장해 드립니다.

특장점:
✓ 기계에 4축 기능 추가
✓ 소형 공작물 클램핑에 가장 적합
✓ Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
✓ 업계 최고의 성능 및 기능

제작 및 가격

HRT160

가장 유연함 & 다목적용

구체 공작물에서 특이한 모양의 성형품까지 이러한 T-슬롯 회전 테이블을 사용하면 매우 유연한 고정이 가능합니다. 이런 견고하고 튼튼한 테이블은 다목적성을 추가하기 위해 수직 또는 수평으로 장착할 수 있습니다. 

특장점:
✓ 기계에 4축 기능 추가
✓ Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
✓ 업계 최고의 성능 및 기능

제작 및 가격

TRT160

소형의 5축

TR160은 중소형 부품의 3+2 및 전체 5축 기계 가공을 위해 최대 강성과 정확한 성능을 제공하는 이중축 트러니언 회전 테이블입니다. 이 회전 테이블은 5축 기능을 일반 소규모 공장에서 충분히 사용할 수 있을 뿐만 아니라 새로운 더 작은 크기로 뛰어난 장착 유연성을 제공합니다. 

특장점:
✓ 기계에 4축 및 5축 기능 추가
✓ Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
✓ 업계 최고의 성능 및 기능
✓ 튼튼한 설계

제작 및 가격

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기

우리는 도움을 드리기 위해 여기 있습니다

Haas 기계, 자동화 솔루션, 할부 금융, 배송 시간 및 Haas Tooling에 대한 질문이 있으시면 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading