L&S Machine

엔지니어링 우수성
Haas 고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

L&S Machine Co., LLC | Haas 고객 성공 스토리
 

펜실베니아를 기반으로 하는 L&S Machine은 계약 제조사로 주로 원자력 분야뿐만 아니라 항공우주, 상업, 오일 및 가스, 의료 산업에서 정밀 공차, 첨단 기술 공작물을 생산합니다.

“기타 모든 기계 공구 제조업체를 전반적으로 살펴본 결과, Haas는 가격, 납품, 유지보수 및 기계의 가동 시간 때문에 우리의 이상적인 파트너였습니다”라고 L&S Machine Co. 사장 Rob DiNardi는 말했습니다.

작업장에 30대 이상의 Haas 기계를 갖춘 L&S는 지구에서 달에 접근할 수 있도록 만드는 임무를 수행하는 우주 로봇 공학 회사 Astrobotic Technology, Inc.를 포함한 L&S이 서비스를 제공하는 회사를 위해 다양한 공작물을 효율적으로 생산할 수 있습니다.

이러한 복합 공작물을 만들기 위해 L&S는 CNC 라인업에서 여섯 개의 Haas UMC-750과 하나의 UMC-1000을 갖춰 5축 가공으로 도약했습니다. L&S 팀은 Haas UMC의 모든 5축 기능을 사용하여 고객이 요구하는 정밀 공차를 유지하면서 복잡한 공작물의 설치 개수를 줄이고, 전환 시간을 최소화할 수 있습니다.

“5축 가공으로 전환한 가장 큰 이유는 가공 작업을 근본적으로 감소시킬 수 있기 때문입니다”라고 DiNardi는 말했습니다. “첫 번째 작동에서 공작물의 6면 중 5개를 픽업할 수 있으면, 마지막 작동에서 테이블에 볼트로 고정된 마지막 면을 픽업할 수 있습니다.”

또한, DiNardi는 5축 가공으로 가공 작업이 길어지므로 기계 조작자가 한 번에 여러 대의 기계를 가동할 수 있어 생산량을 크게 증가시킬 수 있다는 점을 짚었습니다.

CNC 산업이 직면한 현재의 기술 격차는 L&S가 5축 가공과 Haas 기계를 표준화하기로 선택한 또 하나의 이유입니다. Haas 제어장치는 모든 기계에서 동일합니다. “이는 기계 공장 전반에 걸쳐 표준입니다”라고 DiNardi는 말했습니다. “여러분은 단 한 번만 사람들을 훈련시키면 됩니다.” 또한, 모든 기계에 동일한 제어장치가 있기 때문에 팀은 인터넷을 통해 캘리포니아주의 산호세에 위치한 다른 시설로 프로그램을 전송할 수 있습니다.

“모든 기계가 동일하기 때문에 효율적으로 공장 현장의 일정을 잡을 수 있습니다”라고 DiNardi는 말했습니다. “여러분은 이 작업을 위해 수평으로, 저 작업을 위해 수직으로 이동할 걱정을 하지 않아도 됩니다. 우리는 공작물을 꺼내 현장에 있는 모든 기계에 놓을 수 있습니다.”

L&S Machine Co., LLC 소개

 

✔ Haas 기계:

(6) UMC-750
(1) ST-30
(1) EC-400
(2) VF-2YT
(1) VF-4
(10) VF-2
(2) 미니밀 2

(1) VF-11
(1) TL-1
(1) 미니밀
(2) VF-3YT/50
(1) VF-3
(1) UMC-1000
(1) DS-30

✔ Haas 기계로 만드는 제품: 복합 항공우주 및 방위 공작물

✔ 위치: Latrobe, Pennsylvania

다음 웹사이트를 방문하여 L&S Machine에 대해 더 알아보세요. https://www.lsmachineco.com/ 

연락처

 

Language Preference :
Loading

공장에서 능력을 시연하는 L&S Machine Co., LLC를 확인하세요.

 

AeroCision: 기계에 대한 항공우주 산업의 수요 증가
코네티컷에 기반을 둔 AeroCision은 항공기와 엔진의 효율성과 신뢰성이 높아지고, 항공사들이 이를 더 많이 구매하고 있기 때문에 급성장하고 있는 항공 여행 산업에 뒤지지 않기 위해서 Haas 선반과 수직 머시닝 센터에 투자하고 있습니다.
UMC-750이 복잡한 항공우주 공작물 가공의 해답입니다
Haas UMC-750은 762mm x 508mm x 508mm 이동거리 및 통합된 이중축 트러니언 테이블을 갖춘 다재다능한 5축 전용 머시닝 센터입니다. 기계에는 인라인 직접 구동 드라이브 40 테이퍼 스핀들(8,100 또는 12,000rpm)이 갖춰져 있으며, 40+1 공구 측면 장착 공구 교환장치가 기본으로 제공됩니다.
Turbocam India – 고객 다큐멘터리
Turbocam Inc.는 터보 기계류의 블레이드 생산 부품으로 항공우주, 자동차, 산업, 해양 분야에서 가장 잘 알려진 이름 중 하나인 매우 존경받는 기업입니다. Turbocam Pvt.는 인도에 회사를 설립할 때, 그룹의 고위 간부들이 잘 알고 신뢰하는 이름인 Haas CNC 기계 공구를 공장에 갖추었습니다. 오늘날 Turbocam India 시설은 총 27대의 Haas 기계를 보유하고 있습니다.
Recently Updated

여러분에게 알맞은 기계


항공우주 및 방위 산업에서의 제조는 속도, 정밀성, 반복 정밀도가 요구됩니다. 이것이 우리가 여러분의 요구에 적합한 기계와 옵션을 설계하는 이유입니다.

가장 인기 있는 VMC
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
다중 작업 프로
Haas DS-30Y

DS-30Y

Y 축 방향과 최대 용량 349 x 826 mm 의 이중 스핀들 CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 4.5k RPM
  • 30 hp 동력
    CNY 전용
 
크기 및 속도
Product Image

VF-6SS

이동거리 1626 x 813 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
 

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기