L&S Machine

卓越したエンジニアリング
HAAS 顧客の体験談
ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

お客様の地域にある企業がどのようにHaas機械を使用しているかご覧ください

L&S Machine Co., LLC | Haas 顧客の成功談
 

ペンシルベニア州を拠点とする L&S 機械は、主に原子力分野だけでなく、航空宇宙、商業、石油ガス、および医療産業向けの許容値の小さいハイテクパーツを製造する委託製造業者です。

「Haas は当社の理想的なパートナーでした。他のすべての工作機械メーカーを全般的に見てから、機械の価格、納品、メンテナンス、アップタイムが理想的だと思いました」と、L&S Machine Co. の社長ロブ・ディナルディは述べました。

L&S は 30 台以上の Haas 機械を自社のショップに配置しており、サービスを提供する企業向けに多数の部品を効率的に生産できます。これらの顧客には、一般市民が月にアクセスすることを目指す宇宙ロボット工学会社である Astrobotic Technology, Inc. が含まれます。

これらの複雑な部品を製造するため、L&S は CNCラインナップとして 6 台の Haas UMC-750 と 1 台の UMC-1000 を導入することで、5軸機械加工に移行しました。Haas UMC の完全な5軸機能により、L&S チームは、顧客が要求する厳しい許容値を維持しながら、セットアップの数を減らし、複雑な部品の切換え時間を最小限に抑えることができます。

「当社が5軸マシニングに移行した大きな理由は、本質的に加工操作を減らすことです」と、ディナルディは述べました。「最初の操作ではパーツの6面のうち5面をピックアップでき、最後の操作ではテーブルにボルトで固定された最後の面をピックアップできます。」

ディナルディ氏は、5軸マシニングでは加工作業が長くなるため、機械のオペレーターは一度に複数の機械を稼働させることで、生産量が大幅に増加することにも言及しました。

L&S が、5軸マシニングと Haas 機械で標準化することを選択したもう1つの理由は、CNC 業界が直面している現在のスキルギャップにあります。Haasコントロールはすべての機械で同じなので、「マシンショップ全体で標準です」と、ディナルディ氏は述べました。「従業員へのトレーニングは1回のみで十分です。」 すべての機械で同じ制御を使用すると、チームはプログラムをインターネット経由でカリフォルニア州サンノゼにある他の施設に転送することもできます。

「すべて同じ機械を使用することで、工場フロアのスケジュールを効率的に立てることができます」と、ディナルディ氏は述べます。仕事を片付け、どの機械もフロアに配置することができます。」

L&S Machine Co., LLC について

 

✔ Haas 機械:

(6) UMC-750
(1) ST-30
(1) EC-400
(2) VF-2YT
(1) VF-4
(10) VF-2
(2) 小型ミル 2

(1) VF-11
(1) TL-1
(1) 小型ミル
(2) VF-3YT/50
(1) VF-3
(1) UMC-1000
(1) DS-30

✔ Haas 機械で製作される製品: 複雑な航空宇宙および防衛用のパーツ

✔ 場所: ペンシルベニア州ラトローブ

L&S 機械の詳細については、次のWebサイトをご覧ください。 https://www.lsmachineco.com/ 

お問い合わせ先

 

Language Preference :
Loading

L&S Machine Co., LLC ショップでの機能の実演をご覧ください。

 

AeroCision: 航空宇宙業界の機械に対するニーズの高まり
コネチカット州を拠点とする AeroCision では、航空機とエンジンの効率と信頼性が高まるにつれ、航空会社がその購入を増加させ急成長する航空旅行業界に対応するために、Haas 旋盤と立型マシニングセンターに投資しています。
UMC-750 は、航空宇宙の複雑な部品を加工するためのアンサーです。
Haas UMC-750は、762mm×508mm×508mmの移動量と統合された2軸トラ二オンテーブルを備える、汎用性の高い5軸ユニバーサルマシニングセンターです。この機械には、インラインダイレクトドライブ40テーパースピンドル(8,100または12,000rpm)が装備されており、40+1サイドマウントツールチェンジャーが標準搭載されています。
Turbocam India – 顧客によるドキュメンタリー
Turbocam Inc. は、航空宇宙、自動車、工業、および船舶セクターで有名な企業の数社にサービスを提供する、ターボ機械用のブレード製造部品を製造する定評ある会社です。同社が Turbocam Pvt をインドで創設したとき、グループの上級管理職に知られ、信頼されていた Haas CNC 機械を工場に配備しました。現在、Turbocam India 施設には合計27台の Haas 機械があります。
Recently Updated

お客様にぴったりの機械


航空宇宙および軍需業界の製造には、スピード、精度、再現性が必要です。そのため、お客様のニーズに合わせて特別に機械とオプションを設計しました。

最も人気のあるVMC
Haas VF-2SS

VF-2SS

超高速CNC立型マシニングセンター - 移動量762×406×508mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
マルチタスクに最適
Haas DS-30Y

DS-30Y

Y軸と最大349×826 mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 4.5k RPM
  • 30 hp 出力
    CNY限定
サイズとスピード
Product Image

VF-6SS

超高速CNC立型ミル - 移動量1,626×813×762mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
5軸で製造が簡単に
Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
コンパクトな精度
Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

  • 5C Nose チャックサイズ
  • 1.0" バー能力
  • 6k RPM
  • 5 hp 出力
    CNY限定

どのような機械の設計をお考えですか?

構成と価格

Haas工作機械をぜひお選びください。

今すぐ始める