Affordable, High-Value CNC Machines


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

경제적인 고부가가치 CNC 기계

Haas

  • 툴룸 밀
  • 툴룸 선반
  • 미니밀
  • 소형 시리즈
지역 HFO 문의
  • 스타트업 샵

    자신만의 기계 공장을 시작하는 일은 비용이 많이 들거나 넓은 공간이 필요한 것은 아닙니다. Haas는 경제적이고 바닥면적을 많이 차지하지 않으며, 배우고 작동하기 쉬운 기계를 다양하게 제공합니다. 또한 당사의 광범위한 온라인 자료를 통해 빨리 가동하고 실행할 수 있습니다. 현금 흐름에 도움이 되도록, 유리한 할부 옵션도 제공합니다.
    스타트업 샵

    자신만의 기계 공장을 시작하는 일은 비용이 많이 들거나 넓은 공간이 필요한 것은 아닙니다. Haas는 경제적이고 바닥면적을 많이 차지하지 않으며, 배우고 작동하기 쉬운 기계를 다양하게 제공합니다. 또한 당사의 광범위한 온라인 자료를 통해 빨리 가동하고 실행할 수 있습니다. 현금 흐름에 도움이 되도록, 유리한 할부 옵션도 제공합니다.

  • 조립 / 판금 공장

    조립 주택 및 판금 공장은 어셈블리를 완성하기 위한 2차 가공 운영이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 공정을 외부 공장에 하청하는 것보다는 자체적으로 처리하는 것이 흔히 비용 면에서 더 효율적입니다. 당사의 온라인 제작 및 가격 도구를 통해 자체 가공 기능을 추가하는 것이 얼마나 경제적인지 확인할 수 있습니다.
    조립 / 판금 공장

    조립 주택 및 판금 공장은 어셈블리를 완성하기 위한 2차 가공 운영이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 공정을 외부 공장에 하청하는 것보다는 자체적으로 처리하는 것이 흔히 비용 면에서 더 효율적입니다. 당사의 온라인 제작 및 가격 도구를 통해 자체 가공 기능을 추가하는 것이 얼마나 경제적인지 확인할 수 있습니다.

  • 교육 및 훈련

    젊은 인력을 제조업에 더 많이 유치하고, 숙련된 차세대 기계공들을 효과적으로 훈련하기 위해, 교육 시설에서는 첨단 하이테크 제조 실험실을 조성하여 가능한 최상의 CNC 교육을 제공해야 합니다. 대부분의 학교는 CNC 훈련을 위해 다른 브랜드보다 Haas 기계에 의존하고 있으며, 당사는 독점 EDU 모델, 온라인 학습 자료 및 당사의 HTEC 네트워크를 통해 항상 지원할 준비를 하고 있습니다.
    교육 및 훈련

    젊은 인력을 제조업에 더 많이 유치하고, 숙련된 차세대 기계공들을 효과적으로 훈련하기 위해, 교육 시설에서는 첨단 하이테크 제조 실험실을 조성하여 가능한 최상의 CNC 교육을 제공해야 합니다. 대부분의 학교는 CNC 훈련을 위해 다른 브랜드보다 Haas 기계에 의존하고 있으며, 당사는 독점 EDU 모델, 온라인 학습 자료 및 당사의 HTEC 네트워크를 통해 항상 지원할 준비를 하고 있습니다.

  • 신제품 개발

    자체 제품을 개발했지만 다른 공장에 가공 작업을 아웃소싱하면 납품 기간이 길어지고 비용은 증가합니다. 자체 가공 기능에 투자함으로써 직접 구성품을 가공하여 비용, 품질 및 납품을 자체적으로 관리하십시오. www.HaasCNC.com을 통해 필요한 기계를 조사한 후 당사의 제작 및 가격 도구로 실시간 온라인 견적을 받아 보십시오.
    신제품 개발

    자체 제품을 개발했지만 다른 공장에 가공 작업을 아웃소싱하면 납품 기간이 길어지고 비용은 증가합니다. 자체 가공 기능에 투자함으로써 직접 구성품을 가공하여 비용, 품질 및 납품을 자체적으로 관리하십시오. www.HaasCNC.com을 통해 필요한 기계를 조사한 후 당사의 제작 및 가격 도구로 실시간 온라인 견적을 받아 보십시오.

Haas는 소형에서 대형에 이르기까지, 모든 공장에 적합한 기계를 제공합니다. 

Haas Automation은 1988년에 VF-1 수직 머시닝 센터의 도입을 통해 경제적인 CNC 기계의 개념을 선도했습니다. 현재, 당사는 광범위한 제품 라인, 공개된 가격 및 세계적 수준의 서비스를 통해 시판되고 있는 CNC 기계 중 가장 부가가치가 높은 제품을 지속적으로 제공하고 있습니다. 스타트업 샵이든, CNC 가공의 첫 단계를 밟고 있든, 아니면 가공 작업을 내부에서 처리하고자 하든, 당사는 예산에 관계없이 경제적이고 사용이 편리한 CNC 기계를 다양하게 제공하고 있습니다.

TL-1 및 TM-1 완벽한 기계 공장  

계산을 해보겠습니다 매월 20시간만 가동해도, 두 대의 기계에서 월 결제 비용을 충당하기에 충분한 이익을 창출할 수 있습니다.

바닥면적이 크지 않아도 성능이 우수합니다. 데스크톱이나 취미용 기계가 아니라 대형 공작 기계입니다. 또한 두 가지 기계 모두 단상 전원을 사용할 수 있으므로, 차고에 설치하려는 경우에도 전원 때문에 문제가 되지 않습니다.

툴룸 밀 

Haas TM 시리즈 툴룸 밀은 최대 동력 및 사용 가능한 4축 및 5축 기능과 같은 사용이 편리한 Haas CNC 제어 기능을 제공하는 경제적인 40 테이퍼 밀입니다. 배우고 작동하기가 매우 쉽기 때문에, CNC로 전환하는 학교와 기업 또는 예산에 맞는 긴 이동거리 기계를 찾는 모든 사람들에게 매우 적합합니다.

TM-P[Production] 모델

TM-1P   |   TM-2P   

TM-P(생산) 모델은 자동 공구 교환장치, 더 높은 스핀들 회전수, 더 빠른 급속 이동을 기본으로 제공하기 때문에, 어떤 생산 환경에도 매우 적합합니다.

Haas TM-1P

TM-1P

762 x 406 x 406mm 이동거리 및 ATC를 갖춘 CNC 툴룸 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 6k RPM
  • 10 공구 용량
    CNY 전용
 
Haas TM-2P

TM-2P

1,016 x 406 x 406mm 이동거리 및 ATC를 갖춘 CNC 툴룸 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 6k RPM
  • 10 공구 용량
    CNY 전용
 

툴룸 선반

Haas TL 시리즈 툴룸 선반은 합리적인 가격의 제품으로 사용하기 쉬우며 Haas CNC 시스템을 정밀하게 제어하고 유연하게 사용할 수 있는 기능을 제공합니다. G-코드를 모른다고 해도 쉽게 배우고 작동할 수 있으므로 스타트업 샵이나 CNC 가공의 첫 단계로 완벽한 제품입니다.

Haas TL-1

TL-1

최대 용량 406 x 762mm CNC 툴룸 선반

  • A2-5 Nose 척 크기
  • 2.3" 봉재 이송용량
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 동력
    CNY 전용
 
Haas TL-2

TL-2

최대 용량 406 x 1219mm CNC 툴룸 선반

  • A2-5 Nose 척 크기
  • 2.3" 봉재 이송용량
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 동력
    CNY 전용
 

미니밀 시리즈 

Haas 미니밀은 컴팩트 머시닝 센터의 업계 표준입니다. 컴팩트한 패키지 안에 풀사이즈 기능을 제공하여 소형 공작물 가공을 위한 경제적인 솔루션이 됩니다. 미니밀은 CNC 머시닝의 첫 단계로 학교, 스타트업 샵에 매우 적합한 제품입니다. 이 제품은 공간이 제한된 곳에 “보조” 기계 또는 추가 스핀들이 필요한 공장에도 매우 적합합니다.

Haas 미니밀

Mini Mill

이동거리 406 x 355 x 381mm의 미니 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8k RPM
  • 10 or 20 공구 용량
    CNY 전용
 
Haas 수퍼 미니밀

Super Mini Mill

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 

소형 시리즈

CM-1 컴팩트 밀은 바닥면적이 작고 정밀도가 높은 솔루션으로 통신, 항공우주, 의료, 치의학 산업에서 찾아볼 수 있는 고정밀 소형 2D 및 3D 공작물을 생산하고 시제작하는 데 사용됩니다. 복잡한 다측면 공작물을 취급할 수 있는 4축 및 5축 기능이 제공됩니다.

초소형 CL-1 척커 선반에는 8-스테이션 자동 터렛이 장착되어 있으므로, 소형 공작물 생산, 보조 공작물 또는 짧은 가동 및 시제품 제작 전용으로 사용하기에 적합합니다. 더 긴 생산 가동을 위해, 40" 또는 72" 봉재 이송장치가 함께 제공됩니다.

두 가지 기계 모두 팰릿 잭 또는 장비용 수레로 쉽게 이동할 수 있으며, 대부분의 화물용 엘리베이터에도 적재할 수 있을 정도로 작습니다.

Haas CM-1

CM-1

이동거리 305 x 254 x 356mm 컴팩트 CNC 수직 밀

  • 20 테이퍼
  • 3 축
  • 30k RPM
  • 20 공구 용량
    CNY 전용
 
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
 
Recently Updated

우리는 도움을 드리기 위해 여기 있습니다


어떤 할부 혜택을 이용할 수 있는지 확인하고 Haas 기계에 대한 모든 질문을 하려면 현지 HFO에게 문의하십시오.