• Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
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
Affordable, High-Value CNC Machines


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

手ごろで高価値のCNC

Haas

  • ツールルームミル
  • ツールルーム旋盤
  • 小型ミル
  • コンパクトシリーズ
お近くのHFOまでお問い合わせください
  • スタートアップ

    独自の機械工場の創設は、必ずしも高コストで、広大なスペースが必要なわけではありません。Haasでは、学びやすく、操作しやすい安価な、幅広い小フットプリントの機械を提供します。また、当社の豊富なオンラインリソースにより、すばやく稼働することができます。キャッシュフローを支援するために、当社は有利な融資のオプションも提供します。
    スタートアップ

    独自の機械工場の創設は、必ずしも高コストで、広大なスペースが必要なわけではありません。Haasでは、学びやすく、操作しやすい安価な、幅広い小フットプリントの機械を提供します。また、当社の豊富なオンラインリソースにより、すばやく稼働することができます。キャッシュフローを支援するために、当社は有利な融資のオプションも提供します。

  • 製造工場/シートメタル工場

    製造施設とシートメタル工場では、多くの場合、アセンブリを完成させるために、第2の機械加工操作を必要とします。これらのプロセスを社外の工場に下請けに出すのではなく、社内で処理する方が多くの場合、費用対効果が高くなります。当社見積もりを作成するールを使用して、独自の加工機能を追加することがどのくらい安価かを確認してください。
    製造工場/シートメタル工場

    製造施設とシートメタル工場では、多くの場合、アセンブリを完成させるために、第2の機械加工操作を必要とします。これらのプロセスを社外の工場に下請けに出すのではなく、社内で処理する方が多くの場合、費用対効果が高くなります。当社見積もりを作成するールを使用して、独自の加工機能を追加することがどのくらい安価かを確認してください。

  • 教育とトレーニング

    製造業により多くの若者を呼び込むため、また次世代の熟練機械工を効果的にトレーニングするために、教育施設では、ハイテクの先進的な製造ラボを創設し、最良のCNC教育を提供しています。ますます多くの学校がCNCトレーニングのために他のブランドではなく、Haas機械を信頼しており、当社は限定のEDUモデル、オンライン学習リソース、およびHTECネットワークで皆様をサポートします。
    教育とトレーニング

    製造業により多くの若者を呼び込むため、また次世代の熟練機械工を効果的にトレーニングするために、教育施設では、ハイテクの先進的な製造ラボを創設し、最良のCNC教育を提供しています。ますます多くの学校がCNCトレーニングのために他のブランドではなく、Haas機械を信頼しており、当社は限定のEDUモデル、オンライン学習リソース、およびHTECネットワークで皆様をサポートします。

  • 新製品の開発

    独自に製品を開発しても、加工を別の工場に外注すると、納期は長くなり、コストは高くなります。独自の加工機能に投資することにより、機械加工されたコンポーネントのコスト、品質、納品を管理してください。www.HaasCNC.comを使用して、必要とする機械を調査し、次に当社の構成・価格ツールにより、見積もりを即座にオンラインで取得してください。
    新製品の開発

    独自に製品を開発しても、加工を別の工場に外注すると、納期は長くなり、コストは高くなります。独自の加工機能に投資することにより、機械加工されたコンポーネントのコスト、品質、納品を管理してください。www.HaasCNC.comを使用して、必要とする機械を調査し、次に当社の構成・価格ツールにより、見積もりを即座にオンラインで取得してください。

Haasには小規模工場から大規模工場まであらゆる規模の工場のための機械があります。 

Haas Automationは、1988年にVF-1立型マシニングセンターを導入し、安価なCNC 機械のコンセプトを他に先駆けて製品化しました。今日、当社は豊富な製品ライン、公開価格、および世界水準のサービスにより、市販されているCNC 機械で引き続き最高の価値を提供してます。御社がスタートアップで、CNC 機械導入に向けて最初の一歩を踏み出そうとしているか、または社内での加工を目指しているかにかかわらず、 当社はあらゆる予算にフィットする手頃で使いやすいCNC 機械を提供します。

TL-1およびTM-1で 工場の機械一式  

計算してください 1か月に20時間稼働させるだけで、2台の機械で毎月の支払いを賄うのに十分な収益が得られます。

小さなサイズにだまされないでください。これらは、大型工作機械で、デスクトップまたは趣味の機械ではありません。また、両方の機械とも単相電源で運転可能なため、ガレージに置くことを検討している場合、電源は障害ではありません。

ツールルームミル 

Haas TMシリーズの工具ルームミルは、手頃な価格の40テーパーミルで、第4軸・第5軸機能をはじめ、使いやすいHaas CNC制御の完全なパワーと機能を提供します。非常に分かりやすく操作も簡単で、学校、CNCに移行途中の企業、大きな移動がある機械を予算内で探している方に最適です。

TM-P [量産型]モデル

TM-1P   |   TM-2P   

TM-P(量産型)モデルは、自動ツールチェンジャー、高速スピンドル速度、高速ラピッドが標準装備されており、あらゆる生産環境に最適です。

Haas TM-1P

TM-1P

ATC付きCNC工具ルームミル - 移動量762×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 6k RPM
  • 10 工具収容能力
    CNY限定
Haas TM-2P

TM-2P

ATC付きCNC工具ルームミル - 移動量1,016×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 6k RPM
  • 10 工具収容能力
    CNY限定

ツールルーム旋盤

Haas TLシリーズの工具ルーム旋盤は、手頃な価格で使いやすく、Haas CNCシステムの正確な制御と柔軟性を提供します。たとえGコードを知らなくても、分かりやすく操作も簡単なため、スタートアップや、初めてのCNC工作機械として最適です。

Haas TL-1

TL-1

406×762mmの最大能力を備えたCNC工具ルーム旋盤

  • A2-5 Nose チャックサイズ
  • 2.3" バー能力
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 出力
    CNY限定
Haas TL-2

TL-2

406×1,219mmの最大能力を備えたCNC工具ルーム旋盤

  • A2-5 Nose チャックサイズ
  • 2.3" バー能力
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 出力
    CNY限定

小型ミル シリーズ 

Haas小型ミルは、コンパクトなマシニングセンターの業界標準となっています。コンパクトなパッケージに完全な機能が搭載されており、小型部品の機械加工の経済的なソリューションを実現します。小型ミルは、学校やスタートアップ、初めてのCNC工作機械として最適です。また、二次加工用の機械が必要な工場や、限られたスペースでスピンドルを追加したい工場にも最適です。

Haas小型ミル

Mini Mill

小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×355×381mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8k RPM
  • 10 or 20 工具収容能力
    CNY限定
Haas超小型ミル

Super Mini Mill

超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 10k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定

コンパクトシリーズ

CM-1コンパクトミルは、フットプリントが小さい高精度のソリューションであり、通信、航空、医療、歯科などの業界向けの高精度の2Dおよび3D小型部品のプロトタイプの製作と大量生産に使用されています。第4軸・第5軸機能により、複雑で多面の部品を処理できます。

超コンパクトなCL-1チャッカー旋盤は、8ステーション自動工具タレットを搭載しており、専用小型部品の生産、2番目のオプション部品、または短時間運転および試作品製造に理想的です。長時間の生産運転のために40インチまたは72インチのバー送り機が利用できます。

両方の機械は、パレットジャッキまたは機器ドリーで簡単に移動でき、ほとんどの荷物用エレベーターに収まるサイズです。

Haas CM-1

CM-1

小型CNC立型ミル - 移動量305mm×254mm×356mm

  • 20 テーパー
  • 3 軸
  • 30k RPM
  • 20 工具収容能力
    CNY限定
Haas CL-1

CL-1

バー能力25mmのCNCチャッカー旋盤

  • 5C Nose チャックサイズ
  • 1.0" バー能力
  • 6k RPM
  • 5 hp 出力
    CNY限定
Recently Updated

私たちがサポートします


お近くのHFOに連絡して、どのような融資の提供が利用可能かをご確認ください。Haas機械に関してご質問がありましたら、是非お問い合わせください。