Mini Max

미니 맥스 패키지 시작 가격

단 $79,995

제한된 기간 동안 아마도 다시 볼 수 없는 할인가로 소형 자동 공작물 적재장치가 포함된 새롭게 설계된 Haas 미니밀을 픽업할 수 있습니다.

[MINI MILL ] + [COMPACT APL ] =

미니 맥스

완전히 새롭게 설계된 미니밀을 새로운 소형 APL과 함께 사용할 경우 공장 자동화를 위한 훌륭한 시작점이 됩니다. 작은 바닥면적의 이 콤보는 대량의 무인야간 조작에 매우 적합한 제품입니다.

미니 맥스 패키지 – 특별 구성

미니 맥스

미니 밀 + 소형 APL

한시적 출시 가격

할인 금액: $8,175(9% 할인)

$791/월

세일 가격: $79,995

소매 가격: $88,170

84개월 할부, 이율 4.99%, 계약금 30%, OAC.

패키지 포함 내용:

기계 + 자동화:
  • 미니밀
  • 소형 자동 공작물 적재장치
  • 5면 라이트 커튼 키트, 1,720mm(67") 보호 높이
 포함 옵션:
  • 무선 직관형 검사
  • 칩 오거
  • 프로그래밍형 에어


+ HAAS TOOLING
  • Haas VMC용 100mm(4") 공압 셀프 센터링 바이스 키트 
기계 배치 도면(PDF) 다운로드

수퍼 미니 맥스

수퍼 미니밀 + 소형 APL

한시적 출시 가격

할인 금액: $13,165(12% 할인)

$930/월

세일 가격: $93,995

소매 가격: $107,160

84개월 할부, 이율 4.99%, 계약금 30%, OAC.

패키지 포함 내용:

기계 + 자동화:
  • 수퍼 미니밀
  • 소형 자동 공작물 적재장치
  • 5면 라이트 커튼 키트, 1,720mm(67") 보호 높이
포함 옵션:
  • 무선 직관형 검사
  • 칩 오거
  • 프로그래밍형 에어
  • TSC
  • 고속 가공
+ HAAS TOOLING
  • Haas VMC용 100mm(4") 공압 셀프 센터링 바이스 키트
기계 배치 도면(PDF) 다운로드

 * 이 행사는 미국에만 적용됩니다. 월납은 84개월 할부, 이율 4.99%, 계약금 30%, OAC를 기준으로 합니다. 

미니 맥스 패키지에는 이러한 모든 자동화 옵션이 포함되어 있습니다!

자동 칩 제거를 위한 칩 오거 장치

WIPS - 무선 직관형 검사 시스템

광 커튼

핸즈프리 자동화를 위한 공압 바이스 + 인터페이스 패키지

새롭게 설계된 미니밀 및 수퍼 미니밀

엄청난 업그레이드, 동일하게 컴팩트한 사이즈

✓  완전히 새로워진 FEA 최적화 성형품
✓  더 빠른 스핀들 회전수 및 급속 이동(미니밀)
✓  완전히 새로워진 45갤런(170리터) 절삭유 탱크
✓  자동화를 위한 측면 창이 포함된 완전히 새로워진 엔클로저
✓  완전히 새로워진 30+1 측면 장착 공구 교환장치(수퍼 미니밀)
✓  후면 Y축 세척 노즐

Haas 미니밀

Mini Mill

이동거리 406 x 355 x 381mm의 미니 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas 수퍼 미니밀

Super Mini Mill

이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

소형 자동 공작물 적재장치

컴팩트하고 경제적인 자동화

✓  컴팩트한 사이즈: 3.5' x 4'(1 x 1.2m) 
✓   Haas 소형 VMC에 플러그 앤 플레이 기능을 갖춘 모든 것이 포함된 디자인
✓  Haas Control과 직접 인터페이스
✓  최대 2" x 2" x 2"(51 x 51 x 51mm)까지의 공작물 수용
✓  최대 공작물 중량은 3lb(1.4kg)

Product Image

소형 APL

소형 공작물 생산 자동화

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

관심이 있으신가요? 연락처

Language Preference :
Loading

* 파이낸싱 이용약관 및 예외 사항: 참조 자료는 조건부 판매 계약 하에서의 내재 이자율에 관한 것입니다. 할부금을 지불하지 않는 기간에도 이자는 누적됩니다. 계약금, 금리 및 할부 금융 조건은 신용 평가 결과에 따라 다를 수 있습니다. 유자격 회사가 되려면 현재 소유자의 이름으로 3년 이상 운용한 실적이 있어야 합니다. 미국과 캐나다에 국한됨. 모든 프로그램의 계약금은 10%~50%입니다. 6개월 동안 대금결제를 유예하기 위해서는 최소 20%의 계약금을 내야 합니다. 특정 부속장치(예: 독립형 로터리, 봉재 이송장치, 공장 장비 등)는 더 짧은 기간이 적용됩니다. 모든 프로그램에 대해 조기 상환 위약금이 없습니다. 이 행사는 2025년 9월 1일부터 9월 3일 사이에 주문한 신형 기계에만 유효합니다.