VF-10SS/50

  1. 수직 밀
  2. VF 시리즈
  3. VF-10SS/50

VF-10SS/50

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 3,048 x 813 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀, 50-테이퍼

Haas는 대형 공작물 생산 요구 사항에 맞는 광범위한 초대형 50-테이퍼 초고속 수직 머시닝 센터를 제공합니다. 이 고성능 기계는 어떤 종류의 절삭을 하든 관계없이 높은 피삭재 제거율을 요구하는 작업에 매우 적합한 기계입니다. 또한 여기에는 높은 표면 이송과 사이클 시간 감소를 위해 12,000rpm 인라인 스핀들이 장착되어 있습니다. 50-테이퍼 스핀들의 더 큰 접촉면적을 통해 깊은 포켓에 더 긴 공구를 사용하고 무거운 피삭재 제거를 위해 더 큰 직경의 공구를 사용할 수 있습니다.

VF-10SS/50은 VF-9SS/50보다 36"(914mm) 더 긴 X축 이동거리를 제공합니다.

  • 12,000-rpm 50-테이퍼 인라인 스핀들
  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 초대형 이동거리
  • 강한 소재 및 지름이 큰 절삭 공구에 이상적

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

VF 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 자동화
    • 기계 정보
    • 로터리 피트 차트

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 120.00 in 3048 mm
    Y축 32.00 in 813 mm
    Z축 30.00 in 762 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 35.0 in 889 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 60.0 hp 44.7 kW
    최대 정격 60.0 hp 44.0 kW
    최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
    최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
    최대 토크 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    최대 토크 170.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT or BT 50 CT or BT 50
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    냉각 Coolant Jacket Coolant Jacket
    냉각 Coolant Jacket Coolant Jacket
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 120.0 in 3048 mm
    폭 28.0 in 711 mm
    T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
    표준 T-슬롯 수 5 5
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 360 ipm 9.1 m/min
    X에서 급속 360 ipm 9.1 m/min
    Y에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
    Z에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 3400 lbf 15124 N
    최대 스러스트 Y 4100 lbf 18238 N
    최대 스러스트 Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 SMTC SMTC
    용량 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 16.00 in 406 mm
    최대 공구 무게 30.0 lb 13.6 kg
    공구간 거리(평균) 4.20 s 4.20 s
    칩 간(평균) 6.30 s 6.30 s
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
    스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    스핀들 동력 60.0 hp 44.0 kW
    스핀들 동력 60.0 hp 44.7 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 288.0 in x 102.0 in x 132.0 in 732 cm x 260 cm x 336 cm
    수출용 크레이트 288.0 in x 105.0 in x 133.5 in 732 cm x 267 cm x 339 cm
    무게 31600 lb 14334.0 kg
    EC 옵션 포함 국내용 팔레트 288 in x 102 in x 140 in 732 cm x 260 cm x 356 cm
    EC 옵션 포함 수출용 크레이트 288 in x 105 in x 141 in 732 cm x 267 cm x 359 cm
    EC 옵션 포함 무게 31600 lb 14334 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

    유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

    **옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

    주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

    † 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

     

    HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

    공간 효율성

    비용 효율성

    쉬운 통합

    쉬운 학습

    가용한 선택품

    기술 문서

    동영상

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 고성능 12,000rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 30+1 측면 장착 공구 교환장치, 50 테이퍼

    칩 및 절삭유 관리

    • 프로그래밍형 절삭유 노즐
    • 칩 오거
    • 창문 공기 분사장치
    • 95갤런 절삭유 탱크
    • 칩 트레이 필터 키트
    • 다단 절삭유 펌프
    • 칩 세척 기능

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
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
    배송

    • 리프팅 준비품

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP) (출시 예정)
    • 설치 안내서
    • 고정 템플릿
    • 레이아웃 도면(출시 예정)
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    동영상

    50-테이퍼를 사용한 절삭

    VF 대형 시리즈 밀

    칩 제거 및 공구 윤활

    헝클어진 칩이  공구 주위에 있습니까?

    관련 제품

    더 작은 공작물 가공범위

    Haas VF-7SS/50

    VF-7SS/50

    이동거리 2,134 x 813 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀, 50-테이퍼

    • 50 테이퍼
    • 3 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    40 테이퍼 버전

    Haas VF-10SS

    VF-10SS

    이동거리 3,048 x 813 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 긴 Y축 이동거리

    Haas VF-12SS/50

    VF-12SS/50

    이동거리 3,810 x 813 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀, 50-테이퍼

    • 50 테이퍼
    • 3 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
    TH450 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA2TS VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA5C VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA5C2 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA5C3 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA5C4 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA5CS VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRC160 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRC210 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT160 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT160-2 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT160SP VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT160SS VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT210 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT210-2 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT210M VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT210SP VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT310 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT310SP VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT450 VF-10SS/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRTA5 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRTA6 VF-10SS/50 포지티브 핏
    T5C VF-10SS/50 포지티브 핏
    T5C2 VF-10SS/50 포지티브 핏
    T5C3 VF-10SS/50 포지티브 핏
    T5C4 VF-10SS/50 포지티브 핏
    TR160 VF-10SS/50 포지티브 핏
    TR160-2 VF-10SS/50 포지티브 핏
    TR200Y VF-10SS/50 포지티브 핏
    TR210 VF-10SS/50 포지티브 핏
    TR310 VF-10SS/50 포지티브 핏
    TRT100 VF-10SS/50 포지티브 핏
    TRT160 VF-10SS/50 포지티브 핏
    TRT210 VF-10SS/50 포지티브 핏
    TRT70 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT210HT VF-10SS/50 포지티브 핏
    TH240 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT210SS VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA5C-T VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA5C3-T VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA5C2-T VF-10SS/50 포지티브 핏
    HA5C4-T VF-10SS/50 포지티브 핏
    TRT310 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT310SS VF-10SS/50 포지티브 핏
    LT350 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT210VM VF-10SS/50 포지티브 핏
    LT260 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT200HS VF-10SS/50 포지티브 핏
    HQDA5 VF-10SS/50 포지티브 핏
    TR500SS VF-10SS/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HQDA6 VF-10SS/50 포지티브 핏
    HRT210S VF-10SS/50 포지티브 핏
    HDD255 VF-10SS/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.