VF-10SS/50

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-10SS/50

VF-10SS/50

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速CNC立型ミル - 移動量3,048 x 813 x 762mm、50テーパー

Haasは、大型部品の生産要件に適合する超大型50テーパー超高速立型マシニングセンターを幅広く提供しています。これらの機械は、切削の内容を問わず、材料削除率の高い加工に適しています。また、12,000rpmのインラインスピンドルを搭載し、高表面送りとサイクル時間の短縮を実現します。50テーパースピンドルの接触面積が大きいため、深いポケットには長い工具を使用でき、重い材料の除去には直径の大きい工具を使用できます。

VF-10SS/50は、VF-9SS/50よりも36"(914mm)多いX軸移動量を提供します。

  • 12,000rpm、50テーパーインラインスピンドル
  • 30+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • 特大移動量
  • より硬い材料や直径が大きな切削工具に最適

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

VFシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報
    • 回転テーブル適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 120.00 in 3048 mm
    Y軸 32.00 in 813 mm
    Z軸 30.00 in 762 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 35.0 in 889 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 60.0 hp 44.7 kW
    最大定格 60.0 hp 44.0 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    最大トルク 170.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 120.0 in 3048 mm
    幅 28.0 in 711 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
    標準Tスロットの数 5 5
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 360 ipm 9.1 m/min
    X軸で高速 360 ipm 9.1 m/min
    Y軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Z軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 3400 lbf 15124 N
    最大スラストY 4100 lbf 18238 N
    最大スラストZ 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
    最大工具重量 30.0 lb 13.6 kg
    工具から工具(平均) 4.20 s 4.20 s
    チップからチップ(平均) 6.30 s 6.30 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
    スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 60.0 hp 44.0 kW
    スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
    全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 288.0 in x 102.0 in x 132.0 in 732 cm x 260 cm x 336 cm
    輸出用クレート 288.0 in x 105.0 in x 133.5 in 732 cm x 267 cm x 339 cm
    重量 31600 lb 14334.0 kg
    ECオプション付き国内用パレット 288 in x 102 in x 140 in 732 cm x 260 cm x 356 cm
    ECオプション付き輸出用クレート 288 in x 105 in x 141 in 732 cm x 267 cm x 359 cm
    重量(ECオプション含む) 31600 lb 14334 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 高性能12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

    チップおよびクーラントの管理

    • プログラマブルクーラントノズル
    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
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
    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
    • 設置ガイド
    • アンカーリングテンプレート
    • レイアウト図面(近日公開)
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ

    50テーパーによる切削

    VF大型シリーズミル

    チップ除去とツール潤滑

    工具に蓄積する糸状チップの問題と対処方法?

    関連製品

    小さい加工範囲

    Haas VF-7SS/50

    VF-7SS/50

    超高速CNC立型ミル - 移動量2,134 x 813 x 762mm、50テーパー

    • 50 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    40テーパーバージョン

    Haas VF-10SS

    VF-10SS

    超高速CNC立型ミル - 移動量3,048 x 813 x 762mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    Y軸移動を拡大

    Haas VF-12SS/50

    VF-12SS/50

    超高速CNC立型ミル - 移動量3,810 x 813 x 762mm、50テーパー

    • 50 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    TH450 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA2TS VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA5C VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA5C2 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA5C3 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA5C4 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA5CS VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRC160 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRC210 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT160 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT160-2 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT160SP VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT160SS VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT210 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT210-2 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT210M VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT210SP VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT310 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT310SP VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT450 VF-10SS/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRTA5 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRTA6 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    T5C VF-10SS/50 ぴったり適合する
    T5C2 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    T5C3 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    T5C4 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TR160 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TR160-2 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TR200Y VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TR210 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TR310 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TRT100 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TRT160 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TRT210 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TRT70 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT210HT VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TH240 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT210SS VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA5C-T VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA5C3-T VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA5C2-T VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HA5C4-T VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TRT310 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT310SS VF-10SS/50 ぴったり適合する
    LT350 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT210VM VF-10SS/50 ぴったり適合する
    LT260 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT200HS VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HQDA5 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    TR500SS VF-10SS/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HQDA6 VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HRT210S VF-10SS/50 ぴったり適合する
    HDD255 VF-10SS/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。