Early Power-Failure Detection Module (EPFDM)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

초기 정전 감지 모듈

    CNY 전용
정전시 축 작동 방지
  • 개요
  • 정보 보내기

모든 Haas 기계에는 정전 또는 인입선 전압의 극심한 저하를 감지하고 모든 축의 작동을 안전하게 제어 정지하는 내장 정전 감지 모듈이 표준으로 제공됩니다. 이 모듈은 브레이크 모터를 활성화하고 부품과 도구에 피해가 생기게 할 수 있는 예측하지 못한 작동을 방지할 수 있을 정도로 전자제품의 전력을 길게 유지합니다. 세로축은 가능한 최소 작동을 중단시켜줍니다.

  • 모든 Haas 기계에서 표준
  • 정전이 잦은 공장에 필요
  • 정전시 기계를 안전하게 중지
  • 도구, 워크홀딩 및 기계에 대한 피해 방지로 비용 절감
  • 감지 실패 모드는 인입선 전압이 20% 이상 떨어질 때 작동됩니다

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.