Regen Vector Drive (REGEN VECTOR DRIVE )

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


회생 벡터 드라이브

    CNY 전용
감속 에너지를 동력으로 변환
  • 옵션 정보

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

Haas 회생 벡터 드라이브는 스핀들 감속 시간을 최대 30%까지 줄이는 동시에 시스템 효율성과 성능을 개선합니다. 감속 에너지를 열로 낭비하는 기존 드라이브와 달리, Haas 회생 벡터 드라이브는 해당 에너지를 포착하여 시설 동력 시스템으로 반환합니다. 

스핀들 모터가 느려지면 드라이브로 다시 흐르는 에너지를 생성합니다. 회생 벡터 드라이브는 저항기를 통해 해당 에너지를 낭비하는 대신 생산적인 사용을 위해 리디렉션합니다. 첨단 회생 기술을 사용하는 이 드라이브는 과잉 에너지를 시설의 다른 곳에서 사용할 수 있는 깨끗한 AC 동력으로 변환하여 성능을 저하시키지 않고 효율성을 극대화합니다. 그 결과 효율성이 향상되고 열이 줄어들며 전반적인 동력 관리가 개선됩니다.

  • 더 빠른 스핀들 감속 및 사이클 시간 단축
  • 감속 중에 그리드로 반환되는 에너지
  • 열 출력 감소
  • 고관성 부하 스핀들 감속 중 효율성을 개선합니다.

중요! 회생 벡터 드라이브가 장착된 기계는 위상 컨버터와 함께 사용해서는 안 됩니다. 그럴 경우 기계와 컨버터가 모두 손상될 수 있습니다.

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.