Regen Vector Drive (REGEN VECTOR DRIVE )

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


再生ベクトル駆動

    CNY限定
減速エネルギーを電力に変換
  • オプション情報

概要

文書

これらの機械で使用可能

Haas再生ベクトル駆動はスピンドル減速時間を最大30%短縮し、システムの効率とパフォーマンスを向上させます。減速エネルギーを熱として無駄にする従来の駆動とは異なり、Haas再生ベクトル駆動はそのエネルギーを取り込み、施設の電源システムに戻します。

スピンドルモーターが減速すると、ドライブに戻るエネルギーが生成されます。抵抗器を通してエネルギーを無駄にする代わりに、再生ベクトル駆動はそれを生産的な使用に向けます。高度な再生成技術を使用して、ドライブは余分なエネルギーを施設の他の場所で使用できるクリーンなAC電源に変換し、性能を犠牲にすることなく効率を最大化します。その結果、効率が向上し、熱が減り、全体的な電力管理が向上します。

  • スピンドル減速の高速化とサイクル時間の短縮
  • 減速中にグリッドに戻ったエネルギー
  • 熱出力を削減
  • 高慣性負荷スピンドル減速時の効率を改善します。

重要!再生ベクトル駆動を備えた機械は、位相コンバーターと一緒に使用しないでください。一緒に使用すると、機械とコンバーターの両方を損傷する可能性があります。

サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です