Control Widescreen Monitor (WIDESCREEN MONITOR)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


제어용 와이드스크린 모니터

    CNY 전용
터치스크린 제어 기능이 있는 더 큰 보기 공간

기존 기계의 외관을 업그레이드하십시오

HAASTOOLING.COM에서 15" 탄소 섬유 베젤을 이용할 수 있습니다

  • 옵션 정보

개요

문서

동영상

당사의 Haas 제어용 와이드스크린 모니터는 프로그래밍 및 작동 중에 필요한 더 많은 정보를 표시할 수 있는 더 큰 보기 공간을 제공합니다. 터치스크린 인터페이스는 표준 키패드를 사용하지 않고도 창 선택, 데이터 입력 및 기타 제어 기능을 사용할 수 있어 프로그래밍 속도를 높여 주고 제어 탐색을 간소화했습니다. 순수한 탄소 섬유 베젤은 청소하기 쉬우며 기계에 성능 외관을 추가합니다.

  • 탄소 섬유 베젤
  • 추가 정보를 표시하기 위한 더 큰 보기 공간 
  • 손쉬운 탐색을 위한 터치스크린 인터페이스
  • 손가락으로 터치하여 화면 간 탐색
  • 화면에서 직접 손쉽게 데이터 입력 필드 선택
  • 화상 QWERTY 키보드 포함

참고: 지역에 따라 공급되지 않거나 일부 모델을 구입하지 못할 수 있습니다. 공급 여부는 지역 HFO에 확인하십시오. 

서비스 문서
동영상
Recently Updated

Haas 19" 모니터 터치 스크린 개선 사항 - Haas 오늘의 팁


Mark가 Haas 19" 터치 스크린 제어에 대한 여러 새로운 개선 사항을 소개합니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.