カーボンファイバー製ベゼル(15")をHAASTOOLING.COMで販売中
概要
文書
Haas制御用ワイドスクリーンモニターは、より広い表示エリアを確保することで、プログラミングと操作に必要な多くの情報を表示することができます。タッチ画面のインターフェースは、ウィンドウの選択、データ入力、またはその他の制御機能を標準的なキーパッドを使用することなく実行できるため、プログラミングの高速化や制御ナビゲーションの簡素化を可能にします。純正のカーボンファイバー製ベゼルは、お手入れが簡単で、機械にパフォーマンス感あふれるデザインをプラスします。
注記: ご利用いただけない地域またはモデルがあります。ご購入の際は、お近くのHFOまでお問い合わせください。
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。