Programmable Servo Tailstock MT5 (PSTS)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


프로그래밍형 서보 심압대, MT5

    CNY 전용
ST-40/45 시리즈에 공작물 지지력 제공

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

Haas의 완전 프로그래밍형 서보 구동형 심압대는 공작물 프로그램을 통해 작동하거나 표준 풋 스위치로 직접 제어할 수 있습니다. 클로즈드 루프 위치 결정 기능으로 이동거리에 따라 어디서든 심압대를 멈출 수 있습니다. 소형의 견고한 성형품은 매우 우수한 경직도와 진동 댐핑을 제공합니다. 이 심압대는 MT5 모스 테이퍼를 특장점으로 하며, 최대 3,000lb(13,345N) 스러스트를 제공합니다.

  • 설정을 통해 스러스트 압력 조절이 용이함
  • 보류점과 수축 거리만을 제어하는 전용 설정
  • 동력이 끊긴 상태에서도 공작물을 안전하게 유지할 수 있는 안전 특장점
  • 동력을 켜거나 끌 때 심압대를 원점 위치로 보낼 필요가 없는 안전 특장점
  • MT5 모스 테이퍼
문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.