SB Programmable Tailstock (PTS-SB)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


SB 프로그래밍형 심압대

    CNY 전용
SB 시리즈 선반에서 공작물 지지력 제공

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

Haas SB 시리즈 박스 웨이 선반은 터렛 웨지 어셈블리를 사용하여 가이드 레일을 따라 위치한 견인식 심압대를 사용합니다. 위치 명령을 받으면 웨지의 샷 핀이 심압대 본체와 맞물려 유압 브레이크가 해제되고 심압대가 레일을 따라 ‘견입’됩니다. 심압대가 제자리에 놓이면 샷 핀이 해제되고 유압 브레이크가 심압대를 제자리에 고정합니다. 유압 퀼에는 MT5 테이퍼가 있으며 스러스트 압력, 확장 속도, 작동 거리를 조정할 수 있습니다. 프로그래밍형 퀼은 공작물 프로그램을 통해 활성화하거나 표준 풋 스위치로 직접 제어할 수 있습니다.

  • 유압 클램핑을 이용한 견인 방향 위치 설정
  • 외부 게이지가 있는 조절 가능한 스러스트 압력
  • 조절 가능한 퀼 확장 속도
  • 조절 가능한 퀼 작동 거리
  • MT5 모스 테이퍼
문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.