SB Programmable Tailstock (PTS-SB)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


SBプログラマブル心押台

    CNY限定
SBシリーズ旋盤に加工品サポートを提供

概要

文書

これらの機械で使用可能

Haas SBシリーズのボックスウェイ旋盤は、タレットウェッジアセンブリを使用してガイドレールに沿って配置された牽引式の心押台を使用しています。位置が指令されると、ウェッジ上のショットピンが心押台本体に係合し、油圧ブレーキが解除され、心押台がレールに沿って「牽引」できるようになります。心押台の位置が決まると、ショットピンが外れ、油圧ブレーキが心押台を所定の位置にクランプします。油圧クイルはMT5テーパーを備え、スラスト圧、伸長速度、作動距離を調整できます。プログラム可能なクイルは、パートプログラムから起動することも、標準フットスイッチで直接制御することもできます。

  • 油圧クランプによる牽引位置決め
  • 外部ゲージ付き調整可能なスラスト圧力
  • 調整可能なクイル伸長速度
  • 調整可能なクイル作動距離
  • MT5モーステーパー
文書
以下の機械で使用可能です