4 - VMT - Operation

Vertical Mill/Turn Operator's/Service Manual


  • 1 - VMT - 소개
  • 2 - VMT - 법률 정보
  • 3 - VMT-설치
  • 4 - VMT - 조작
  • 5 - VMT - 제어 아이콘
  • 6 - VMT - 프로그래밍
  • 7 - VMT - 오프셋
  • 8 - VMT - G 코드
  • 9 - VMT - M 코드
  • 10 - VMT - 설정
  • 11 - VMT - 프로빙
  • 12 - VMT - MRZP
  • 13 - VMT - 유지보수

Go To :

  • 4.1 VMT - 전원 켜기 / 영점 복귀
  • 4.2 VMT - 공구 유형
  • 4.3 VMT - 공구 교환

4.1 VMT - 전원 켜기 / 영점 복귀

VMT Power Up / Zero Return

기기의 전원을 켠 후, 도어와 [EMERGENCY STOP] 버튼을 껐다 켜십시오. 그런 다음 [POWER UP]을 누릅니다.

영점 복귀 팝업이 나타납니다. 기계가 안전한 위치에 있는 경우, A를 누르면 VMT는 다음 순서로 축을 영점 복귀 합니다

  1. X
  2. B(제4축)
  3. Y, Z, TC 암 및 공구 터렛

 

4.2 VMT - 공구 유형

VMT - Tool Type

각 공구에 대해 공구 유형을 특정해야 합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

밀

선반

 

4.3 VMT - 공구 교환

VMT - Tool Change

T101 M06은 공구 및 오프셋 1을 선택하고, 공구 1로 공구 교환을 지령합니다.