• View All
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
Installation - VMC Leveling

1

  • 모서리 조정 나사 4개를 동일한 높이로 조정하여 베이스 주물을 기계 후면의 레벨링 데칼으에 있는 [H]로 지정된 높이로 들어 올립니다.
  • 중간 수평 나사 [3, 6]가 패드에 닿지 않게 풀고, 수평 나사에 잼 너트 [1]를 설치하되 조이지 마십시오 
  • 테이블이 기계 중앙에 오도록 조그합니다. 

2

  • 베드의 중앙에 수준기를 놓아 짧은 바이알이 Y축에 평행하고 긴 바이알이 X축에 평행이 되도록 배치합니다.
  • 짧은 바이알을 사용하여 전면 또는 후면 수평 조절 나사를 조정하여 전면에서 후면 레벨을 조정합니다.
  • Y축 기포가 중앙에 올 때까지 수평 조절 나사를 조정하십시오. 
  • X축과 평행한 더 긴 바이알을 사용하여 기계 하부에 있는 수평 조절 나사를 올립니다.
  • Y축 기포가 중앙에 올 때까지 수평 조절 나사를 조정하십시오

3

  • 기계 전면에 테이블이 있는 상태에서 더 긴 바이알을 계속 사용하고 표시되는 기포의 위치를 확인합니다
  • 테이블이 컬럼에 있는 상태에서 컬럼에 정지하는 전체 Y축 이동거리를 통해 테이블을 조그하고, 어느 후면 모서리가 가장 낮은지 확인합니다. 
  • 필요한 경우, Y축을 가로지르지 않을 때까지 수평 조절 나사 2와 4를 조정하십시오
  • 두 판독 값이 모두 0이 될 때까지 기계의 앞뒤에 있는 수준기를 계속 조정합니다.
  • 중앙 수평 조절 나사 3과 6이 패드에 닿을 때까지 내립니다. 나사를 손으로 조인 다음 래칫으로 10도 더 조입니다. 

4

  • 베드 중앙에 수준기를 두고 긴 바이알이 Y축과 평행이 되도록 방향을 조정하십시오
  • 베드가 중앙에 있을 때 기포 위치를 확인한 다음 베드가 컬럼에 도달할 때까지 베드를 Y 방향으로 다시 조그하십시오.
  • 기포 위치에 유의하십시오. 기계가 위 또는 아래 방향으로 구부러지는 것으로 표시되면 중간 수평 조절 나사 3과 6을 조금씩 균일하게 조정합니다
  • 트위스트와 보우에 대한 공차는 NTE 0.0002"/10"입니다

아웃리거로 기계의 수평을 맞추는 방법을 포함한 VMC의 수평을 맞추는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

VMC 수평 조절