Installation - VMC Leveling

1

  • 4つのコーナーレベリングネジを同じ高さに調整して、ベース成型を機械の背面のレベリングデカールで[H]と指定された高さまで持ち上げます。
  • 中央の水平調整ネジ[3、6]がパッドに触れないように緩め、水平調整ネジにジャムナット[1]を取り付けますが、締め付けないでください 
  • 機械の中央に来るようにテーブルをジョグします。 

2

  • レベルをベッドの中央に置き、短いバイアルがY軸に平行で、長いバイアルがX軸に平行になるように配置します。
  • 短いバイアルを使用して、前面または背面の水平調整ネジを調整して、前面から背面への水平度を調整します。
  • Y軸の気泡が中央に来るまで、水平調整ネジを調整します。 
  • X軸に平行な長いバイアルを使用して、機械の下側にある水平調整ネジを上げます。
  • X軸の気泡が中央に来るまで、水平調整ネジを調整します。

3

  • 長いバイアルを使ってテーブルを機械の前面に配置し、気泡の位置を見ます
  • テーブルがY軸の最後のカラムで停止するまでジョグし、コラムでのテーブルを見て、機械のどの後方コーナーが最も低いかを確認します。 
  • 必要に応じて、Y軸のねじれがなくなるまで水平調整ネジ2と4を調整します
  • 両方の読み取り値がゼロになるまで、機械の前面と背面のレベルを調整し続けます。
  • センターの水平調整ネジ3と6がパッドと接触するまで下げます。これらを手で締め付けてから、ラチェットでさらに10度締めます。 

4

  • レベルをベッドの中央に配置し、長いバイアルがY軸に平行になるように向けます
  • ベッドが中央位置にあるときに気泡の位置を確認し、ベッドがカラムに達するまでY方向にジョグします。
  • 気泡の位置に注意してください。機械が上下方向に傾いていることがレベルで示されている場合は、中央の水平調整ネジ3と6を均一に微調整します。
  • ねじれと湾曲の許容値は NTE 0.0002"/10"です

アウトリガーで機械を水平にする方法を含む、VMCを水平にする方法の詳細な手引きについては、以下を参照してください。

VMCレベリング