Galvanneal Way Covers

서비스 홈 서비스 경고/뉴스 갈바닐 웨이 커버
2020년 6월 4일 갈바닐 웨이 커버

이 뉴스는 90일 이상 게시되었습니다.

표시된 정보는 최신 정보가 아니며 유효하지 않을 수 있습니다. 서비스 뉴스 정보는 변경될 수 있습니다.

2019년 초에 Haas는 냉간 압연 강철에서 갈바닐 처리한 강철로 웨이 커버를 전환하기 시작했습니다. 갈바닐링은 도색되지 않은 패널을 노출된 연강 패널보다 부식에 훨씬 더 잘 견디게 하는 일반적인 산업 공정입니다. 그러나 특정 기계 절삭유에는 아연과 반응하여 어두운 얼룩으로 나타나는 산화아연을 생성하는 첨가제가 포함되어 있습니다. 이렇게 갈바닐 처리된 웨이 커버는 연강 웨이 커버처럼 녹슬지 않기 때문에 사용 시 훨씬 더 안정적인 것으로 입증되었습니다. 짙은 얼룩은 외관상의 문제로 웨이 커버의 불량이 아니며 웨이 커버를 교체해야 하는 사유도 아닙니다.