MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno com carregador de peças automático
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
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
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
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Início da Assistência Procedimento como fazer Instalação de ponto zero TRT - AD0658
Recently Updated Last updated: 03/24/2023

Rotativa - Ponto zero - Instalar


AD0658

Aplica-se a unidades TRT construídas com a opção de retenção de trabalho de ponto zero

Instalação de ponto zero TRT - AD0658

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Instalação (5 passos) Back to Top

Introdução

Um TRT160 ou TRT210 encomendado com a opção de retenção de trabalho de ponto zero irá necessitar de alguma montagem antes de poder ser utilizado. 

Este procedimento explica como configurar um novo TRT com uma opção de ponto zero. 

Nota: Esta opção é para montagem apenas na fábrica. 

Este documento não explica como instalar a provisão da braçadeira de ar. As instruções podem ser encontradas em AD0524 Rotativa TRT - Fornecimento da braçadeira pneumática - Instalação. 

As instruções para configurar o ar programável e a retenção automática de trabalho no NGC podem ser encontradas em AD0473 Ar programável - Instalação.

As instruções para instalar um Rotativo podem ser encontradas em AD0005 Rotativo - Instalação.

As instruções para gerir cabos rotativos podem ser encontradas em AD0530 Kit de gestão de cabo giratório - Instalação.

Ferramentas necessárias

  • 59-1844 - Braçadeira de ponto zero
  • 59-1867 - Placa de ponto zero ou outra fixação de trabalho com perno de tração de ponto zero. 
  • Indicador com base magnética
  • Chave de torque com ponta hexagonal de 5 mm
  • Lubrificante

Requisitos da máquina

  • Versão 100.20.000.1200 ou superior
  • Firmware de E/S principal mínima: versão 4.0 ou superior

Instalação

1

 Advertência: a provisão da braçadeira pneumática deve ser instalada antes de iniciar este procedimento. Se não estiver instalado, siga as instruções em AD0524 Rotativo TRT -Fornecimento da braçadeira pneumática - Instalação.

Coloque o TRT na máquina, ligue o TRT na máquina e conecte-o a uma fonte de ar.  

Sopre ar através de ambas as portas localizadas na parte traseira da unidade marcadas como Aux 1 e Aux 2 para garantir que a canalização para a união/placa está livre de detritos.

Se o TRT tiver o grampo manual, vire o interruptor para soprar ar através do TRT. 

Se o TRT tiver a fixação automática, utilize o pedal ou os códigos M M70 e M71. 

O ar sairá do topo do eixo rotativo [1].

2

A imagem mostra o lado inferior da bucha de ponto zero. Nas três ranhuras notadas, instale os anéis em O conforme mostrado na prensa. Utilize massa lubrificante para manter os anéis em O no lugar.

3

Oriente a prensa conforme ilustrado e insira-a cuidadosamente no orifício. É um ajuste justo, por isso tenha cuidado.

A posição n.º 1 [1] deve estar entre as duas saídas de ar [2].

4

Use uma chave de torque com uma broca de 5 mm para apertar os oito parafusos a 8 pés-lbs ou 104 pol-lbs ou 11,8 Nm.

Utilize um indicador para verificar a excentricidade da bucha. Deve ser NTE 0,0005 polegadas ou 0,0127 mm. 

5

Coloque uma placa de suporte de trabalho no rotativo e teste se fixa e desaperta corretamente.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.