My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Service Home How-To-Verfahren TRT-Nullpunkt-Installation – AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Drehtisch – Nullpunkt – Installieren


AD0658

Revision A – 08/2025

TRT-Nullpunkt-Installation – AD0658

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Installation (5 Schritte) Back to Top

Introduction

Eine TRT160 oder TRT210, die mit der optionalen Nullpunkt-Werkstückhalterung bestellt wird, muss vor ihrem Einsatz montiert werden. 

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie eine neue TRT mit einer Nullpunkt-Option eingerichtet wird. 

Hinweis: Diese Option kann nicht beim Kunden eingebaut werden. 

Dieses Dokument erläutert nicht, wie die Druckluftklemme installiert wird. Anweisungen dafür finden Sie unter AD0524 TRT Drehtisch – Druckluftklemme – Installation.

Anweisungen zum Einrichten der programmierbaren Druckluft und der automatischen Werkstückhalterung in der NGC finden Sie unter AD0473 Programmierbare Druckluft – Installation.

Die Anweisungen zum Installieren eines Drehtischs finden Sie unter AD0005 Drehtisch – Installation.

Die Anweisungen für das Management von Drehkabeln finden Sie unter AD0530 Drehkabelmanagement-Kit – Installation.

Erforderliche Werkzeuge

  • 59-1844B - –Nullpunkt-Klemme
  • 59-1867 – Nullpunktplatte oder andere Werkstückhalterung mit Nullpunkt-Anzugsbolzen. 
  • Anzeiger mit Magnetsockel
  • Drehmomentschlüssel mit einem 5-mm-Innensechskant-Bit
  • Schmierstoff

Maschinenanforderungen

  • 100.20.000.1200 Version oder höher
  • Minimale Haupt-E/A-Firmware: Version 4.0 oder höher

Installation

1

 Warnung: Die Druckluftklemme muss installiert sein, bevor dieses Verfahren gestartet wird. Wenn sie nicht installiert ist, befolgen Sie die Anweisungen unter AD0524 TRT Drehtisch – Druckluftklemme– Installation.

Die TRT in die Maschine einsetzen, in die Maschine einstecken und an eine Druckluftquelle anschließen.  

Blasen Sie Luft durch beide Anschlüsse auf der Rückseite der mit Aux 1 und Aux 2 gekennzeichneten Einheit, um sicherzustellen, dass die Verrohrung zur Verbindung/Spannfläche frei von Fremdkörpern ist.

Legen Sie den Schalter um, um Druckluft durch die TRT zu blasen, wenn die TRT mit einer manuellen Klemme ausgestattet ist. 

Verwenden Sie das Fußpedal oder die M-Codes M70 und M71. , wenn die TRT mit einer automatischen Klemme ausgestattet ist.

Die Luft tritt aus der Oberseite der Drehachse [1] aus.

2

Das Bild zeigt die Unterseite des Nullpunkt-Spannfutters. Installieren Sie die O-Ringe in den drei angegebenen Nuten wie auf dem Schraubstock gezeigt. Verwenden Sie Fett, um die O-Ringe festzuhalten.

3

Richten Sie den Schraubstock wie abgebildet aus und setzen Sie ihn vorsichtig in die Bohrung ein. Die Passung ist eng. Seien Sie also vorsichtig.

Position Nr. 1 [1] sollte zwischen den beiden Luftauslässen [2] liegen.

4

Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel mit einem 5-mm-Bit, um die acht Schrauben auf 11,8 Nm bzw. 8 ft-lbs bzw. 104 in-lbs festzuziehen.

Überprüfen Sie mit einer Messuhr die Unrundheit des Spannfutters. Sie sollte NTE 0,0005 Zoll oder 0,0127 mm betragen. 

5

Platzieren Sie die Werkstückhalteplatte auf dem Drehtisch und prüfen Sie, ob sie richtig festklemmt und ausspannt ist. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.