TRT Zero Point Installation - AD0658

服务主页 方法程序 TRT 零点安装 - AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

旋转 - 零点 - 安装


AD0658

版本 A - 2025 年 8 月

TRT 零点安装 - AD0658

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Installation (5 步骤) Back to Top

Introduction

对于订购时随附零点工件加持选件的 TRT160 或 TRT210,其在使用前需要进行一些组装。

此程序介绍了如何使用零点选件设置新 TRT。

注意:该选件非客户现场安装。 

本文档不介绍如何安装气动夹紧装置。可以在以下位置找到 AD0524 TRT 转台相关说明 - 气动夹紧装置 - 安装。 

有关在 NGC 上设置可编程气动装置和自动工件夹具的说明,请参见 AD0473 可编程气动装置 - 安装。

有关转台安装的说明,请参见 AD0005 转台 - 安装。

有关管理转台电缆的说明,请参见 AD0530 转台电缆管理套件 - 安装。

所需工具

  • 59-1844B - 零点夹具
  • 59-1867 - 零点板或其他带零点拉钉的工件夹具。 
  • 带磁底座的指示器
  • 带 5 mm 六角头的扭矩扳手
  • 油脂

机床要求

  • 100.20.000.1200 或更高版本
  • 最低主 IO 固件:4.0 或更高版本

Installation

1

 警告:气动夹紧装置必须在开始此程序之前安装。如果未安装,请按照 AD0524 TRT 转台 - 气动夹紧装置 - 安装中的说明进行操作。

将 TRT 放入机床中,将 TRT 插入机床并将其连接到气源。

将气吹过装置后部标有 Aux 1 和 Aux 2 的两个端口,以确保接头/转盘的关键安装处没有碎屑。

如果 TRT 配备手动夹具,请拨动开关以通过 TRT 吹气。

如果 TRT 配备自动夹具,请使用脚踏板或 M 代码 M70 和 M71。

空气将从回转轴 [1] 的顶部排出。

2

该图所示为零点卡盘的底部。在三个标注的切槽中,按台虎钳所示安装 O 形环。使用润滑脂将 O 形环固定到位。

3

如图所示调整台虎钳方向方向,小心地将其插入孔内。此处贴合较紧密,因此要小心。

位置 #1 [1] 应位于两出风口 [2] 之间。

4

使用带 5 毫米钻头的扭矩扳手将 8 个螺栓拧至 8 ft-lbs 或 104 in-lbs 或 11.8 Nm。

使用指示器检查卡盘的跳动。应为 NTE 0.0005 英寸或 0.0127 毫米。 

5

将工件夹持板放在转台上,并测试器加紧和松开的程度。