TRT Zero Point Installation - AD0658

서비스 홈 방법 절차 TRT 0점 설치 - AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

로터리 - 0점 - 설치


AD0658

개정판 A - 2025년 8월

TRT 0점 설치 - AD0658

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Installation (5 단계) Back to Top

Introduction

0점 공작물 고정 옵션과 함께 주문한 TRT160 또는 TRT210은 사용하기 전에 약간의 조립이 필요합니다. 

이 절차는 0점 옵션으로 새 TRT를 설정하는 방법을 안내합니다. 

참고: 이 옵션은 현장 설치가 불가능합니다. 

이 문서는 에어 클램프 제공 기능을 설치하는 방법에 대해서는 다루지 않습니다. 지침은 AD0524 TRT 로터리 - 에어 클램프 제공 기능 - 설치에서 참조할 수 있습니다. 

NGC에서 프로그래밍형 에어 및 자동 작업 보류 설정에 대한 지침은 AD0473 프로그래밍형 에어 - 설치에서 참조할 수 있습니다.

로터리 설치 지침은 AD0005 로터리 - 설치에서 참조할 수 있습니다.

로터리 케이블 관리 지침은 AD0530 로터리 케이블 관리 키트 - 설치에서 참조할 수 있습니다.

필수 도구

  • 59-1844B - 0점 클램프
  • 59-1867 - 0점 플레이트 또는 0점 풀 스터드가 있는 기타 공작물 고정. 
  • 마그네틱 베이스가 있는 인디케이터
  • 5mm 육각 비트가 있는 토크 렌치
  • 그리스

기계 요구 사항

  • 100.20.000.1200 버전 이상
  • 최소 메인 IO 펌웨어: 버전 4.0 이상

Installation

1

 경고: 이 절차를 시작하기 전에 에어 클램프 제공 기능을 설치해야 합니다. 설치되어 있지 않으면  AD0524 TRT 로터리 - 에어 클램프 제공 기능 - 설치의 지침을 따르십시오.

기계에 TRT를 놓아 기계에 꽂고 공기 공급원에 연결합니다.  

Aux 1 및 Aux 2로 표시된 장치 후면에 있는 두 포트를 통해 공기를 불어넣어 유니언/플레이트 배관에 이물질이 없는지 확인합니다.

TRT에 수동 클램프가 있는 경우, 스위치를 뒤집어 TRT를 통해 공기를 불어넣습니다. 

TRT에 자동 클램프가 있는 경우, 풋 페달이나 M 코드 M70 및 M71을 사용합니다. 

공기는 로터리 축[1]의 상단에서 나옵니다.

2

이미지는 0점 척의 하단을 보여줍니다. 표시되 세 개의 홈에, 바이스에 표시된 대로 O-링을 설치합니다. 그리스를 사용하여 O-링을 제자리에 고정합니다.

3

그림과 같이 바이스의 방향을 잡고 조심스럽게 구멍에 삽입합니다. 꼭 맞기 때문에 조심해야 합니다.

위치 #1[1]은 두 개의 공기 배출구[2] 사이에 있어야 합니다.

4

5mm 비트의 토크 렌치를 사용하여 8개의 볼트를 8ft-lbs 또는 104in-lbs 또는 11.8Nm로 조입니다.

표시기를 사용하여 척의 흔들림을 확인합니다. 이는 NTE 0.0005 인치 또는 0.0127mm여야 합니다. 

5

공작물 고정판을 로터리에 놓고 올바르게 고정 및 고정 해제되는지 테스트합니다.