My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet TRT-nollapisteen asennus – AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Pyöröpöytä – Nollapiste – Asennus


AD0658

Versio A – 8/2025

TRT-nollapisteen asennus – AD0658

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Installation (5 vaihetta) Back to Top

Introduction

Nollapisteen työkappaleen kiinnitysvaihtoehdolla tilattu TRT160 tai TRT210 vaatii jonkin verran kokoonpanotöitä, ennen kuin sitä voidaan käyttää. 

Tässä menettelyssä kerrotaan, miten uusi TRT määritetään nollapistevaihtoehdon avulla. 

Huomautus: Tätä lisävarustetta ei voi jälkiasentaa. 

Tässä asiakirjassa ei käsitellä puristimen ilmansyötön asennusta. Ohjeet, jotka ovat kohdassa AD0524 TRT-pyöröpöytä – Ilmapuristimen valmius – Asennus. 

Ohjeet ohjelmoitavan ilman asettamiseen ja automaattisen työkappaleen kiinnityksen asettamiseen NGC:lle ovat kohdassa  AD0473 Ohjelmoitava paineilma– Asennus.

Ohjeet pyöröpöydän asentamiseen ovat kohdassa AD0005-pyöröpöytä – Asennus.

Ohjeet pyöröpöydän kaapelien hallintaan ovat kohdassa AD0530-pyöröpöydän kaapelien hallintasarja– Asennus.

Tarvittavat työkalut

  • 59-1844B – Nollapistepuristin
  • 59-1867 – Nollapistelevy tai muu työkappaleen kiinnitys nollapistevetopultilla. 
  • Mittari, jossa on magneettialusta
  • Momenttiavain, jossa 5 mm:n kuusiokärki
  • Rasva

Koneen vaatimukset

  • Versio 100.20.000.1200 tai uudempi
  • Pää-IO-laiteohjelmisto vähintään: versio 4.0 tai uudempi

Installation

1

 Varoitus: Ilmapuristimen valmius on asennettava ennen tämän toimenpiteen aloittamista. Jos sitä ei ole asennettu, noudata ohjeita, jotka ovat kohdassa AD0524TRT-pyöröpöytä – Ilmapuristimen valmistelu – Asennus.

Aseta TRT koneeseen ja kytke TRT koneeseen ja liitä se ilmalähteeseen.  

Puhalla ilmaa laitteen takaosassa olevien Aux 1- ja Aux 2 -merkintöjen läpi varmistaaksesi, että liitokseen/levyyn menevissä vesiputkissa ei ole roskia.

Jos TRT:ssä on manuaalinen puristin, puhalla ilmaa TRT:n läpi kääntämällä kytkintä. 

Jos TRT:ssä on automaattinen puristin, käytä jalkapoljinta taiM-koodeja M70 ja M71. 

Ilma tulee ulos pyörintäakselin yläosasta [1].

2

Kuvassa näkyy nollapisteistukan alapuoli. Asenna O-renkaat puristimessa esitetyllä tavalla kolmeen merkittyyn uraan. Pidä O-renkaat paikallaan rasvalla.

3

Suuntaa puristin kuvan mukaisesti ja työnnä se varovasti avarrukseen. Sen asennus vaatii tarkkuutta, joten ole huolellinen.

Asennon nro 1 [1] tulee olla kahden ilmanpoistoaukon [2] välissä.

4

Kiristä 8 pulttia 11,8 Nm:iin tai 8 ft-lbs:iin tai 104 in-lbs:iin 5 mm:n osan momenttiavaimella.

Tarkista istukan pyörintävääristymä ilmaisimen avulla. Sen tulee olla NTE 0,0005 tuumaa tai 0,0127 mm. 

5

Aseta työkappaleen pidätyslevy pyöröpöytään ja testaa, että se kiinnittyy ja irtoaa oikein.  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.