Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Servisna domača stran Kako poteka postopek Namestitev ničelne točke TRT – AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Rotacijska enota – Ničelna točka – Namestitev


AD0658

Revizija A - 8/2025

Namestitev ničelne točke TRT – AD0658

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Installation (5 koraki) Back to Top

Introduction

TRT160 ali TRT210, ki je naročen z možnostjo ničelne točke, bo treba pred uporabo najprej sestaviti.

V tem postopku je opisano, kako nastaviti nov TRT z možnostjo ničelne točke.

Opomba: Opcije ni možno namestiti na terenu. 

V tem dokumentu ni opisano, kako namestiti zračno sponko. Navodila najdete na rotacijski enoti AD0524 TRT – Priklop zračne sponke - Namestitev. 

Navodila za nastavitev programabilnega zraka in nastavitev samodejnega zadrževanja obdelovanca na NGC najdete v dokumentu AD0473 Programabilni zrak- Namestitev.

Navodila za namestitev rotacijske enote najdete na AD0005 Rotacijska enota- Namestitev.

Navodila za upravljanje rotacijskih kablov najdete na kompletu za upravljanje rotacijskih kablov AD0530 –Namestitev.

Potrebna orodja

  • 59-1844B –  Vpenjanje ničelne točke
  • 59-1867 - Plošča z ničelno točko ali drugo delovno držalo z vlečnim vijakom z ničelno točko. 
  • Indikator z magnetno osnovo
  • Navorni ključ s 5-milimetrskim šestrobim bitom
  • Mast

Zahteve za stroj

  • Različica 100.20.000.1200 ali novejša
  • Najmanjša glavna vdelana programska oprema IO: različica 4.0 ali novejša

Installation

1

 Opozorilo: Dovod zračne sponke morate namestiti pred začetkom tega postopka. Če ni nameščena, sledite navodilom na rotacijski enoti AD0524 TRT – Priklop zračne sponke- Namestitev.

TRT postavite v stroj, TRT priključite v stroj ter ga povežite z virom zraka. 

Pihajte zrak skozi oba vhoda, ki sta nameščena na zadnji strani enote z oznako Aux 1 in Aux 2, da zagotovite, da na vodovodni napeljavi do spoja/pladnja ni odpadkov.

Če ima TRT ročno vpenjanje, preklopite stikalo, da piha zrak skozi TRT.

Če ima TRT samodejno vpenjanje, uporabite nožno pedalo ali M kode M70 in M71.

Zrak bo prišel iz vrha rotacijske osi [1].

2

Slika prikazuje spodnjo stran vpenjalne glave z ničelno točko. V tri označene utore namestite O-tesnila, kot je prikazano na primežu. Uporabite mast, da držite O-tesnila na mestu.

3

Obrnite primež, kot je prikazano, in ga previdno vstavite v izvrtino. Prileganje je tesno, zato bodite previdni.

Položaj št. 1 [1] mora biti med dvema zračnima odprtinama [2].

4

Uporabite momentni ključ s 5-milimetrskim bitom, da zategnete 8 vijakov na 8 ft-lbs ali 104 in-lbs ali 11,8 Nm.

Uporabite indikator, da preverite iztek vpenjalne glave. Mora biti NTE 0,0005 palcev ali 0,0127 mm. 

5

Namestite delovno pritrdilno ploščo na rotacijsko enoto in preverite, ali se vpenja in odpne pravilno.  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.