MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Service hjem Fremgangsmåter Installasjon av TRT-nullpunkt – AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Roterende enhet – Nullpunkt – Installering


AD0658

Revisjon A – 8/2025

Installasjon av TRT-nullpunkt – AD0658

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Installation (5 trinn) Back to Top

Introduction

En TRT160 eller TRT210 bestillt med nullpunktsarbeidsholdingsalternativet vil kreve noe montering før den kan brukes. 

Denne prosedyren går over hvordan du setter opp en ny TRT med et nullpunktalternativ. 

Merk: Dette alternativet kan ikke ettermonteres. 

Dette dokumentet går ikke over hvordan du installerer luftklemmeforsyningen. Instruksjoner finner du på AD0524 TRT roterende enhet – Luftklemmeforsyning – Installasjon. 

Instruksjoner for oppsett av programmerbar luft og automatisk arbeidsoppspenning på NGC finner du på AD0473 programmerbar luft – Installasjon.

Instruksjonene for å installere en roterende enhet finner du på AD0005 roterende enhet – Installasjon.

Instruksjonene for å administrere roterende enhetskabler finner du på AD0530 håndteringssett for roterende enhetskabler – Installasjon.

Nødvendige verktøy

  • 59-1844B – Nullpunktklemme
  • 59-1867 – Nullpunktplate eller annen arbeidsoppspenning med nullpunkttrekktapp. 
  • Indikator med en mag-base
  • Momentnøkkel med 5 mm sekskantbit
  • Smørefett

Maskinkrav

  • 100.20.000.1200-versjon eller nyere
  • Minimum hoved-IO-fastvare: versjon 4.0 eller høyere

Installation

1

 Advarsel: luftklemmeforsyningen må installeres før du starter denne prosedyren. Hvis den ikke er installert, følg instruksjonene på AD0524 TRT roterende enhet – Luftklemmeforsyning – Installasjon.

Plasser TRT-en i maskinen, plugg TRT-en inn i maskinen og koble den til en luftkilde.  

Blås luft gjennom begge portene plassert på baksiden av enheten som er merket Aux 1 og Aux 2 for å sikre at rørleggingen til koblingen/platen er fri for rusk.

Hvis TRT-en har den manuelle klemmen, vipp bryteren for å blåse luft gjennom TRT-en. 

Hvis TRT-en har den automatiske klemmen, bruk fotpedalen eller M-kodene M70 og M71. 

Luften vil komme ut av toppen av den roterende aksen [1].

2

Bildet viser undersiden av nullpunktchucken. I de tre merkede rillene, installer O-ringene som vist på skrustikken. Bruk fett til å holde o-ringene på plass.

3

Orienter skrustikken som vist og sett den forsiktig inn i boringen. Det er en tett passform, så vær forsiktig.

Posisjon nr. 1 [1] skal være mellom de to luftutgangene [2].

4

Bruk en momentnøkkel med en 5 mm-bit for å gi de åtte boltene moment ned til 8 ft-lbs eller 104 in-lbs eller 11,8 Nm.

Bruk en indikator for å kontrollere hjulslaget på chucken. Det skal være NTE 0,0005 tommer eller 0,0127 mm.  

5

Plasser en arbeidsoppspenningsplate på den roterende enheten og test at den klemmer og løsner riktig.  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.