My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Instalarea punctului de zero TRT – AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Rotativă – Punct de zero – Instalare


AD0658

Revizia A – 8/2025

Instalarea punctului de zero TRT – AD0658

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Installation (5 pași) Back to Top

Introduction

Un TRT160 sau TRT210 comandat cu opțiunea de fixare a piesei cu punct de zero va necesita asamblare înainte de a putea fi utilizat.

Această procedură parcurge modul de configurare a unui TRT nou cu o opțiune cu punct de zero. 

Notă: Această opțiune nu poate fi instalată la client.. 

Acest document nu prezintă modul de instalare a sistemului pneumatic de prindere. Instrucțiunile pot fi găsite în AD0524 Rotativă TRT – Sistem pneumatic de prindere – Instalare. 

Instrucțiunile pentru configurarea aerului programabil și a sistemului de menținere automată a activității pot fi găsite în Aer programabil AD0473 – Instalare.

Instrucțiunile pentru instalarea unei rotative pot fi găsite în Rotativă AD0005 – Instalare.

Instrucțiunile pentru gestionarea cablurilor rotative pot fi găsite în Kit de gestionare a cablurilor rotative AD0530 – Instalare.

Scule necesare

  • 59-1844B - Fixare cu punct de zero
  • 59-1867 – Placă cu punct de zero sau alt dispozitiv de fixare a piesei cu tiretă cu punct de zero. 
  • Indicator cu o bază magnetică
  • Cheie dinamometrică cu vârf hexagonal de 5 mm
  • Unsoare

Cerinţele maşinii

  • Versiunea 100.20.000.1200 sau o versiune ulterioară
  • Firmware IO principal minim: versiunea 4.0 sau o versiune ulterioară

Installation

1

 Avertisment: Sistemul pneumatic de prindere trebuie instalată înainte de a începe această procedură. Dacă nu este instalat, urmați instrucțiunile din AD0524 Rotativă TRT – Sistem pneumatic de prindere – Instalare.

Introduceți TRT în mașină, conectați-l la mașină și la o sursă de aer.  

Suflați aer prin ambele porturi amplasate în partea din spate a unității marcate cu Aux 1 și Aux 2 pentru a vă asigura că plumbuirea la racord / platou nu conține reziduuri.

Dacă TRT are fixare manuală, rotiți comutatorul pentru a sufla aer prin TRT. 

Dacă TRT are fixare automată, utilizați petala saucodurile M M70 și M71. 

Aerul va ieși din partea superioară a axei rotative [1].

2

Imaginea prezintă partea inferioară a mandrinei cu punct de zero. În cele trei caneluri notate, instalați garniturile inelare așa cum se arată pe menghină. Utilizați unsoare pentru a fixa garniturile inelare.

3

Orientați menghina conform ilustrației și introduceți-o cu atenție în orificiu. Este o potrivire apropiată, așa că aveți grijă.

Poziția #1 [1] trebuie să se afle între cele două orificii de ieșire a aerului [2].

4

Utilizați o cheie dinamometrică cu vârf de 5 mm pentru a strânge cele opt șuruburi la 8 ft-lbs sau 104 in-lbs sau 11,8 Nm.

Utilizați un indicator pentru a verifica excentricitatea mandrinei. Aceasta trebuie să fie cel mult NTE 0,0005 inchi sau 0,0127 mm.  

5

Așezați o placă de sprijin a piesei pe rotativă și testați dacă aceasta se fixează și se deblochează corect. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.