My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Szerviz kezdőlap Eljárási mód TRT nullpont telepítés - AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Forgatókészülék - Nullpont - Telepítés


AD0658

A változat - 2025/08

TRT nullpont telepítés - AD0658

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Installation (5 lépések) Back to Top

Introduction

A nullpontos munkadarab-megtartási opcióval megrendelt TRT160 vagy TRT210 használatához összeszerelés szükséges. 

Ez az eljárás bemutatja, hogyan kell beállítani egy új TRT-t nullapntos lemezopcióval. 

Megjegyzés: Ez az opció a terepen nem telepíthető. . 

Ez a dokumentum nem tárgyalja a légbilincs telepítésének módját. Erre vonatkozó utasítások az AD0524 TRT forgatókészülék – légbilincs-előkészítés – Telepítés.  részben.

A programozható levegő beállításával és az automatikus munkadarab-tartás NGC-n beállításával kapcsolatos utasítások az AD0473-on találhatók.

A forgatókészülék beszerelésére vonatkozó utasítások az AD0005 forgatókészülék  – telepítés részben találhatók.

A forgatókészülék kábeleinek kezelésére vonatkozó utasítások az AD0530 Forgatókészülék kábelkezelő készlet -Telepítés című dokumentumban találhatók.

Szükséges eszközök

  • 59-1844B -Nullpont befogás
  • 59-1867 - Nullpont lemez vagy más munkadarab-tartó nullpontos húzócsappal. 
  • Mágneses alapú jelző
  • Nyomatékkulcs 5 mm-es hatszögletű bittel
  • Zsír

Gépigény

  • 100.20.000.1200 változat vagy magasabb
  • Minimális fő IO firmware: 4.0 vagy újabb verzió

Installation

1

 Figyelmeztetés: A légbilincs előkészítést az eljárás megkezdése előtt be kell szerelni. Ha nincs telepítve, kövesse az AD0524 TRT forgatókészülék– légbilincs előkészítés – telepítés utasításait.

Helyezze a TRT-t a gépbe, csatlakoztassa a géphez, és csatlakoztassa egy levegőforráshoz.  

Fúvassa át a levegőt a berendezés hátulján található Aux 1 és Aux 2 jelölésű mindkét nyíláson, hogy biztosítsa a csőhálózat csatlakozását a csatlakozóhoz/szorítóhoz, hogy szennyeződésmentes legyen.

Ha a TRT rendelkezik kézi szorítóval, fordítsa el a kapcsolót, hogy levegőt fújjon át a TRT-n. 

Ha a TRT rendelkezik automatikus bilinccsel, használja a pedált vagy M-kódokat M70 és M71. 

A levegő kijön a forgótengely tetején [1].

2

A képen a nullpontos tokmány alsó oldala látható. A három megjelölt horonymarásba szerelje be az O-gyűrűket a satun látható módon. Zsírozza meg az O-gyűrűket a helyükön.

3

A satut az ábrán látható módon tájolja, és óvatosan helyezze be a furatba. Szoros illeszkedés, ezért legyen óvatos.

Az 1. pozíciónak [1] a két levegőkimenet között kell lennie [2].

4

Használjon 5 mm-es nyomatékkulcsot a 8 csavar 11,8 Nm vagy 8 ft-lbs vagy 104 in-lbs nyomatékra való csökkentéséhez.

Egy indikátor segítségével ellenőrizze a tokmány ütését. Az értéknek NTE 0,0005 hüvelyknek vagy 0,0127 mm-nek kell lennie. 

5

Helyezze a munkadarab tartólemezt a forgatókészülékre, és ellenőrizze, hogy megfelelően befogja és kioldja-e. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.