My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instalacja punktu zerowego TRT – AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Moduł obrotowy - Punkt zerowy - Instalacja


AD0658

Wersja A – 08.2025

Instalacja punktu zerowego TRT – AD0658

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (5 kroki) Back to Top

Introduction

TRT160 lub TRT210 zamówione z opcją mocowania punktu zerowego będą wymagały pewnego montażu przed użyciem. 

Ta procedura opisuje, jak skonfigurować nowy TRT z opcją punktu zerowego. 

Uwaga: Tej opcji nie można zainstalować w terenie. 

W tym dokumencie nie opisano sposobu instalacji zacisku doprowadzenia powietrza. Instrukcje można znaleźć w punkcie AD0524 Stół obrotowy TRT – przygotowanie zacisku pneumatycznego - Instalacja. 

Instrukcje dotyczące konfiguracji programowalnego powietrza i ustawiania automatycznego wstrzymania pracy na NGC można znaleźć w punkcie AD0473 Programowalne powietrze – Instalacja.

Instrukcje instalacji modułu obrotowego można znaleźć w punkcie AD0005 Moduł obrotowy – Instalacja.

Instrukcje zarządzania kablami modułu obrotowego można znaleźć w punkcie AD0530 Zestaw zarządzania kablami modułu obrotowego – Instalacja.

Wymagane narzędzia

  • 59-1844B – Zero Point Clamp
  • 59-1867 - Płyta punktu zerowego lub inny uchwyt roboczy z śrubą dwustronną punktu zerowego. 
  • Wskaźnik z magnetyczną podstawą
  • Klucz dynamometryczny z końcówką sześciokątną 5 mm
  • smar

Wymagania dotyczące maszyny

  • Wersja oprogramowania 100.20.000.1200 lub nowsza
  • Minimalne oprogramowanie układowe głównego we/wy: wersja 4.0 lub nowsza

Installation

1

 Ostrzeżenie:  zacisk doprowadzonego powietrza musi być zainstalowany przed rozpoczęciem tej procedury. Jeśli nie jest zainstalowane, postępuj zgodnie z instrukcjami AD0524 Moduł obrotowy TRT – Zacisk doprowadzenia powietrza – Instalacja.

Umieść TRT w maszynie i podłącz TRT do maszyny oraz podłącz do źródła powietrza.  

Przedmuchaj oba porty znajdujące się z tyłu urządzenia oznaczone jako Aux 1 i Aux 2, aby upewnić się, że przewody łączące zespół/płytę są wolne od zanieczyszczeń.

Jeśli TRT ma ręczny zacisk, obróć przełącznik, aby przedmuchać powietrze przez TRT. 

Jeśli TRT ma automatyczny zacisk, użyj pedału lub kodu M M70 i M71. 

Powietrze wydostanie się z górnej części osi obrotowej [1].

2

Ilustracja przedstawia dolną stronę uchwytu punktu zerowego. W trzech zaznaczonych rowkach zamontuj o-ringi, jak pokazano na imadle. Użyj smaru, aby utrzymać o-ringi na miejscu.

3

Ustaw imadło zgodnie z ilustracją i ostrożnie włóż je do otworu. Jest to precyzyjna czynność, więc należy zachować ostrożność.

Pozycja 1 [1] powinna znajdować się pomiędzy dwoma wylotami powietrza [2].

4

Użyj klucza dynamometrycznego z końcówką 5 mm, aby dokręcić osiem śrub momentem 8 ft-lb lub 104 in-lb, lub 11,8 Nm.

Użyj wskaźnika, aby sprawdzić bicie uchwytu. Powinno wynosić NTE 0,0005 cala lub 0,0127 mm. 

5

Umieść płytę trzymającą na module obrotowym i sprawdź, czy zaciska i zwalnia się prawidłowo. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.