MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione punto zero TRT - AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Tavola rotante - Punto zero - Installazione


AD0658

Revisione A - 8/2025

Installazione punto zero TRT - AD0658

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (5 passi) Back to Top

Introduction

Un TRT160 o TRT210 ordinato con l'opzione di mantenimento pezzo punto zero richiederà un certo assemblaggio prima di poter essere utilizzato. 

Questa procedura spiega come impostare un nuovo TRT con un'opzione punto zero. 

Nota: questa opzione non può essere installata in loco. 

Questo documento non spiega come installare la predisposizione del morsetto dell’aria. Le istruzioni sono disponibili su AD0524 Tavola rotante TRT - Predisposizione morsetto dell’aria - Installazione. 

Le istruzioni per l'impostazione dell'aria programmabile e il portapezzi automatico su NGC sono disponibili su AD0473 Aria programmabile -Installazione.

Le istruzioni per l'installazione di un dispositivo rotante sono disponibili su AD0005 Tavola rotante - Installazione.

Le istruzioni per la gestione dei cavi rotanti sono disponibili sul kit di gestione dei cavi rotanti AD0530 - Installazione.

Utensili necessari

  • 59-1844B - Morsetto punto zero
  • 59-1867 - Piastra punto zero o altro supporto di lavoro con perno di bloccaggio punto zero. 
  • Indicatore con base magnetica
  • Chiave dinamometrica con punta esagonale da 5 mm
  • Grasso

Requisiti della macchina

  • Versione 100.20.000.1200 o successiva
  • Firmware I/O principale minimo: versione 4.0 o successiva

Installation

1

 Avvertenza: prima di iniziare questa procedura è necessario installare la predisposizione del morsetto dell'aria. Se non è installato, seguire le istruzioni su AD0524 Tavola rotante TRT - Predisposizione del morsetto dell'aria - Installazione.

Posizionare il TRT nella macchina, collegare il TRT alla macchina e collegarlo a una fonte d’aria.  

Soffiare l'aria attraverso entrambe le porte situate sul retro dell'unità contrassegnate Aux 1 e Aux 2 per garantire che l'impianto idraulico al raccordo/piatto sia privo di detriti.

Se il TRT è dotato di morsetto manuale, ruotare l'interruttore per soffiare aria attraverso il TRT. 

Se il TRT ha il morsetto automatico, utilizzare il pedale o i codici M M70 e M71. 

L'aria esce dalla parte superiore dell'asse rotante [1].

2

L'immagine mostra il lato inferiore dell’autocentrante punto zero. Nelle tre scanalature indicate, installare gli O-ring come mostrato sulla morsa. Utilizzare grasso per mantenere gli anelli di tenuta in posizione.

3

Orientare la morsa come mostrato e inserirla con cautela nell’alesatura. È un’installazione a incastro, quindi prestare attenzione.

La posizione n. 1 [1] deve trovarsi tra le due uscite dell'aria [2].

4

Utilizzare una chiave dinamometrica con una punta da 5 mm per serrare gli otto bulloni a 8 ft-lb o 104 in-lb o 11,8 Nm.

Utilizzare un indicatore per controllare il fuori corsa dell’autocentrante. Deve essere NTE 0,0005 pollici o 0,0127 mm.  

5

Posizionare una piastra di supporto sul rotante e verificare che si blocchi e si sblocchi correttamente. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.