My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Accueil du service Procédures d’aide Installation du point zéro TRT - AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Rotatif - Point zéro - Installer


AD0658

Révision A - 08/2025

Installation du point zéro TRT - AD0658

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (5 étapes) Back to Top

Introduction

Une TRT160 ou TRT210 commandée avec l'option de maintien de pièce point zéro nécessitera d’être assemblée avant de pouvoir être utilisée. 

Cette procédure explique comment configurer une nouvelle TRT avec une option de point zéro. 

Remarque : cette option ne peut pas être installée sur site. 

Ce document n'explique pas comment installer l’alimentation par la bride d’air. Les instructions relatives à cet élément figurent dans le document AD0524 TRT rotatif – Disposition de la bride pneumatique – Installation. 

Les instructions de réglage de l'air programmable et de mise en attente automatique du travail sur le NGC sont disponibles sur AD0473 Programmable Air- Installation.

Les instructions d'installation d'une table rotative se trouvent sur AD0005 Rotatif - Installation.

Les instructions de gestion des câbles rotatifs se trouvent sur AD0530 Kit de gestion des câbles rotatifs - Installation.

Outils requis

  • 59-1844B - Pince de point zéro
  • 59-1867 - Plaque point zéro ou autre support de travail avec goujon de traction point zéro. 
  • Indicateur avec une base magnétique
  • Clé dynamométrique avec embout hexagonal de 5 mm
  • Graisse

Exigences de la machine

  • Version 100.20.000.1200 ou supérieure
  • Micrologiciel d'E/S principal minimum : version 4.0 ou supérieure

Installation

1

 Avertissement: La pince à air doit être installée avant de commencer cette procédure. Si elle n'est pas installée, suivez les instructions sur AD0524 TRT rotatif - disposition de pince à air - Installation.

Placez le TRT dans la machine, branchez-le dans la machine et connectez-le à une source d'air.  

Soufflez de l'air à travers les deux ports situés à l'arrière de l'appareil marqués Aux 1 et Aux 2 pour vous assurer que la tuyauterie vers le raccord/plateau est exempte de débris.

Si la TRT dispose du serrage manuel, basculez l'interrupteur pour souffler de l'air à travers la TRT. 

Si la TRT dispose du serrage automatique, utilisez la pétale de  pied ou les codes M M70 et M71. 

L'air sortira par le haut de l'axe rotation [1].

2

L'image montre le côté inférieur du mandrin du point zéro. Dans les trois rainures notées, installez les joints toriques comme indiqué sur l'étau. Utilisez de la graisse pour maintenir les joints toriques en place.

3

Orientez l'étau comme illustré et insérez-le soigneusement dans l'alésage. Il s’agit d’un ajustement serré, soyez donc prudent.

La position n° 1 [1] doit se trouver entre les deux sorties d'air [2].

4

Utilisez une clé dynamométrique avec un embout de 5 mm pour serrer les 8 boulons à 8 pi-lbs ou 104 po-lbs ou 11,8 Nm.

Utilisez un indicateur pour vérifier le faux-rond du mandrin. Il doit correspondre à NTE 0,0005 pouces ou 0,0127 mm. 

5

Placez la plaque de maintien de la pièce sur la table rotative et vérifiez qu'elle se serre et se desserre correctement.  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.